Grundfos Water Treatment (tidigare EUROWATER) har konstruerat och tillverkat den kompletta vattenbehandlingslösningen för världens första storskaliga kommersiella produktion av e-metanol.

Huvudfrågor:

  • Ultrarent vatten för grön vätgasproduktion
  • Hög vattenåtervinning och energieffektivitet
  • Minska koldioxidutsläppen i industrin

European Energy är en dansk utvecklare och operatör av gröna energiprojekt och leverantör av världens första storskaliga kommersiella produktionsanläggning för e-metanol i Kassø, Aabenraa, Danmark.

Vätgasen levereras av en 50 MW PEM (Proton Exchange Membrane) elektrolysanläggning från Siemens Energy. Ultrarent vatten används som primär insats för grön vätgasproduktion och säkerställer optimal prestanda hos elektrolysen.

Vattenbehandlingslösningen består av teknik för hög vattenåtervinning för att stödja en hållbar produktion av grön vätgas.

Vattenbehandlingssteg

PEM-elektrolysen på 50 MW är beroende av en stadig tillförsel av 10 000 liter ultrarent vatten per timme med en konduktivitet under 0,1 μS/cm. Grundfos Water Treatment Europe ansvarar för konstruktion och tillverkning av det kompletta vattenbehandlingssystemet som är skräddarsytt för att uppfylla kraven för elektrolysanläggningen.

Vattenbehandlingssystemet behandlar grundvatten som redan har genomgått luftning och sandfiltrering. Med särskilt fokus på metalljoner, organiska ämnen och CO2 omfattar vattenbehandlingsprocessen följande steg:

  • Antiscale-dosering för att rikta in sig på och förebygga hårdhet och kiseldioxid 
  • Omvänd osmos med teknik för hög vattenåtervinning för att ta bort huvuddelen av joner och organiska ämnen
  • Membranavgasare för effektiv avlägsnande av CO2
  • EDI och mixed-bed för polering

EDI och mixed-bed används efter RO för polering av det demineraliserade vattnet för att uppnå en låg konduktivitet.

Att spara vatten och energi

Grundfos RO-PLUS enhet för omvänd osmos har valts ut specifikt. Detta val syftar till att ta itu med både vatten- och energibesparing inom behandlingsprocessen. Den omvända osmosenheten är förbättrad med teknik för hög återvinning, vilket möjliggör en vattenåtervinningsgrad på 90% istället för 75% med en standard RO-enhet utan PLUS-funktionen.

RO-PLUS-systemets energieffektivitet har prioriterats genom strategiska designval. Det innehåller lågenergimembran och använder Grundfos-pumpar utrustade med högeffektiva motorer och frekvensomriktare. Dessa komponenter är avsiktligt konstruerade för att minimera energiförbrukningen och samtidigt upprätthålla optimala prestandanivåer.

Minskat koldioxidutsläpp inom industrin

A.P. Moller - Maersk, LEGO Group och Novo Nordisk är förbrukare av e-metanol från European Energys anläggning i Kassøe.

Genom att välja e-metanol som ersättning för konventionell metanol driver de en omvälvande förändring i sina respektive branscher mot att minska koldioxidutsläppen i den tunga transportsektorn och ersätta metanol i plastproduktion med ett alternativ med lägre koldioxidutsläpp.

Fakta

Om Power-to-X-anläggning i Kassøe

E-metanolen i Kassøe produceras med förnybar energi från den närliggande Kassø solcellspark som utvecklats och byggts av European Energy. Solcellsparken har en kapacitet på 300 MW, vilket motsvarar energiförbrukningen hos 75 000 danska hushåll. 

PEM-elektrolyssystemet konstrueras, levereras och tas i drift av Siemens Energy. Grundfos Water Treatment Europe tillhandahåller vattenbehandlingssystemet för PEM-elektrolysen. 

 A.P. Moller - Maersk, LEGO Group och Novo Nordisk är förbrukare av e-metanol - som minskar koldioxidutsläppen i den tunga transportsektorn och ersätter metanol i plastproduktion med ett alternativ med lägre koldioxidutsläpp.

Teknisk data

  • Vattenkälla: kommunalt vatten utan klor
  • Flödeshastighet: 10 m3/h
  • Konduktivitet: < 0,1 μS/cm

Enheter i anläggningen

Relaterade referenser

Läs relaterade referenser från kunder som också har dragit nytta av en Grundfos-lösning.

Inget väte utan vatten

Övergången till grön energi handlar inte bara om produktion; lagring och distribution är lika viktiga. Produktionen av ”grön vätgas” är ett sätt att möta denna utmaning. Och vatten spelar en avgörande roll i denna process.

Vätgasproduktion innebär att stora mängder vatten måste flyttas och behandlas för att uppfylla kraven för matarvatten, raffineringsslingor, behandling av ultrarent vatten eller kylprocesser. Vår expertis inom vattenteknik hjälper dig att flytta och behandla vatten på rätt sätt: tillförlitligt, hållbart och kostnadseffektivt.