Håll dina kunders hem torra och säkra

Kraftigt regn, brist på bakflödesskydd, spruckna rör. Det finns ingen gräns för hur mycket skada oönskat vatten kan orsaka i hem. Lyckligtvis har Grundfos förberett detta, vi har din rygg.

Vårt sortiment av UNILIFT dränerings- och avloppspumpar är utformat för att hålla dina kunders hem torra, vilket skapar en nivå av komfort och säkerhet som alla förknippar med ett hem. 

Upptäck UNILIFT-sortimentet


Möt UNILIFT – ditt självklara val av dränkbara avloppspumpar. Oavsett om det handlar om att dränera, lyfta eller flytta avloppsvatten dit du vill ha det, gör dessa små hjältar jobbet enkelt och problemfritt.

UNILIFT KP

Byggd för tillfälliga, permanenta och fristående installationer. UNILIFT KP är en snabb, kraftfull och robust lösning för alla hem.

UNILIFT AP

Designad för bärbar eller stationär användning både inomhus och utomhus. UNILIFT AP är en kompakt och pålitlig lösning i rostfritt stål för flera olika tillämpningar.

UNILIFT CC (+MULTIBOX)

En lättvikslösning som främst är byggd för att hålla dina kunders hem torra, säkra och rena. Den skyddar mot stora skador orsakade av oönskat vatten. UNILIFT CC är också en del av MULTIBOX, ett specialpaket som erbjuder det snabbaste och mest effektiva sättet att hantera akuta översvämningsskador.

UNILIFT APG

Designad för att pumpa krävande avloppsvatten och avfallsprodukter. UNILIFT APG är en kostnadseffektiv och högpresterande pump som snabbt och effektivt tar bort dina kunders avloppsvatten.

Din guide till att använda UNILIFT-sortimentet

Dränering

För råvatten och dränering som innehåller fasta ämnen som inte är större än 12 mm.


Rekommenderade lösningar: 
UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP

Avloppsvatten

För smutsigt vatten och obehandlat avloppsvatten som innehåller fibrer och fasta ämnen.

Rekommenderad lösning:
UNILIFT AP

Avloppsvatten

För obehandlat avloppsvatten och avfallsprodukter som innehåller fibrer, textilier och andra fasta ämnen

Rekommenderad lösning:
UNILIFT APG

Översikt över applikationer  

Oavsett vilken applikation du arbetar med kan du vara säker på att det finns en UNILIFT-lösning för dina behov. Här är en snabb översikt över applikationer där du kan använda UNILIFT.

Tömning av tankar, pooler och dammar

Att bo i ett område med kallt väder innebär att du ibland behöver tömma en tank, pool eller damm. Små, bärbara, nedsänkbara pumpar är idealiska för denna uppgift.

Rekommenderade lösningar: UNILIFT CC, UNILIFT KP

Dräneringsvatten

Hus med källare behöver vanligtvis ett externt dräneringssystem för att förhindra att fukt tränger in. Genom att dränera överskottsvatten i den omgivande jorden är en UNILIFT-lösning det perfekta sättet att hålla din källare torr.

Rekommenderad lösning: UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP

Nödlösning: MULTIBOX

Ytvatten

Det är ingen överraskning att regnvatten och annat ytvatten måste dräneras bort från byggnader. I äldre installationer kombineras detta vatten ofta med hushållsavloppsvatten när det dräneras bort från byggnaden. I vissa länder är du dock lagligt skyldig att separera dem under dräneringsprocessen. Oavsett om de är separerade eller inte, är UNILIFT din perfekta allierade!

Rekommenderad lösning: UNILIFT AP

Nödpump

I lågt liggande områden kan kraftiga eller plötsliga skyfall orsaka översvämningar i källare eller att vatten sipprar in i ditt hus. I sådana fall är det alltid en bra idé att ha en UNILIFT redo för att hjälpa dig med akuta problem.

Rekommenderade lösningar: MULTIBOX, UNILIFT CC, UNILIFT KP

Avloppsvatten från bostäder

När du hanterar avloppsvatten från bostäder utan gravitationssystem måste det lyftas till ett annat system för borttagning. Vanligtvis används en pumpstation för detta, och eftersom en sådan lösning kräver högt tryck rekommenderar vi en specifik UNILIFT-variant.

Rekommenderad lösning: UNILIFT APG

Hitta rätt UNILIFT för dina behov

Har du svårt att välja exakt rätt UNILIFT för ditt jobb? Sök inte längre. Ladda ner vår urvalsguide och hitta den perfekta UNILIFT-lösningen

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos relaterade till detta ämne.