Uppgradera till SOLOLIFT2 – den perfekta ersättningspump för hantering av hushållsspillvatten

Varför byta ut en gammal lyftstation eller macerator?

Om din kund redan har sitt drömhem kan det med tiden visa sig att deras pumpar inte längre fungerar som förväntat.

När avloppsinstallationer åldras kan de börja uppvisa oönskade problem.

Kunderna kan märka att deras lyftstationer eller macerator oftare täpps igen, läcker eller orsakar dålig lukt. Pumparna kan bli mindre effektiva och bullrigare på grund av slitage. Underhållet kan också bli både krångligt och smutsigt.

Då är det dags att överväga ett byte. Som installatör behöver du inte välja en exakt likadan pump som tidigare. Tänk i stället på att uppgradera – till SOLOLIFT2.

Vår ersättningsslang, som finns som tillbehör, gör det enkelt att byta ut en befintlig Grundfos-pump – och även liknande produkter från andra märken. Vi erbjuder också adaptrar som underlättar vid styva rördragningar och förenklar bytet. Se hela listan över tillbehör på vår webbplats eller i vår  SOLOLIFT2 Data booklet, (EN) (sidan 12).

Varför uppgradera till SOLOLIFT2?

SOLOLIFT2 är flexibel, robust och enkel att installera – den perfekta ersättaren. Den moderniserar befintliga installationer av lyftstationer eller macerator och erbjuder flera fördelar jämfört med äldre system:

  • Kompakt design – passar enkelt i befintliga utrymmen.

  • Flexibel installation – finns med både vertikala och horisontella in- och utgångar. Ett brett utbud av tillbehör gör installationen smidigare.

  • Ren och enkel att underhålla – den modulära designen gör det lätt att lyfta ut motor och kvarn för rengöring eller service – utan att bli smutsig.

  • Robust och pålitlig – byggd för att hålla, med integrerad backventil och trycktåliga tankar som förhindrar läckage, bakflöde och dålig lukt. Modellen C-3 tål dessutom varmvatten upp till 90 °C.

  • Endast fem varianter – lätt att välja rätt modell, och det universella sortimentet innebär färre reservdelar att hålla på lager – vilket sparar plats, tid och pengar.

Så väljer du rätt ersättningspump

TSOLOLIFT2-serien består av endast fem modeller som täcker nästan alla behov i hushåll. Nedan hittar du äldre Grundfos SOLOLIFT-modeller för att enkelt hitta rätt ersättare.

SOLOLIFT2 passar även som ersättning för många liknande produkter från andra tillverkare – du behöver alltså inte välja en identisk modell. Välj bara den SOLOLIFT2-modell som passar bäst utifrån vilken typ av avloppsvatten som ska hanteras och hur många inlopp som behövs.

För mer detaljerad dimensionering, se vår SOLOLIFT2 Snabbvalsguide. 

Svartvatten (toilet, badrum)

 

Gråvatten (kök, grovkök, badrum – exklusive toalett

 

*Sanitetsporslin inkluderar urinaler, handfat, bidéer och duschar.

**Vitvaror inkluderar diskmaskin, tvättmaskin, köksvask, badkar och andra sanitetsprodukter.

Ska du byta ut en befintlig avloppspump eller lyftstation?

Ladda ner SOLOLIFT2-utbytesguiden och hitta snabbt rätt SOLOLIFT2-modell för din installation. Guiden hjälper dig att hitta rätt ersättningspump för andra modeller på marknaden och gör det enklare att välja, installera och serva din pump. Ladda ner guiden och byt pump med full trygghet.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.

Bli en SOLOLIFT2-expert på bara några klick

Spara tid i ditt dagliga arbete genom att utveckla din kompetens med den webbaserade utbildningsplattformen ECADEMY.

Klicka på kursen nedan för att starta din utbildning nu.