Univerzitná nemocnica v Odense (OUH) znížila svoju ročnú spotrebu vody o 10 000 m³ vďaka centrálnej úpravni vody, ktorá bola optimalizovaná z hľadiska spotreby vody, soli a energie.
Téma: Úspora vody a energie
Poloha: Odense, Dánsko
Priemysel: Nemocnice, zdravotná starostlivosť
Technické údaje:
- Prietok: 50 m³/h zmäkčenej vody
- Prietok: 3x 7 m³/h demineralizovanej vody
Situácia
V Univerzitnej nemocnici v Odense (OUH) v Dánsku sa denne liečia tisíce pacientov. Jej ambíciou je zabezpečiť, aby každý pacient dostal vysoko kvalifikovanú liečbu a aby sa cítil dobre i z hľadiska ošetrovateľstva a starostlivosti. Na splnenie tohto cieľa je dôležitým faktorom prístup k vode správnej kvality a na správnom mieste.
Keď mala mať nemocnica OUH novú úpravňu vody, požadovala robustné riešenie zamerané na prevádzkovú bezpečnosť a hospodárnosť. Aby spoločnosť Grundfos (predtým Silhorko-Eurowater) splnila tieto požiadavky, musela uplatniť nové a energeticky úsporné technológie na minimalizáciu spotreby vody a energie.
Riešenie
Zmäkčovacie zariadenie šetriace vodu a soľ
Spoločnosť OUH si vybrala zmäkčovacie zariadenie typu STFA pozostávajúce z dvoch filtrov s iónovýmennou náplňou. Zmäkčovacie zariadenie má celkový výkon úpravy 50 m³/h a je navrhnuté s rozdeľovacou sekciou, ktorá zabezpečuje rovnomerný a rovnomerný prietok, čím sa plne využíva jej kapacita (celkový objem iónovýmenného média filtra).
Regenerácia zmäkčovacej stanice predstavuje veľkú časť celkových prevádzkových nákladov. Rôzne špeciálne funkcie minimalizujúce spotrebu vody a soli na regeneráciu:
- Monitorovanie kvality regeneračnej vody
- Spätné využitie regeneračnej vody z rôznych regeneračných fáz v čo najväčšej možnej miere
- Zariadenie je navrhnuté tak, aby bez ohľadu na okolitú teplotu používalo len presne toľko soli, koľko je potrebné
Časť zmäkčenej vody slúži ako procesná voda pre práčky, umývačky riadu a umývačky podložných mís. Zvyšný objem sa ďalej upravuje v troch systémoch RO.
Systém reverznej osmózy šetriaci vodu a energiu
OUH si vybrala tri RO systémy typu RO-PLUS. Tento typ sa vyznačuje vysokou mierou využiteľnosti vody, až 90 %. V porovnaní s tým, väčšina ostatných typov systémov RO má využitie približne 75 %.
RO-PLUS je navrhnutý pre vyššie využitie vody bez kompromisov v jej kvalite alebo spoľahlivosti prevádzky. Teoreticky sa môže zdať dosiahnutie vyššej úrovne využitia vody jednoduché, ale ak nemáte správne skúsenosti a know-how, v praxi to môže byť problematické. Každý RO systém je navrhnutý na výkon 7 m³/h.
Vysoké využitie vedie nielen k významným úsporám spotreby vody, ale aj spotreby energie. Spotreba energie na 1 m³ sa znižuje využitím väčšieho množstva vstupnej vody.
Demineralizovaná voda sa používa v parných kotloch, autoklávoch a v laboratóriách.
Výsledok
V OUH sú počas dňa veľké výkyvy v spotrebe vody. Pre dosiahnutie optimálneho prietoku výroby sa upravená voda akumuluje vo vyrovnávacej nádrži. Vďaka tomu sa výrazne znižuje spotreba elektriny, vody a soli.
Aby sa predišlo bakteriologickej kontaminácii, voda z vyrovnávacej nádrže sa nepretržite recirkuluje cez UV systém a systém reverznej osmózy. Dezinfekcia UV svetlom účinne eliminuje všetok mikrobiálny rast vo vode zničením DNA mikroorganizmov, teda baktérií, vírusov, rias a húb. RO membrány odstraňujú všetky organické látky a tým pôsobia aj ako hygienická bariéra.
V porovnaní so starou úpravňou vody dosiahla nová úprava vody v OUH také veľké prevádzkové úspory, že doba návratnosti bola približne jeden rok.
Procesná schéma ilustrujúca princíp úpravy vody v OUH a nemocniciach vo všeobecnosti
Spoločnosť Grundfos dodala:
- Zmäkčovacia jednotka typu STFA 30 duplex
- Testomat na online meranie tvrdosti vody
- Zariadenie na spätné využitie preplachovej vody
- 3x jednotky reverznej osmózy s technológiou vysokého využitia vody typu RO-PLUS
- Jednoprechodová jednotka reverznej osmózy typ B1-1
- UV dezinfekčná jednotka
Ako vám môžeme pomôcť?
Či už si chcete zakúpiť produkt, alebo sa len poradiť s odborníkom spoločnosti Grundfos, radi vám pomôžeme získať maximum z vášho systému úpravy vody. Kľudne sa ozvite, ak potrebujete podporu.