Компанія Grundfos Water Treatment Europe (колишня EUROWATER) розробила та виготовила рішення з водопідготовки для першої в світі комерційної установки, яка збільшує виробництво біогазу за допомогою електролізу та біологічної метанізації.

Ключові теми:

  • Інноваційне контейнерне рішення для очищення води
  • Енерго- та ресурсоефективність
  • Вплив на навколишнє середовище

Група енергетичних та волоконно-оптичних мереж Andel та світовий виробник біогазу Nature Energy стоять за заводом Power-to-Gas у Глансагері на Альсі в Данії. 

Тут надлишок електроенергії від вітрових турбін використовується для збільшення виробництва біогазу при одночасному скороченні викидів CO2. Це досягається шляхом перетворення CO2 в біогаз за допомогою додавання водню. Виробництво водню базується на лужному електролізі (AWE) з використанням надчистої води в якості сировини.

Водопідготовка складається з пом'якшення з подальшою мембранною фільтрацією та мембранною дегазацією. Рішення також включає в себе насосну станцію та установку CIP.

Етапи очищення в рішенні

Лужний електролізер потужністю 3 x 3 МВт покладається на стабільну подачу 1 600 літрів надчистої води на годину з провідністю нижче 5 мкСм/см.

Сира вода - це міська вода, яка вже пройшла аерацію та піщану фільтрацію. Для досягнення бажаної якості води вона проходить додаткове очищення від іонів металів, органічних речовин та CO2. Таким чином, водопідготовка складається з наступних етапів очищення:

Пом'якшення як попередня обробка для системи зворотного осмосу, щоб уникнути забруднення та відкладення вапняного нальоту на мембранах

Мембранна фільтрація за допомогою двоходової системи зворотного осмосу, де з води видаляються іони та органічні речовини, в результаті чого вода стає демінералізованою. Ця система включає в себе енергооптимізований насос e-pump від Grundfos, який значно зменшує споживання енергії порівняно з традиційними насосами.

Мембранна дегазація забезпечує ефективне видалення CO2, оскільки система зворотного осмосу не видаляє розчинені гази 

Рішення повністю складається зі стандартних установок Grunfos Water Treatment Europe, які зазвичай використовуються на електростанціях. Якість котлової води на електростанціях тісно пов'язана зі специфікаціями якості води, необхідної для електролізерів.

Рішення для очищення води встановлюється в 20-футовому контейнері. Рішення поставляється з усіма внутрішніми трубопроводами та електропроводкою, попередньо змонтованими на заводі.

Мобільне рішення

Система водопідготовки встановлюється в 20-футовому контейнері як альтернатива будівництву спеціальної будівлі для установки. Контейнерне рішення забезпечує гнучкість і мобільність, що дозволяє мінімізувати фіксовані витрати на технічне обслуговування.

Рішення зібране, протестоване на заводі і поставляється з усіма внутрішніми трубопроводами та електричними з'єднаннями. Це значно скорочує час встановлення, оскільки рішення готове до використання відразу після доставки.

Факти

Про завод Power to Gas

Група енергетичних та волоконно-оптичних мереж Andel та найбільший у світі виробник біогазу Nature Energy стоять за першим комерційним заводом, де надлишкова електроенергія від вітрових турбін збільшує виробництво біогазу та зменшує викиди CO2.

За допомогою електролізу надчиста вода розщеплюється на водень і кисень. Водень додається до біомаси, де він з'єднується з уловленим CO2. В результаті утворюється газ метан, який має таку ж якість, як і природний газ, що видобувається з-під землі. Процес також перевершує його, виробляючи на 60% більше метану з тієї ж кількості біомаси.

Технічні дані

  • Джерело води: міська вода без хлору.
  • Потік: 1,6 м3/ г
  • Провідність: < 5 μS/ cm

Агрегати в установці

  • Пом'якшувач типу SM82-F
  • Двоступенева установка зворотного осмосу типу DPRO B2-8/6 з насосом Grundfos CRNE
  • Мембранний дегазатор типу MDU для видалення CO2
  • Насосна станція
  • Установка CIP

Немає водню без води

Перехід до «зеленої» енергетики - це не лише виробництво; зберігання та розподіл не менш важливі. Виробництво «зеленого водню» відповідає цьому виклику. І вода відіграє вирішальну роль у цьому процесі.

Виробництво водню передбачає переміщення та обробку великих обсягів води для задоволення потреб у підживлювальній воді, контурах очищення, очищення надчистої води або охолодження технологічних процесів. Наш досвід у галузі водних технологій допоможе вам переміщувати та обробляти воду належним чином: надійно, стабільно та економічно ефективно.