Надчиста вода для виробництва електронного метанолу

Компанія Grundfos Water Treatment (раніше EUROWATER) розробила та виготовила комплексне рішення з водопідготовки для першого у світі великомасштабного комерційного виробництва електронного метанолу.

Ключові теми:

  • Надчиста вода для виробництва зеленого водню
  • Високий ступінь рекуперації води та енергоефективність
  • Декарбонізація промисловості

European Energy - датський розробник та оператор проектів зеленої енергетики та постачальник першого у світі великомасштабного комерційного виробництва електронного метанолу в Кассе, Аабенраа, Данія.

Водень постачається електролізерною установкою PEM (протонно-обмінна мембрана) потужністю 50 МВт виробництва Siemens Energy. Надчиста вода слугує первинною сировиною для виробництва «зеленого» водню і забезпечує оптимальну продуктивність електролізера.

Рішення з водопідготовки складається з технології високого ступеня рекуперації води для підтримки сталого виробництва зеленого водню.

Етапи водопідготовки

Електролізер PEM потужністю 50 МВт покладається на постійну подачу 10 000 літрів надчистої води на годину з провідністю нижче 0,1 мкСм/см. Підрозділ Grundfos Water Treatment Europe відповідає за проектування та виготовлення повної системи водопідготовки, адаптованої до вимог електролізерної установки.

Система водопідготовки очищає підземні води, які вже пройшли аерацію та піщану фільтрацію. З особливою увагою до іонів металів, органічних речовин і CO2, процес водопідготовки охоплює наступні етапи:

  • Дозування проти накипу для визначення та інгібування твердості та кремнезему 
  • Зворотний осмос з технологією високого ступеня регенерації води для видалення основної маси іонів та органічних речовин
  • Мембранний дегазатор для ефективного видалення CO2
  • EDI та змішаний шар для видалення залишкових слідів домішок

EDI та змішаний шар використовуються після зворотного осмосу для полірування демінералізованої води для досягнення низької електропровідності.

Економія води та енергії

Установка зворотного осмосу Grundfos RO-PLUS була обрана спеціально. Цей вибір спрямований на економію води та енергії в процесі очищення. Система зворотного осмосу оснащена технологією високого ступеня очищення, що дозволяє досягти ступеня очищення води 90% замість 75% у стандартній системі зворотного осмосу без функції PLUS.

Енергоефективність системи RO-PLUS є пріоритетом завдяки стратегічному вибору конструкції. Вона включає в себе мембрани з низьким енергоспоживанням і використовує насоси Grundfos, оснащені високоефективними двигунами та частотно-регульованими приводами. Ці компоненти спеціально розроблені для мінімізації споживання енергії при збереженні оптимального рівня продуктивності.

Декарбонізація промисловості

A.P. Moller - Maersk, LEGO Group та Novo Nordisk є покупцями електронного метанолу з заводу European Energy в Кассее.

Обираючи е-метанол як замінник традиційного метанолу, вони стимулюють трансформаційні зрушення у своїх галузях, спрямовані на декарбонізацію важкого транспортного сектору та заміну метанолу у виробництві пластмас на низьковуглецеву альтернативу.

Факти

Про об'єкт Power-to-X в Кассе

Е- метанол в Кассе виробляється з відновлюваної енергії з сусіднього сонячного парку Кассе, розробленого та побудованого компанією «Європейська енергія». Сонячний парк має потужність 300 МВт, що відповідає енергоспоживанню 75 000 данських домогосподарств. 

Електролізну систему PEM спроектувала, поставила та ввела в експлуатацію компанія Siemens Energy. Grundfos Water Treatment Europe забезпечує систему водопідготовки для електролізера PEM. 

A.P. Moller - Maersk, LEGO Group та Novo Nordisk є споживачами електронного метанолу, що дозволяє декарбонізувати сектор важкого транспорту та замінити метанол у виробництві пластмас на більш низьковуглецеву альтернативу.

Технічні дані

  • Джерело води: міська вода без хлору.
  • Витрата: 10 м3/ г
  • Провідність: < 0, 1 мкS/ cm

Агрегати в установці

  • Дозатор антискаланта типу Grundfos DDA 7.5-16
  • Установка зворотного осмосу типу RO C3-9 з насосами Grundfos E-pumps типу CRNE 15-10
  • Установка зворотного осмосу тип RO-PLUS C3-12+3 з насосами Grundfos E-pumps типу CRNE 20-8
  • Мембранна дегазаційна установка типу MDU
  • Електродеіонізаційна установка типу EDI 2-5000e
  • Змішувач змішаного шару типу EUREX

Схожі кейси

Читайте схожі історії від клієнтів, які також отримали вигоду від рішення Grundfos.

Немає водню без води

Перехід до «зеленої» енергетики - це не лише виробництво; зберігання та розподіл не менш важливі. Виробництво «зеленого водню» відповідає цьому виклику. І вода відіграє вирішальну роль у цьому процесі.

Виробництво водню передбачає переміщення та обробку великих обсягів води для задоволення потреб у підживлювальній воді, контурах очищення, очищення надчистої води або охолодження технологічних процесів. Наш досвід у галузі водних технологій допоможе вам переміщувати та обробляти воду належним чином: надійно, стабільно та економічно ефективно.