Отримайте можливість заощаджувати воду та енергію
Очищення води до необхідної якості вимагає різних рівнів витрати води та споживання енергії. Це серйозний виклик, але що, якби ми могли перетворити цей виклик на можливість? Все починається з підвищення ефективності використання води та зменшення споживання енергії. Саме тут на допомогу приходить компанія Grundfos.
Демінералізована вода є важливою для широкого спектру промислових процесів. У зв'язку зі зростаючою увагою галузі до сталого розвитку та ефективності використання ресурсів, компанія Grundfos розробила систему RO-PLUS. Ця вдосконалена установка зворотного осмосу досягає коефіцієнта рекуперації води до 90%, мінімізуючи споживання ресурсів без завдання шкоди експлуатаційній надійності або якості води. Отже, настав час заощаджувати воду та енергію.
Економія води в різних галузях промисловості
Наші рішення для водопостачання та енергозбереження впливають на різні галузі промисловості: від пивоварень до лікарень і підприємств централізованого теплопостачання, допомагаючи їм зменшити споживання.
Нюе – це місто із розумним використанням водних ресурсів
Передмістя Нюе, що знаходиться на північ від Орхуса, стало першопроходцем і першим містом у Данії, яке запровадило централізовану станцію вторинного очищення води. Станція повторно використовує зібрану дощову та дренажну воду для змиву туалетів та прання, тим самим значно знижуючи вплив на ресурси ґрунтових вод.
Підвищення енергоефективності за допомогою енергоефективних насосів
Для очищення і транспортування води необхідна енергія. Саме тому всі установки зворотного осмосу від компанії Grundfos оснащені енергоефективними насосами Grundfos E-pumps.
Вони здатні зменшити споживання енергії та витрати, а також забезпечити надійнішу роботу станції. Використовуючи енергоефективні насоси замість стандартних рішень, можна скоротити споживання енергії на 37%.
Перетворення стічних вод на питну воду
Ефективне керування водними ресурсами є першочерговим завданням у різних галузях промисловості. Попри те, що мінімізація витрат у розподільчих мережах є надзвичайно важливою, багато компаній водопостачання наразі також зосереджені на зменшенні витрат води під час очищення питної води.
Очищуючи та повторно використовуючи промивну воду з пісочних фільтрів, її можна знову перетворити на питну воду. Цей інноваційний підхід забезпечує оптимальне використання ґрунтових або поверхневих вод, досягаючи коефіцієнта використання 100%.
Лише близько 1,2%* прісної води на Землі можна використовувати як питну воду. Тому надзвичайно важливо приділяти першочергову увагу розвитку технологій, які можуть допомогти зменшити споживання води та переробляти стічні води.
Наша мета полягає у впровадженні передових рішень світових проблем, пов’язаних з водними ресурсами й кліматом, та покращенні якості життя людей. Тому ми маємо чіткі, довгострокові амбіції щодо води та клімату для того, щоб зробити все можливе для досягнення Цілей сталого розвитку ООН (ЦСР), зокрема 6 та 13.
*Джерело: National Geographic