Цікаво дізнатися про нашу професійну роботу зі звуком і шумом, який видають наші насоси?
Для інсталятора забезпечення тихої роботи систем підвищення тиску води має вирішальне значення. Шум, який надходить із труб або насоса підвищення тиску, дратує і свідчить про проблеми у системі водопостачання. Оскільки шум легко передається через конструкції та компоненти системи водопостачання, ідентифікувати джерело проблеми може бути складно. Розуміння причин появи шуму і реалізація ефективних рішень може підвищити комфорт і продуктивність. Представляємо практичний посібник, який допоможе вам знизити рівень шуму у цих системах:
Загальні причини виникнення шуму
- Застаріла технологія. Застарілі насоси з охолодженням за допомогою вентилятора можуть створювати значні вібрації та шуми, які можуть передаватися по всій системі.
- Проблеми з керуванням насосом. Неефективне керування насосом може спричинити постійну роботу насоса на повній швидкості, навіть коли вода не використовується, створюючи надлишковий шум.
- Неправильний монтаж. Погано закріплені насоси можуть передавати шум через будівельну конструкцію.
Рішення для зниження шуму
- Заміна на сучасні насоси. Рекомендується здійснити заміну на насоси підвищення тиску води зі змінною швидкістю, які оснащені безщітковими електродвигунами. Ми рекомендуємо Grundfos SCALA2, побудований на основі технології багатоступінчастого насоса, в якому використовується сучасна технологія водного охолодження для зведення шуму та вібрацій до мінімуму. У звичайному режимі експлуатації SCALA2 видає 44 дБ(А), що робить її однією із найтихіших установок підвищення тиску води на ринку, рівень шуму якої можна порівняти з такими побутовими пристроями, як сучасні посудомийні машини. Слід відзначити, що навіть незначна зміна значення шуму у дБ(А) суттєво відчувається вухом людини. Ми знизили рівень шуму в новому поколінні SCALA2 до 44 дБ(A), і це зниження звукового тиску на 3 дБ(A), у порівнянні з попереднім поколінням, забезпечило на 50 % менше сприйняття шуму вухом людини. Джерело
- Безпечний монтаж. Переконайтеся, що насос безпечно встановлено на стійкій поверхні. Використовуйте антивібраційні кріплення або підкладки для зменшення передачі вібрацій через будівлю. Ознайомтеся з практичними методами та важливими порадами щодо монтажу SCALA2. Перейдіть до розділу Порядок монтажу SCALA2.
- Гнучкі з'єднувачі/ Гнучкі шланги. Встановіть гнучкі з'єднувачі між насосом і трубопроводом. Ці з'єднувачі допомагають поглинати вібрацію та знижувати передачу шуму через труби. Пропонуємо використовувати гнучкі шланги для забезпечення безпечного транспортування питної води без забруднень. Гнучкі шланги від Grundfos схвалені для питної води (WRAS), як для гарячої, так і для холодної, та пропонують чудову стійкість до перегинів і довговічність завдяки міцній конструкції, стійкої до стирання та пошкоджень.
- Регулярне технічне обслуговування. Наголосіть клієнтам на важливості проведення регулярного технічного обслуговування для забезпечення оптимальної роботи насоса. Перевірте і замініть зношені деталі, наприклад, підшипники і ущільнювачі, для запобігання появі шуму через погіршення стану деталей.
- Підбір належного типорозміру. Переконайтеся, що розмір насоса підібраний відповідним чином під ваші потреби у воді. Насос недостатнього розміру може не задовольняти потреби, що призводитиме до появи більшого шуму. Якщо вам потрібна допомога у підборі розміру та виборі правильного насоса для вашої задачі, завантажте наш Посібник з вибору ідеального підвищення тиску води.
- Поглинання вібрації. В ідеалі, виріб має бути встановлено на гумову підкладку, що поглинає вібрації, щоб створити тихіше середовище. Це може допомогти у поглинанні шуму і вібрацій у конструкціях.
Завдяки вирішенню цих загальних проблем і реалізації цих рішень можна значно знизити шум у системах підвищення тиску, що призведе до більш задоволених клієнтів і більш ефективних установок. Якщо вам цікаво дізнатися про нашу професійну роботу зі звуком і шумом, що видають наші насоси, перегляньте цей відеоролик. З нього ви дізнаєтеся, що саме ми змінили у SCALA2, щоб зробити її однією із найтихіших установок підвищення тиску у світі.
Якщо вам цікаво і ви хочете дізнатися більше про SCALA2, прочитайте більше інформації тут!