Ультрачиста якість води для критичних галузей промисловості

Ультрачиста вода

Ультрачиста вода представляє найвищий рівень якості води, де видалено майже всі розчинені солі, мінерали, гази та органічні речовини.

Це призводить до надзвичайно низької провідності — зазвичай у діапазоні 0,06–0,2 мкСм/см — що досягається за допомогою передових технологій фінішного очищення, таких як електродеіонізація (EDI) або Системи зі змішаним шаром іонообмінної смоли. Виробництво ультрачистої води — це складний багатоетапний процес, що поєднує фільтрацію, пом'якшення, демінералізацію та фінішне очищення для досягнення необхідної чистоти.

У критично важливих сферах застосування навіть найменші домішки можуть вплинути на продуктивність, якість продукції та надійність системи. Забезпечуючи стабільну та контрольовану якість води, ультрачиста вода підтримує точність, захищає чутливе обладнання та забезпечує надійну роботу в найбільш вимогливих умовах.

Видалені елементи
  • Натрій (Na+)
  • Хлорид (CI-)
  • Нітрат (NO3-)
  • Сульфат (SO4--)
  • Кремнієва кислота (SIO4-)
  • Лужність (HCO3-)

Рішення та технології для надчистої води

Вирішення проблем з якістю води у критичних ситуаціях

Ультрачиста вода підтримує ефективні процеси, захищає критичні елементи і забезпечує постійну продуктивність для виконання вимогливих застосувань.

Виробництво зеленого водню

Включення ефективних показників електролізу

Домішки можуть знизити ефективність та термін служби електролізера. Надчиста вода забезпечує стабільну роботу та оптимальне виробництво водню.

Фармацевтична та медична галузі

Забезпечте якість та відповідність продукції

Навіть незначні домішки можуть поставити під загрозу безпеку продукції та дотримання нормативних вимог. Ультрачиста вода забезпечує стабільне, якісне виробництво у чутливих галузях.

Промислова та хімічна переробка

Запобігання забрудненню та порушенню процесу

Домішки можуть впливати на хімічні реакції та пошкодження обладнання, яке чутливе до пошкоджень. Ультрачиста вода підтримує стабільні та керовані процеси.

Теплоелектроцентралі

Захист критичного обладнання та підвищення ефективності

Навіть невеликі домішки можуть спричинити масштабування, корозію або відкладення у системах високого тиску. Ультрачиста вода забезпечує надійну та ефективну роботу.

Ознайомтеся з відповідними технічними довідками

50 м³ / год безперервної подачі надчистої води для хімічного виробництва

Безперервна подача надчистої води для хімічного виробництва зі швидкістю 50 м³/год

Індустрія: Цей проект являє собою повністю дистанційно керовану установку для очищення води, яка забезпечує подачу 50 м³/год надчистої води, що використовується переважно як технологічна вода у виробництві хімічних речовин, а також частково як живильна вода для котлів. Вода проходить обробку методом зворотного осмосу (RO) з подальшою доочисткою методом електродеіонізації (EDI) і зберігається в буферному резервуарі об’ємом 2000 м³ для компенсації коливань споживання протягом доби.

Цей проект є аутсорсинговим проектом для хімічного підприємства, яке потребувало надзвичайно стабільного водопостачання в будь-який час. Завод працює на трьох виробничих лініях потужністю 25 м³/год кожна, одна з яких є резервною, що забезпечує максимально можливу надійність поставок.

Установка складається з понад 500 компонентів, за роботою яких можна стежити та керувати ними з віддаленої центральної диспетчерської.

Економія води також є головним завданням. Тому установка оснащена технологією економії води RO-PLUS.

Галузь: Хімічна промисловість

Застосування: Котельна вода | Технологічна вода

 

Технічні дані

  • Витрата: 3 x 25 м³/год
  • Провідність: < 0,7 мкСм/см
  • Кремній: < 0,015 ppm

Одиниці на установці:

  • Дозування проти накипу
  • Двопрохідні установки зворотного осмосу 3 x DPRO-PLUS C4-28/20+4
  • Повністю автоматичний блок CIP
  • Блоки EDI 3 x 5-5000e
  • Система керування ПЛК з 4 резервними процесорами S7-400H
  • SCADA з візуалізацією та моніторингом через екрани iFIX

Водоочищення газової турбіни з комбінованим циклом

Водоочищення газової турбіни з комбінованим циклом

Компанія «Grundfos» поставила установку для очищення води для однієї з найбільших у Польщі газотурбінних електростанцій комбінованого циклу потужністю 400 МВт-електро та 240 МВт-тепло, розташованої в місті Сталова-Воля.

Цей проект є одним із перших сучасних великих проектів з будівництва газових електростанцій з комбінованим циклом у Польщі та є частиною зусиль Польщі, спрямованих на зменшення залежності від використання вугілля для виробництва електроенергії.

Водоочисна станція спроектована та побудована для постачання підживлювальної води для котлів високого тиску, а також живильної води для мережі централізованого теплопостачання.

Джерелом води є річка. Першим етапом очищення є коагуляція та флокуляція, за якими слідує піщана фільтрація. Далі використовується установка EDR (зворотний електродиаліз) як установка для часткового опріснення.

Далі вода проходить мембранну фільтрацію на двопрохідній установці зворотного осмосу. Попередня обробка перед DPRO полягає у дозуванні антискаланту, а NaOH дозується між ступенями зворотного осмосу для зв’язування вільногоCO2 . На завершення вода проходить очищення на установці EDI для отримання ультрачистої води.

Крім того, доступна повністю автоматична система CIP для полегшення очищення мембран RO при необхідності. Завдяки насосам зворотного осмосу, що керуються частотно-регульованим приводом (VFD), установка може працювати з гнучким рівнем продуктивності.

Промисловість : Теплоелектроцентралі

Застосування : Бойлерна вода | Вода для централізованого опалення

 

Технічні дані

  • Кремнезем: < 3 ppb (межа 20 ppb)
  • TOC: < 10 ppb (ліміт 100 ppb)
  • Витрата: 3 x 25 м³ / год

Одиниці установки:

  • Дозування антискаланту
  • Двопрохідний зворотний осмос 3 x DPRO C4-28 / 20
  • Блок електродеіонізації 3 x EDI 4 x 5000e
  • Автоматичний CIP пристрій

Вода для очищення електростанції, що не містить хімічних речовин

Безхімічний розчин для підживлення електростанцій

Електростанція Energie Steiermark у Граці замінила свою існуючу водоочисну станцію для виробництва додаткової води. Одним з їхніх головних завдань було уникнення використання хімікатів. Завдяки використанню двопрохідного RO, мембранного дегазатора та EDI від Grundfos виробляється надчиста вода дуже високої якості.

Галузь:  Теплоелектростанції

Застосування:  Котлова вода | Вода для централізованого опалення

 

Технічні дані: 

  • Витрата: 2 x 12 м³/год
  • Провідність: < 0,07 мкСм/см
  • Кремній (SiO2): < 10 ppm

Одиниці установки

  • Дозування антискаланту
  • Двопрохідні установки зворотного осмосу 2 x DPRO C3-12/9
  • Мембранний дегазатор MDU 1-10x28" CAVP
  • Блок електродеіонізації: 2 x EDI 2-5000e
  • Панель керування з S7

Повне обладнання для очищення води

Повний виробничий комплекс для очищеної води

Для компанії Fertin Pharma компанія Grundfos поставила, встановила та ввела в експлуатацію установку для очищення води для виробництва очищеної води, що використовується для цілей очищення та виробництва лікувальної жувальної гумки. Після цього розширення виробничої продуктивності нова установка може постачати 3 000 л/год очищеної води. Об'єкти відповідають усім поточним вимогам GMP* від Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) та ЄС, усім нормативним вимогам до зовнішнього середовища та робочого середовища, Директиві ЄС щодо машин, а також поточним версіям Фармакопеї США (USP) та Європейської фармакопеї (Ph. Eur).

* = Належна виробнича практика

Установка для очищення води розрахована на безперервну роботу (365 днів). Можуть використовуватися хімікати для санітарної обробки.

На виході системи зворотного осмосу (RO) нержавіюча сталь, що контактує з середовищем, відповідає стандарту AISI 316L. Шорсткість поверхні краща за Ra < 0,8 мкм, зварних швів < 1,6 мкм. Усі зварні шви задокументовані у журналі зварювальних робіт.

Компактна фармацевтична установка (CU:PHARMA) оснащена технологією водозбереження. Система зворотного осмосу (RO) належить до типу RO-PLUS із відновленням води прибл. 90 % – без шкоди для експлуатаційної надійності чи якості води.

Промисловість: Фармацевтична промисловість

Застосування: Вода як інгредієнт

 

Технічні дані

  • Витрата: 3 000 л/год
  • Провідність: <0.1 мкСм/см при 15°C
  • TOC: <500 частин/млрд
  • CFU: <100 CFU на мл

Одиниці установки:

  • Насос підвищення тиску.
  • Установка пом'якшення води типу SMP 362 з аналітичним блоком Testomat для моніторингу жорсткості.
  • CU:PHARMA компактна установка, що включає систему RO-PLUS.
  • Система EDI.
  • Змішувальний резервуар.
  • Установка CIP, а також центральний щит керування з ПЛК та HMI

Готові забезпечити якість вашої води?