Поширені запитання та відповіді

Запитання: Скільки водню я можу виробити з води?

Відповідь:

Вода містить два атоми водню і один атом кисню. Оскільки кисень у 16 разів важчий за водень, він займає більшу частину маси в молекулі води. 89% маси становить кисень, а 11% - водень. Це означає, що для отримання 1 кг водню потрібно 9 кг води. В реальності через втрати та неефективність потрібно 10-13 кг води.

Додаткова інформація:

 

Дізнайтеся про ефективне очищення води для покращення роботи електролізерних систем

Якщо ви шукаєте поглиблене дослідження циклів очищення та використання морської води у виробництві водню або просто короткий огляд важливості водопідготовки, наші технічні документи допоможуть вам у цьому. Зануртеся в наші вичерпні ресурси, щоб дізнатися про переваги належної водопідготовки у процесі виробництва водню.