Інструкція
Монтаж і введення в експлуатацію вашої системи MIXIT
Монтаж і введення в експлуатацію значно спрощено завдяки тому, що ми звели рішення MIXIT до двох компонентів. Крім того, процес налаштування та експлуатації став зручнішим. Змішувальні контури можна розташовувати як горизонтально, так і вертикально, а при встановленні блоку керування можливі вісім різних варіантів компонування завдяки версіям із лівим або правим з’єднанням до зворотної лінії.
Прискорення монтажу та введення в експлуатацію на 50 % неодмінно вплине на вашу роботу незалежно від вашої ролі (підрядник, управляючий об'єктом нерухомості або монтажник). Підходить для опалення чи охолодження, малих чи великих об’єктів — MIXIT ідеальний для будь-якої задачі. Перегляньте відео, щоб дізнатися більше.
Як ми спростили цей процес?
MIXIT має простий і зрозумілий дисплей, що дозволяє легко здійснювати введення в експлуатацію безпосередньо на самому пристрої. Однак найзручніше проводити введення в експлуатацію за допомогою майстра налаштувань у додатку Grundfos GO Remote.
Як встановити та ввести в експлуатацію MIXIT?
Ознайомтеся з основними правилами налаштування, введення в експлуатацію та оновлення вашого пристрою MIXIT у цих відеоінструкціях.
Бажаєте дізнатися більше про MIXIT?
У вас є додаткові питання щодо MIXIT або потрібна допомога у розробці рішення на основі MIXIT? Просто заповніть форму, і один із наших спеціалістів зв’яжеться з вами найближчим часом.
Як ми можемо вам допомогти?
Якщо ви хочете поглибити знання про MIXIT і дізнатися, як використовувати цей продукт у вашій системі, оберіть тему, яка вас цікавить: