Kernthema's:
- Ultrapure water voor groene waterstofproductie
- Behandelen van water voor gebruik in de elektrolyse van alkalisch water
- Waterkwaliteit voor alkalisch waterelektrolyser (AWE)
HySynergy I 20MW is een van de grootste groene waterstofproductieprojecten in Europa, onder leiding van Everfuel. De geproduceerde waterstof wordt geleverd aan de nabijgelegen raffinaderij in Fredericia, die brandstof zonder emissie levert voor mobiliteit en industriële partners.
Het HySynergy I project maakt gebruik van alkaline water elektrolyse (AWE) technologie, die een constante levering van 4500 liter per uur ultrazuiver water met geleidbaarheid onder 5 μS/cm vereist.
De oplossing voor de waterzuivering in de HySynergy-faciliteit bestaat uit verzachting door ionenwisseling en dubbeldoorlaat RO.
Waterbehandelingsstappen
Wateropname is stadwater vrij van chloor dat al beluchting en zandfiltratie heeft ondergaan. Met een bijzondere focus op metaalionen en organische stoffen, kan het kwaliteitsniveau van het make-upwater worden bereikt door de volgende waterbehandelingsstappen:
- Ionenwisselverzachting als voorbehandeling voor het reverse-osmosesysteem om vuiling en kalkafzettingen in de membranen te voorkomen
- Membraanfiltratie met een dubbel-pass reverse-osmose systeem, waarbij ionen en organische stoffen uit het water worden verwijderd, wat resulteert in gedemineraliseerd water met lage geleidbaarheid.
- CO2-verwijdering door chemische dosering
Tegen 2030 wil het HySynergy-project de groene waterstofproductie opdrijven tot 1 GW.
Feiten
Verwante case stories
Lees gerelateerde verhalen van klanten die ook van een Grundfos-oplossing hebben geprofiteerd.
Geen waterstof zonder water
De overgang naar groene energie gaat niet alleen over productie; opslag en distributie zijn even belangrijk..Groene waterstof. productie pakt deze uitdaging aan. En water speelt een cruciale rol in dit proces.
Waterstofproductie omvat het verplaatsen en behandelen van grote hoeveelheden water om te voldoen aan de behoefte aan make-up water, verfijning loops, ultra-zuivere waterbehandeling of koelproces toepassingen. Onze watertechnologie expertise helpt u om water op de juiste manier te verplaatsen en te behandelen: betrouwbaar, duurzaam en kostenefficiënt.