Elk industrieel proces is afhankelijk van water − en in het bijzonder van de kwaliteit ervan − of het nu wordt gebruikt als productie-ingrediënt, voor hulpapparatuur zoals boilers of koeltorens, of om de veiligheid en naleving te garanderen voor lozing in het milieu na gebruik.
Daarom moet elk bedrijf ervoor zorgen dat de waterkwaliteit op de lange termijn consistent blijft. Elke afwijking kan invloed hebben op het eindproduct en de bedrijfskosten, of zelfs boetes opleveren als de voorgeschreven lozingsnormen niet worden gehaald.
Waarom precisie belangrijk is bij het doseren van chemicaliën
Het doseren van chemicaliën is een cruciale stap in bijna elke fase van de waterzuivering, maar de dosering moet juist zijn. Een te lage dosering kan de kwaliteit van het product, de efficiëntie of de veiligheidsnormen in gevaar brengen. Een te hoge dosering leidt tot verspilling van chemicaliën, hogere kosten en mogelijke schade aan het milieu.
Door wisselende omstandigheden zijn handmatige of traditionele doseringsmethoden niet altijd even betrouwbaar. Het is niet gewoon chemicaliën toevoegen, het moet de juiste hoeveelheid zijn en op het juiste moment gebeuren, met absolute precisie. Als dat goed zit, krijg je een slimmere, veiligere en effectievere waterzuivering.
Met de juiste chemicaliëndoseerpompen en -oplossingen krijg je:
- precieze dosering met een nauwkeurigheid tot 1% en een turndown-verhouding tot 3000:1;
- dynamische debietaanpassingen, wat zorgt voor optimale prestaties, ook bij veranderende systeemeisen;
- geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen die apparatuur beschermen, de blootstelling aan chemicaliën verminderen en de levensduur van het systeem verlengen.
Precisie als sleutel voor een betere waterzuivering
In elke industriesector is de nood aan een goede dosering van chemicaliën duidelijk: het garandeert de productkwaliteit, zorgt voor operationele efficiëntie en beschermt mens en milieu. Of het nu gaat om het desinfecteren van voedselproductielijnen, het optimaliseren van afvalwaterzuivering of het voorkomen van kalkaanslag in membraansystemen, nauwkeurigheid bij het doseren van chemicaliën is het verschil tussen verspilling en efficiëntie, naleving en risico, betrouwbaarheid en dure uitval.
Door over te schakelen van conventionele dosering naar slimme, adaptieve oplossingen, krijg je controle, consistentie en kostenbesparingen. Grundfos SMART Digital Dosing™-pompen bieden de realtime precisie en flexibiliteit die nodig is om zelfs in de meest veeleisende omstandigheden precies te doen wat nodig is. Niet meer, niet minder.
Een volledig scala aan precisie, veiligheid en efficiëntie
Naast de DDA-C bieden we een compleet assortiment chemicaliëndoseerpompen en -oplossingen. Deze zorgen voor een soepele, continue dosering met een ongeëvenaarde nauwkeurigheid, zelfs bij de kleinste volumes. Deze oplossingen zijn gebouwd voor de veiligheid van de operator, moeiteloze monitoring op afstand en realtime procesbesturing. Ze zorgen voor minder verspilling van chemicaliën en leveren optimale prestaties voor een slimmere, efficiëntere waterzuivering.
Food and Beverage
Elimineren van microbiële risico's in de voedingsindustrie door middel van desinfectie
Hygiëne is een must in de voedingsindustrie. Als bij het desinfecteren niet precies de juiste hoeveelheid chemicaliën wordt gebruikt, kan dat invloed hebben op de smaak en veiligheid en leiden tot een slechte microbiële controle. Desinfectiemiddelen zoals chloor, waterstofperoxide en azijnzuur zijn vluchtig en gevoelig voor ontgassing. Als de productie even stil ligt, kunnen er luchtbellen in de zuigleidingen of doseerkoppen komen. Hierdoor zal er te weinig worden gedoseerd als de productie weer begint, waardoor uiteindelijk de microbiële controle in het gedrang komt.
Traditionele doseerpompen hebben meestal moeite met ontgassen. Grundfos SMART Digital Dosing™-pompen met Flow Control Monitoring (FCM) detecteren en verwijderen luchtbellen met een ingebouwde ontgassingsfunctie, zodat je zeker bent van een constante en nauwkeurige dosering.
Zo krijg je een betrouwbare microbiële controle, geen onverwachte stilstand en volledige gemoedsrust.
Verwijdering van 99,99% van de ziekteverwekkers in voedsel
Clean Works, een startup die zich bezighoudt met voedselhygiëne, had een doseerpomp nodig die heel precies kon verstuiven om producten en persoonlijke beschermingsmiddelen te ontsmetten tijdens de COVID-19-pandemie. Door over te stappen op Grundfos DDA FCM-pompen hebben ze pulsatieproblemen opgelost, de onderhoudstijd verkort en een continue, gecontroleerde dosering gerealiseerd. Hierdoor wordt 99,99% van de ziekteverwekkers verwijderd en worden belangrijke hulpbronnen gespaard.
Afvalwaterzuivering
Minder slibvorming en minder kosten bij afvalwaterzuivering
Een efficiënte stolling en vlokvorming hangt ook af van het precies doseren van chemicaliën. Een te lage dosering leidt tot een slechte scheiding van vaste stoffen, wat filters en membranen kan overbelasten. Als de zwevende deeltjes niet binnen het verwachte bereik vallen, kan dat het filtratieproces sterk verstoren. Een te hoge dosering kan er dan weer voor zorgen dat je te veel chemicaliën gebruikt en dat er meer slib ontstaat. Daardoor stijgen de kosten voor transport, zuivering en afvoer.
De SMART Digital Dosing™-pompen van Grundfos hebben een Slow Mode-functie. Hiermee kunnen coagulanten met een hoge viscositeit precies worden gedoseerd, wat zorgt voor de juiste chemische balans. Dit resulteert in een betere ontwatering van slib, optimale filtratie en minder chemisch afval en bedrijfskosten.
Verbetering van de grondwaterkwaliteit voor een betere naleving
Bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Halzhausen, waar het gezuiverde afvalwater direct invloed heeft op de kwaliteit van het grondwater, was een precieze dosering van ijzerchloride cruciaal om verontreinigingen te verwijderen. Er werden vijf Grundfos DDA-doseerpompen geïnstalleerd om het gebruik van chemicaliën te optimaliseren en ervoor te zorgen dat aan de strenge lozingsvoorschriften wordt voldaan. Dit heeft gezorgd voor constant schoon afvalwater, een minimale impact op het milieu en een betere operationele efficiëntie.
Maximale prestaties en minimale kalkaanslag bij membraanafscheiding
Bij membraanscheidingsprocessen zoals omgekeerde osmose kan kalkaanslag de levensduur van het membraan en de efficiëntie van het systeem beïnvloeden. Om dit te voorkomen en de nood aan frequente clean-in-place-procedures te verminderen, worden antikalkmiddelen gebruikt, maar zowel een te lage als een te hoge dosering heeft gevolgen.
- Een te lage dosering kan leiden tot blijvende verontreiniging en dure vervanging van membranen.
- Een te hoge dosering leidt tot verspilling van chemicaliën en hogere bedrijfskosten.
Wisselende systeemomstandigheden zoals debiet en druk vereisen een doseeroplossing die zich in realtime aanpast. De Grundfos SMART Digital Dosing™-pompen met FCM monitoren het debiet en de druk voortdurend en passen de dosering automatisch aan voor een constante en optimale toevoer van chemicaliën. Dit resulteert in:
- minder clean-in-place-cycli
- een langere levensduur van het membraan
- lager verbruik van chemicaliën