Bij industriële waterzuivering is een blijvend goede waterkwaliteit van cruciaal belang. Of het water nu in het eindproduct zit, zoals in dranken, of wordt gebruikt in koeltorens en boilers, voor een goede waterzuivering is een precieze dosering van chemicaliën op verschillende momenten nodig om optimale resultaten te krijgen.
Het belang van chemicaliëndosering wordt vaak onderschat, wat processen kwetsbaar maakt. Elk probleem, of het nu een kleine onbalans, een vertraagde aanpassing of een onopgemerkte schommeling is, kan grote gevolgen hebben.
Proactief is het sleutelwoord bij chemicaliëndosering
Wachten tot er een probleem is en dan pas gaan zoeken naar de oorzaak kan duur en inefficiënt zijn. Denk eens aan de problemen die een verkeerde dosering kan veroorzaken:
- corrosie, kalkvorming en verontreiniging, met dure reparaties, onvoorziene uitval en zelfs een kortere levensduur van machines tot gevolg;
- slechtere waterkwaliteit, wat leidt tot niet-naleving van milieuvoorschriften en mogelijke boetes;
- gevaarlijke werkomstandigheden door slecht gecontroleerde systemen zonder realtime monitoring kunnen de veiligheid van werknemers in gevaar brengen, wat de aansprakelijkheid en juridische risico's vergroot.
Vertrouwen op periodieke controles om deze problemen op te sporen, is geen goed idee. Een proactieve aanpak bij het beheren van je chemicaliëndoseerproces is essentieel. Hier kunnen de doseeroplossingen van Grundfos het verschil maken.
Altijd de juiste informatie, altijd controle
Met de slimme oplossingen van Grundfos behoud je de controle dankzij monitoring op afstand en volledige transparantie van het systeem. Dit maakt het waterzuiveringsproces veiliger en efficiënter.
Waar je Grundfos SMART Digital Dosing™-pomp ook is geïnstalleerd, je krijgt duidelijke en gemakkelijk af te lezen visuele waarschuwingen of alarmen met kleurcode-indicatoren op het scherm. Zelfs als de pomp op minder toegankelijke plekken of in een donkere hoek staat, blijf je dankzij de verbindingsfuncties en meerdere communicatieopties van de pomp altijd op de hoogte.
Ons assortiment pompen en oplossingen voor chemicaliëndosering is ontworpen voor proactieve optimalisatie en biedt realtime info, verbinding op afstand en voorspellende waarschuwingen. Met moeiteloze monitoring op afstand en realtime procescontrole zorgen deze oplossingen voor meer veiligheid voor operators, minder chemisch afval en optimale systeemprestaties.
Systeeminstallatie en integratie
De eerste stap naar een slimmere dosering
Een juiste installatie en inbedrijfstelling zijn cruciaal voor een doeltreffend chemicaliëndoseersysteem, of het nu op zichzelf staat of is geïntegreerd in een bewaakt besturingssysteem zoals SCADA. Een verkeerde installatie valt misschien niet meteen op, maar na verloop van tijd kunnen de problemen erger worden en processen verstoren.
Grundfos SMART Digital Dosing™-pompen maken het je gemakkelijker. Je kunt alle belangrijke parameters digitaal instellen op je mobiele apparaat met de Grundfos GO-app en de instellingen makkelijk aanpassen als dat nodig is.
En met de connectiviteitsopties kun je moeiteloos bedrijfsgegevens in realtime doorsturen. De pompen werken ook met verschillende industriële communicatieprotocollen, zodat je functionele blokken kunt downloaden van het Grundfos Product Center als dat nodig is.
Hogere waterzuiveringscapaciteit met minder energie
Bij de bottelarij van Britvic was een stabiele waterkwaliteit van cruciaal belang voor een betrouwbare productie en energie-efficiëntie. Maar het bestaande waterzuiveringssysteem kon de groeiende productiebehoeften niet aan, wat leidde tot inefficiënties. Grundfos hielp Britvic bij het opsporen van problemen en installeerde realtime monitoring- en geavanceerde controlesystemen.
Door deze proactieve optimalisatie werd het systeem efficiënter, viel het niet meer onverwacht uit en daalde het energieverbruik met 60%.
Het belang van data
Omzetting van data in nuttige inzichten
In het digitale landschap van vandaag is het verzamelen van bedrijfs- en prestatiegegevens gewoon geworden. De echte uitdaging bestaat erin om het grote volume aan data te beheren en op een bruikbare manier te interpreteren. Bij veel systemen zijn extra sensoren en complexe installaties nodig om inzicht te krijgen in de prestaties, waardoor operators overspoeld worden met ruwe data.
De SMART Digital Dosing™-oplossingen van Grundfos maken het eenvoudig door niet alleen gegevens te verzamelen, maar deze ook te interpreteren. Met geavanceerde diagnose- en monitoringtools zoals Flow Control Monitoring (FCM) geven deze pompen je in realtime waarschuwingen voor mogelijke risico's voordat ze erger worden. Zo kun je beslissingen nemen op basis van data.
- Zorg voor proactief onderhoud met meldingen die aangeven wanneer de pomp preventief service nodig heeft, inclusief welke onderhoudsset je precies moet bestellen.
- Voorkom onverwachte uitval door lekken in zuigkleppen, beschadigde afvoerleidingen en andere problemen op te sporen voordat ze tot systeemstoringen leiden.
- Maak je werkplek veiliger door lekkage van chemicaliën en gevaarlijke situaties te voorkomen met automatische waarschuwingen die waken over de goede werking van het systeem.
- Voorkom dat je onverwachts zonder chemicaliën valt door te kijken naar je verbruiksgegevens, zodat je weet wanneer je moet bijbestellen.
Laten we eens kijken hoe een proactieve aanpak met realtime monitoring en beslissingen op basis van data bedrijven heeft geholpen om hun operationele uitdagingen op te lossen en hun waterzuivering naar een hoger niveau te tillen.