Artikel

Hou het simpel van begin tot eind

Van systeemontwerp en inkoopprocessen tot wereldwijde naleving en lokale levering, met Grundfos gaat het allemaal snel en simpel.

Grundfos helpt je ontwerptijd en -kosten te besparen door zaken als onnodige bekabeling die elektronische interferentie kunnen veroorzaken, te vermijden. Door te kiezen voor een totaaloplossing van Grundfos met een pomp, motor, variabele frequentieregelaar en aansluitingen, kun je een gevoelig systeem bouwen dat altijd effectief en soepel werkt. 

Wij hebben sensoren die het ontwerp vereenvoudigen en waarmee je het systeem direct via de motor kunt aansturen en bedienen. En als de beschikbare ruimte beperkt is, kunnen we je helpen de voetafdruk van je installatie te verkleinen met een dompelbestendige oplossing. De MTRE is bijvoorbeeld een elektronische pomp die speciaal is ontworpen om vanuit een tank te werken.

Neem contact met ons op voor een pompevaluatie

Wij hebben veel pompen die aan meerdere behoeften voldoen. Met onze pompevaluatie laten we je zien hoe eenvoudig het is om je systeemonderdelen en onderdeelnummers te configureren. 

Stuur ons je pompspecificaties en -vereisten en wij analyseren ze. We raden je dan een selectie van geoptimaliseerde varianten aan, die je werk gemakkelijker kunnen maken.

Op zoek naar nóg meer voordelen?