Artikel
Help jouw klanten hun energieverbruik te verminderen door intelligente temperatuurregeling
Voor de meest efficiënte oplossingen is meer nodig dan alleen een efficiënte pomp. Het gehele systeem moet efficiënt zijn en Grundfos E-pompen helpen daarbij met motoren met ingebouwde intelligentie.
Onze MGE-motoren zijn uitgerust met een geïntegreerde frequentieregelaar die veel verschillende regelmodi mogelijk maakt. De motoren worden gebruikt in verschillende Grundfos-pompen, waaronder de verticale meertraps CRE-centrifugaalpomp, de enkeltraps inline TPE-centrifugaalpompen en de horizontale NBE/NKE- en CME-pompen met eindafzuiging.
Hoewel onze pompen op zich geen hoge energie-eisen stellen, verbruiken ze een aanzienlijk deel van de totale energie, omdat ze continu draaien. Andere onderdelen, zoals compressoren, werken niet continu, waardoor het energieverbruik vermindert.
Dankzij de ingebouwde intelligentie van onze E-pompen kun je de energie-efficiëntie verbeteren en de temperatuur in het systeem constant houden met behulp van een regelklep, een drukverschilsensor of directe temperatuurregeling.
Download onze whitepaper als je meer wilt weten over de verschillende manieren om de temperatuur in een pompsysteem te regelen. Hier is een kort overzicht van wat je hierin kunt vinden
- Een regelklep heeft de grootste pomp nodig, omdat deze het drukverlies in zowel de warmtewisselaar als de regelklep moet kunnen opvangen. Hier draait de pomp altijd met het maximale toerental.
- Bij een oplossing met een drukverschilsensor is een pomp van dezelfde grootte nodig. Deze verbruikt echter minder energie, omdat het pomptoerental wordt aangepast om het drukverschil in de regelklep constant te houden. Deze oplossing vergt een grotere investering dan die met een regelklep, maar de levenscycluskosten zijn lager.
- Bij Grundfos raden we directe temperatuurregeling aan, omdat het de oplossing met de laagste investerings- en levenscycluskosten is. Dit komt omdat de pomp het drukverlies in de regelklep niet hoeft op te vangen en een kleinere pomp dus volstaat. Zelfs bij verschillende belastingsprofielen levert een oplossing met directe temperatuurregeling altijd de grootste energiebesparing op.
Alleen al de manier waarop je een pomp in een simpele warmtewisselaar gebruikt, kan een enorm verschil maken in energieverbruik. Lees onze whitepaper voor meer informatie.
Je ontvangt binnenkort je content per e-mail.
Je hebt nu je inschrijving bevestigd en komt nu in aanmerking voor gepersonaliseerde informatie van Grundfos over nieuws, tools, producten, applicaties, evenementen en promoties.
Onthoud dat je je toestemming op elk moment kunt intrekken.
Voor meer informatie over uw persoonlijke gegevens en uw rechten, zie onze Privacyverklaring.
De 5 grootste voordelen van onze geavanceerde technologie op het gebied van koelinstallaties
Met de geavanceerde technologie van Grundfos zijn jij en jouw klanten klaar voor de toekomst en hou je het simpel. Profiteer op elk moment van de technische kennis en gespecialiseerde ondersteuning van Grundfos en geniet van 5 specifieke voordelen op het gebied van koelinstallaties.
Klik op de onderstaande voordelen en ontdek hoe wij jouw bedrijf kunnen helpen.