Vind snel de juiste vervangpomp uit meer dan 16.000 mogelijkheden. Met Grundfos GO bespaar je tijd bij elke klus.
Het vinden én installeren van de juiste vervangende circulatiepomp kost vaak veel tijd. Onderdelen die niet op voorraad zijn, uitzoeken welke pomp past, extra ritten heen en weer — het haalt je uit je workflow en zorgt ervoor dat een installatie zelden in één keer klaar is.
Maar wat als je bij elk klantbezoek direct een complete oplossing kunt bieden en verspilde werkuren tot het verleden behoren?
Met de nieuwe Grundfos ALPHA1 GO en ALPHA2 GO, in combinatie met de Grundfos GO app, maak je vervangingen een stuk sneller en overzichtelijker. Zo werk je efficiënter en bespaar je op de lange termijn flink wat tijd.
Een toekomst met minder pompen
De Grundfos ALPHA GO reeks is een unieke oplossing op de markt. Het is ontwikkeld op basis van meer dan 30 jaar ervaring met geïntegreerde eenheden. Het assortiment is ontworpen voor zowel standalone als geïntegreerde circulatiepompen in verwarmingssystemen voor woningen. De twee modellen dekken bijna 70% van de geïntegreerde circulatiepompen van Grundfos en het grootste deel van de losse circulatiepompen, wat zorgt voor een snelle en moeiteloze vervanging van bestaande circulatiepompen, zowel nieuwe als oude. Dit betekent dat u slechts twee circulatiepompen in uw bestelwagen nodig heeft, waardoor het dimensioneren en selecteren van circulatiepompen een stuk eenvoudiger wordt.
Dit betekent dat je slechts een ALPHA2 GO 25-75 180, ALPHA1 GO 25-80 180, de stroomadapter en een signaaladapter in je bestelwagen moet meenemen.
De ALPHA1 GO 25-80 180 is compatibel met de meeste geïntegreerde UPS-circulatiepompen, en de ALPHA2 GO 25-75 180 is compatibel met de meeste UPM3- en UPM4-circulatiepompen, alsook met het merendeel van de zelfstandige circulatiepompen.
Stap voor stap ALPHA2 GO
Met slechts twee circulatiepompen in verschillende maten:
Kun je vervangingstaken in één keer oplossen.
Hoef je niet te wachten op reserveonderdelen.
Vermijd je problemen met voorraadbeheer in je dagelijkse werk.
Verminder je de complexiteit van het vinden en installeren van de juiste vervangende circulatiepomp, zowel voor standalone als voor geïntegreerde circulatiepompen.
Grundfos GO begeleidt je volledig
Bovendien is de workflow veel eenvoudiger en sneller geworden dankzij de Grundfos GO app, die je door het vervangingsproces beleidt. Met de 'Vervang circulatiepomp' functie in de Grundfos GO app kun je gebruikmaken van de Scan-vind-vervang functie of de Zoek- en Selecteer functie, en je krijgt dan een nauwkeurige vervangingssuggestie.