Met de ALPHA1 GO circulatiepomp vervang je bijna 70% van de geïntegreerde UPS‑circulatiepompen.

Met 'Vervang circulatiepomp' functie in de Grundfos GO app zoek je eenvoudig in een database met meer dan 10.000 geïntegreerde Grundfos circulatiepompvarianten.

In deze video zie je stap voor stap hoe je een oude UPS‑pomp snel vervangt en de instellingen overzet naar de ALPHA1 GO.

Snelle vervanging met slechts twee pompen in je bestelwagen

Het ontwerp van de nieuwe ALPHA GO reeks circulatiepompen maakt het mogelijk om met slechts twee pompen in je bestelwagen het merendeel van de vervangingen uit te voeren. Met de ALPHA2 GO 25‑75 180 en ALPHA1 GO 25‑80 180, in combinatie met een FCI‑signaaladapter, vervang je tot bijna 70% van de geïntegreerde Grundfos circulatiepompen én het grootste deel van de stand‑alone pompen.

De ALPHA1 GO 25-80 180 is compatibel met de meeste geïntegreerde UPS circulatiepompen, en de ALPHA2 GO 25-75 180 is compatibel met de meeste UPM3 en UPM4 circulatiepompen, evenals het grootste deel van de stand-alone circulatiepompen. Dit garandeert een snelle en moeiteloze vervanging van nieuwe en bestaande (oude) circulatiepompen.

Grundfos GO

De functionaliteit 'Vervang circulatiepomp' voor het vervangen van bestaande circulatiepompen, helpt je bij het vinden van de juiste pomp voor elke taak.



Word een expert met onze gratis Ecademy cursus

Onze 7 online modules zijn eenvoudig te volgen en stomen je klaar om deze nieuwe pompreeks in je dagelijkse werk te gebruiken. Kom alles te weten over de nieuwe functies van de Grundfos ALPHA GO reeks en de Grundfos GO app.

Word nu lid

Met Grundfos for Installers blijf je altijd op de hoogte

Met 150.000 professionals moet het wel goed zitten!

Duizenden van jouw collega's hebben zich al aangesloten bij Grundfos for Installers. Word vandaag lid en ontvang gratis en onbeperkte toegang tot hulpmiddelen, training en kennis. Je wordt dan ook één van de eersten die geïnformeerd wordt over onze innovaties, relevante product informatie en exclusieve evenementen.