Wat als je circulatiepompen meteen correct in bedrijf kan stellen, op basis van alle relevante pomp- en systeemfactoren én tegelijk het aantal terugkombezoeken verlaagt?

Elk verwarmingssysteem is anders. Vaak spelen er verborgen factoren mee, waardoor het lastig is om met een nauwkeurige inbedrijfstelling echt het maximale systeemrendement te halen.

Dus sta je voor de keuze: blijven werken zoals je altijd deed, of overstappen op iets nieuws dat je inbedrijfstelling sterk vereenvoudigt, het comfort voor de klant verbetert en het energieverbruik verlaagt?

Dan kies je toch voor ALPHA GO.

GO met de nieuwe Grundfos ALPHA GO

Met de Guided Setup voor mobiele apparaten, via de Grundfos GO app, en slechts twee universele varianten van de circulatiepomp, is jouw toekomstige inbedrijfstelling geoptimaliseerd. Met de Grundfos GO app voor circulatiepompen bij de hand, kun je zorgen voor optimale systeemprestaties en maximaal comfort voor jouw klanten. De Guided Setup help je bij het vinden van de juiste regelmodus en het juiste setpoint van een circulatiepomp. In een paar simpele stappen leidt de Guided Setup je door de inbedrijfstelling, rekening houdend met alle kritische pomp- en systeemfactoren, zodat je het meest nauwkeurige resultaat krijgt. Met Grundfos ALPHA GO kun je er zeker van zijn dat je het terugbellen tot een circulatiepomp met onjuiste inbedrijfstelling reduceert.

Guided Setup via de Grundfos GO app helpt je om:

  • Energieverbruik te verminderen.

  • Verminderde terugbelverzoeken.

  • Nauwkeurige inbedrijfstelling van circulatiepompen uit te voeren op basis van alle relevante pomp- en systeemfactoren.   

  • Perfecte balans te leveren tussen verwarming en comfort met intelligente functies die zich naadloos aanpassen aan elke opstelling.

  • Ervoor te zorgen dat de circulatiepomp minder energie verbruikt (tot 55%).

De toekomst is dichtbij

Terugbelverzoeken kun je vervangen door een efficiëntere, data‑gedreven inbedrijfstelling. Maar liefst 95% van het energieverbruik en de CO₂‑voetafdruk van een circulatiepomp ontstaat tijdens het gebruik. Met Guided Setup voor circulatiepompen van Grundfos verlaag je het aantal terugbelverzoeken én bespaar je voor je klanten tot wel 55% energie.

Waarom zou je nog twijfelen?
Kies voor ALPHA GO en werk slimmer, nauwkeuriger en professioneler.



Word een expert met onze gratis Ecademy cursus

Onze 7 online modules zijn eenvoudig te volgen en stomen je klaar om deze nieuwe pompreeks in je dagelijkse werk te gebruiken. Kom alles te weten over de nieuwe functies van de Grundfos ALPHA GO reeks en de Grundfos GO app.

Grundfos GO

Met de Grundfos GO app voor circulatiepompen word je stap-voor-stap begeleid bij de inbedrijfstelling, zodat je tot een correcte en nauwkeurige afstelling komt. De functie Guided Setup helpt je de juiste regelmodus en het juiste instelpunt te kiezen voor elke circulatiepomp. Daarbij houdt de app rekening met alle relevante pomp- en systeemfactoren.

Ontdek ons assortiment

Grundfos ALPHA1 GO en ALPHA2 GO zijn uitgerust met nieuwe functies die je werk sneller en eenvoudiger maken.


Grundfos ALPHA1 GO

Ontdek de Grundfos ALPHA1 GO: een betrouwbare circulatiepomp met functies die gericht zijn op vlotte vervanging en een stabiele werking. De ALPHA1 GO is geschikt voor de vervanging van geïntegreerde UPS‑pompen en stand‑alone circulatiepompen.

Belangrijke functies:

  • Compatibel voor zowel geïntegreerde als stand‑alone vervangingen
  • Automatische ontluchting
  • Droogloopbeveiliging
  • Vlotte opstart




Grundfos ALPHA2 GO

Ontdek de Grundfos ALPHA2 GO: een circulatiepomp voor vervangingstoepassingen met uitgebreide functies voor uiteenlopende situaties. De ALPHA2 GO is geschikt voor het vervangen van stand‑alone en geïntegreerde UPM3‑ en UPM4‑circulatiepompen.

Bovenop de functies van de ALPHA1 GO beschikt de ALPHA2 GO over:

  • Guided Setup (begeleide installatie)
  • Waarschuwingen en logboek
  • Luchtdetectie en ontluchting
  • Inregeling (balanceren)
  • Verbeterde AUTOADAPT

Word nu lid

Met Grundfos for Installers blijf je altijd op de hoogte

Met 150.000 professionals moet het wel goed zitten!

Duizenden van jouw collega's hebben zich al aangesloten bij Grundfos for Installers. Word vandaag lid en ontvang gratis en onbeperkte toegang tot hulpmiddelen, training en kennis. Je wordt dan ook één van de eersten die geïnformeerd wordt over onze innovaties, relevante product informatie en exclusieve evenementen.