Waarom het essentieel is om SCALA2 correct te installeren

Het correct installeren van SCALA2 is om verschillende redenen cruciaal.

Het helpt om optimale prestaties te behouden, schade aan de pomp en het watersysteem te voorkomen, energie-efficiëntie te waarborgen, systeemlekkages en eventuele waterschade te voorkomen, te voldoen aan regelgeving en een constante waterdruk in huis te garanderen.

Volg de lokale wetgeving en voorschriften, zoals de loodgieterscodes, evenals onze beste praktijktips hieronder om uw SCALA2-systeem te optimaliseren.

Hoe SCALA2 correct te installeren

Houd er rekening mee dat deze checklist voor beste praktijken alleen bedoeld is als algemene richtlijn.

Om ervoor te zorgen dat SCALA2 correct wordt geïnstalleerd op uw locatie, raadpleeg altijd de documentatie die bij uw pomp is geleverd en raadpleeg indien nodig een professional.

Bekijk hier de SCALA2 documentatie.

 

Voorbereiding

1. Bekijk productdocumentatie en specificaties

Bekijk de installatie- en gebruiksinstructies en ook het gegevensboekje via de downloadlink: SCALA2 Documentation.

Maak uzelf vertrouwd met de technische details van uw SCALA2, zoals debiet, maximale druk, stroomvoorziening en afmetingen. Dit zorgt ervoor dat de pomp voldoet aan de eisen van de toepassing van uw klant. Zorg ervoor dat u de lokale wetgeving en voorschriften controleert; bijvoorbeeld, drinkwaterinstallaties moeten aan speciale eisen voldoen. Installeer de pomp.

2. Kies een geschikte installatielocatie
De pomp kan zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd (SCALA2 heeft een IPX4-classificatie).

Houd rekening met factoren zoals toegankelijkheid, stabiliteit en nabijheid van de waterbron. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor onderhoud.

De pomp moet in de buurt van een afvoer worden geïnstalleerd, of in een lekbak die op een afvoer is aangesloten. SCALA2 heeft een geïntegreerde lekbak, omdat het normaal is dat de asafdichting bij het opstarten iets lekt. Installatie in een aparte lekbak helpt bij het omgaan met eventuele lekkages van pijpaansluitingen en voert eventuele opgehoopte condensatie op het pompkader af. Installeer in een geventileerde ruimte om condensatie te voorkomen.


Voor buiteninstallaties wordt aanbevolen om de booster niet bloot te stellen aan direct zonlicht. In de winterperiodes moet het systeem dat aan vorstrisico is blootgesteld volledig leeg zijn.

3. Controleer de stroomvoorziening
Controleer of de stroomvoorziening voldoet aan de vereisten die in de producthandleiding zijn gespecificeerd.

Bevestig of de hulp van een elektricien nodig is voor elektrische aansluitingen. Eventuele wijzigingen aan elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door een gediplomeerde elektricien.

4. Welke gereedschappen heb je nodig
Verzamel de gereedschappen die nodig zijn voor de installatie, zoals moersleutels, tangen, pijpsnijders, Teflon tape* en een spanningsmeter.

Houd er rekening mee dat alle pompaansluitingen alleen met de hand moeten worden vastgedraaid: gebruik geen moersleutel. Het gebruik van moersleutels kan de aansluitbehuizing te strak aandraaien en barsten veroorzaken, wat de garantie kan ongeldig maken.

*Als de pijp is afgedicht met vlakke pakkingen, gebruik dan geen afdichtingstape.

5. Voorbereiding van je gereedschap
Verzamel alle benodigde materialen voor de installatie, inclusief pijpen, fittingen, kleppen en eventuele extra accessoires die nodig zijn.

 

Installatie

1. Schakel de stroomvoorziening uit
Schakel vóór de installatie de elektrische voeding naar het gebied waar de pomp wordt geïnstalleerd uit om ongelukken of elektrische gevaren te voorkomen.

2. Installeer de pomp
Installeer de SCALA2-pomp stevig op de door u gekozen locatie, zorg ervoor dat deze waterpas en stabiel is. Plaats de pomp idealiter op een trillingsdempende rubberen mat om een stillere omgeving te creëren.

3. Verbind de leidingen
Alle pompaansluitingen moeten alleen met de hand worden vastgedraaid: gebruik geen moersleutel. Het gebruik van moersleutels kan de aansluiting op de pomphuizing te strak aandraaien en barsten veroorzaken, wat de garantie van de pomp ongeldig kan maken.

Installeer de benodigde leidingen, fittingen en kleppen om een goede waterstroom mogelijk te maken.

De inlaat- en uitlaataansluitingen zijn verstelbaar met ±5°.

De diameter van de inlaatleiding moet groter zijn dan 1″ als deze langer is dan 10 m (32,8 ft), of als de aanzuighoogte meer dan 4 m (13,1 ft) bedraagt.

Verbind de uitlaat met een rechte horizontale pijp. Het plaatsen van een rechte horizontale pijp vóór eventuele bochten in het leidingsysteem kan helpen om onnodig wrijvingsverlies te verminderen en de stroom te stabiliseren. Alle leidingen in het systeem moeten goed worden ondersteund.

We raden aan om flexibele slangen te gebruiken voor een veilige en smaakvrije transport van drinkwater. Grundfos flexibele slangen zijn goedgekeurd door het Water Regulation Advisory Scheme (WRAS) voor zowel warm als koud water, en hebben een uitstekende knikbestendigheid en duurzaamheid met een sterke slijtage- en breukbestendige constructie.

Gebruik Teflon tape of geschikte afdichtingsmiddelen om lekken bij de aansluitpunten te voorkomen. Gebruik geen afdichtingstape op leidingen die zijn afgedicht met vlakke pakkingen, zoals Grundfos flexibele leidingen.

Raadpleeg de algemene voorzorgsmaatregelen voor inlaat- en uitlaatleidingen in de SCALA data booklet.

4. Controleer de aansluitingen
Zorg ervoor dat alle verbindingen tussen de pomp, leidingen en kleppen strak en veilig zijn. Gebruik een waterdrukmeter om te controleren op eventuele lekken of drukonregelmatigheden.

5. Vul de pomp
De pomp moet voor de eerste start worden gevuld met 1,7 liter (0,45 gallon) water.

Voor aanzuigtoepassingen moet de borgpen (indien gemonteerd) worden verwijderd en moet de pomp mogelijk opnieuw worden gevuld (vullen tot een voetklep wordt aanbevolen).

6. Start en controleer de pomp
Zet de stroomvoorziening aan en test de functionaliteit van de pomp.

Start de pomp met een open kraan op het hoogste punt van het systeem. Dit verwijdert de lucht uit de pomp en het systeem, en vult de pomp met water.

Controleer op ongebruikelijke geluiden, trillingen of lekken. Houd het systeem in de gaten om ervoor te zorgen dat het binnen de gewenste parameters werkt.

Het is normaal dat de asafdichting bij het opstarten iets lekt totdat de asafdichtingsvlakken volledig zijn gesmeerd. Daarom moet de pomp in de buurt van een afvoer worden geïnstalleerd, of in een lekbak die op een afvoer is aangesloten (zie stap 2 hierboven).

7. Pas de voorlaaddruk van de tank aan
Stel de druk in op 70% van de ingestelde waarde: nooit erboven.

Voor meer informatie over het instellen van de voorlaaddruk, scan het label bovenop de pomp of ga direct naar onze handleiding.

Operatie

1. Voer systeemcontroles uit
Test de prestaties van de pomp onder verschillende belastingomstandigheden om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de eisen van uw klant en de verwachte waterdruk en het debiet levert. 

Zorg ervoor dat het systeem waarin de pomp is geïnstalleerd, is ontworpen voor de maximale pomdruk (om terugstroomdruk boven 10 bar te voorkomen).

2. Voer eindinspecties uit
Inspecteer de gehele installatie op eventuele problemen, zoals losse verbindingen, onjuiste bedrading of waterlekken. Los eventuele geïdentificeerde problemen op zoals nodig.

3. Onderwijs de gebruiker
Geef de eindgebruiker de nodige begeleiding over het bedienen en onderhouden van de pomp om optimale prestaties en een lange levensduur te garanderen. Verwijs hen naar grundfos.com/scala2 waar ze productondersteuning en informatie kunnen vinden

Laat hen weten wie ze moeten contacteren als er fouten of alarmen worden weergegeven op het bedieningspaneel.

We raden aan om jaarlijks de voorlaaddruk in de geïntegreerde druktank te controleren. Dit komt omdat alle druksystemen met luchtexpansievaten een juiste voorlaaddruk vereisen voor optimale werking en energiebesparing, dus aanpassing kan nodig zijn.

 

Meer weten?

Bekijk de volgende bronnen voor meer informatie:

Overige instructiehandleidingen

Hoe kunnen we helpen?

Of je nu een product wilt kopen of gewoon advies wenst van een Grundfos-expert, we helpen jou graag het meeste uit jouw pompoplossing te halen! Neem gerust contact op als je ondersteuning nodig hebt.