Nachspeisewasser für Kühlturm
Die Wasseraufbereitungslösung liefert 19 m³/h Nachspeisewasser für ein Kühlturmsystem bei der Firma Messer Industriegase in Speyer, Deutschland. Messer Industriegase ist das größte privat geführte Industriegasunternehmen der Welt.
Die Aufrechterhaltung einer guten Wasserqualität ist unerlässlich, um Kalkablagerungen, Korrosion und biologischen Bewuchs im Kühlturm zu verhindern. Die Verwendung von entsalztem Wasser zur Kühlung reduziert auch die Häufigkeit der Abschlämmung erheblich, was den Wasser- und Energieverbrauch senkt. In diesem Fall wird die erforderliche Wasserqualität durch das Mischen zweier Wasserströme erreicht: teilweise filtriertes Wasser und teilweise entsalztes Wasser.
Das Werk von Messer Industriegase verfügt über eine eigene private Wasserversorgung aus Grundwasser. Der erste Behandlungsschritt ist die Eisenentfernung in einem Grundfos-Druckfilter. Bei unzureichender Versorgung aus der eigenen Quelle bezieht die Anlage vorbehandeltes Wasser in Trinkwasserqualität vom lokalen Wasserwerk.
Das Trinkwasser wird in einem 14 m³ großen Reinwassertank gespeichert. Anschließend wird das Wasser in einer Grundfos-Umkehrosmoseanlage mit einer Kapazität von 15 m³/h entsalzt.