Optimierte Kühlleistung bei gleichzeitiger Gewährleistung der Anlagensicherheit

Ob eine Kälteversorgung sicher und unter optimalen Betriebsbedingungen läuft, ist mitunter nicht so einfach festzustellen. Mit unseren elektronischen Pumpen lässt sich die Pumpenleistung überwachen und Sie können Einblicke in den Betrieb der gesamten Anlage gewinnen – für fundiertere Entscheidungen und verbessertes Anlagenmanagement.

Die intelligenten Pumpen von Grundfos bieten über Bluetooth und die Grundfos GO Remote-App eine nahtlose Konnektivität sowie Echtzeitzugriff auf Anlageninformationen, Alarme und Warnungen. Dieses intuitive Tool vereinfacht auch die Inbetriebnahme, indem es den Benutzer durch den Einrichtungsprozess führt, einschließlich des Abgleichs der Ventile – eine traditionell zeitaufwändige Aufgabe. Mit den verschiedenen für die Pumpen verfügbaren Feldbus-Schnittstellen können sie problemlos an ein übergeordnetes Steuerungs- bzw. SCADA-System mit den gängigsten Feldbus-Protokollen angeschlossen werden. 

Nach der Installation kann die Pumpe die Betriebsabläufe basierend auf Daten der Temperatursensoren selbsttätig einstellen, was die Effizienz und die Benutzerfreundlichkeit weiter verbessert. Für zusätzliche Sicherheit lässt sich die Bluetooth-Funktion gegebenenfalls deaktivieren.

Um ein Höchstmaß an Cybersicherheit zu gewährleisten, stellen wir sicher, dass alle digitalen Lösungen im Rahmen eines sicheren Entwicklungslebenszyklus (SDL) konzipiert werden. Dazu gehören strenge Risikobewertungen und die Einhaltung modernster Designprinzipien. Unsere Bluetooth-fähigen Produkte unterstützen beispielsweise nur moderne BLE-Protokolle (Bluetooth Low Energy), erfordern einen physischen Zugang für die Kopplung und verschlüsseln die Datenübertragung mithilfe zuverlässiger standardisierter Verschlüsselungsmethoden. Der Internetzugang über Bluetooth wird nicht unterstützt – ein weiteres Plus für die Sicherheit.

Bei Grundfos können Sie sicher sein, dass alle angeschlossenen Produkte die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit wahren, sodass Sie sich darauf verlassen können, dass jedes System sicher und leistungsstark ist. Durch die Kombination von fortschrittlicher Konnektivität mit modernster Sicherheit ermöglichen wir Ihnen und Ihren Kunden die Überwachung und Verwaltung von Kühlsystemen ohne Bedenken.

Einfacher Zugriff über eine Informationszentrale

Mit wenigen Klicks finden Sie alle nötigen Informationen zu Ihrer Pumpe, um das System aus der Ferne zu überwachen und zu steuern.

Die 8 wichtigsten Vorteile unserer modernen Technologie zur Optimierung von Kühllösungen in Rechenzentren 

Mit modernster Technologie kann Grundfos Ihnen und Ihren Kunden helfen, ihr Business zukunftssicher zu machen und gleichzeitig die Komplexität in der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren. Unser technisches Know-how und unser engagierter Support stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite. Nutzen Sie die 8 Vorteile maßgeschneiderter Kälteversorgung in Rechenzentren. Klicken Sie unten auf die einzelnen Vorteile, um mehr über den Mehrwert für Sie und Ihre Kunden zu erfahren.

Sie suchen nach Optimierungsmöglichkeiten?

Proven today +
Ready for tomorrow

Erfahren Sie, wie Grundfos für industrielle Erstausrüster (OEMs) und Anlagenbauer ein zuverlässiger Partner sein kann.

Wie intelligente Pumpen dazu beitragen, die Kohlenstoffemissionen in Richtung Netto-Null zu reduzieren 

Wir haben ein Whitepaper erstellt, das zeigt, warum unser Nachhaltigkeitsansatz für Unternehmen als Teil ihres Geschäftsmodells attraktiv ist. Erhebliche Energieeinsparungen, höhere Zuverlässigkeit und bessere Systemleistung sind nur einige der genannten Vorteile, die zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen beitragen. Finden Sie heraus, wie auch Sie dies erreichen können.