Odense University Hospital (OUH) snížila svou roční spotřebu vody o 10,000 m3 prostřednictvím centrální úpravny vody, která byla optimalizována pro spotřebu vody, soli a energie.

Téma: Úspory vody a energie

Lokalita: Odense, Dánsko

Odvětví: Nemocnice, zdravotnictví

Technické údaje:

  • Průtok: 50 m³/h změkčené vody
  • Průtok: Demineralizovaná voda 3 x 7 m³/h

Situace

V Odense University Hospital (OUH) v Dánsku je každý den ošetřováno několik tisíc pacientů. Je to OUH' s ambicí zajistit, aby byl každý pacient léčen vysoce kvalifikovaným způsobem a byl spokojen s poskytovanou ošetřovatelskou péčí a péčí obecně. Pro splnění těchto ambicí je důležitým faktorem také dostupnost vody odpovídající kvality a na správném místě.

Když měl OUH mít novou úpravnu vody, nemocnice chtěla robustní řešení se zaměřením na provozní bezpečnost a hospodárnost. Aby společnost Grundfos dokázala splnilt tyto požadavky, musela nasadit nové a energeticky úsporné technologie právě s ohledem na minimalizaci spotřeby vody a energie.

Řešení

Změkčovací zařízení šetřící vodu a sůl

Nemocnice OUH si vybrala změkčovací zařízení typu STFE, které se skládá ze dvou filtračních nádob s iontoměničovou náplní. Toto změkčovací zařízení má celkovou kapacitu úpravy 50 m³/h a je navrhnuto s distribuční částí, zajišťující rovnoměrný a plynulý tok vody, čímž plně a efektivně využívá kapacitu iontoměničové náplně (tj. veškerý objem filtračního média).

Regenerace každého zařízení změkčujícího tvrdou vodu představuje velkou část celkových provozních nákladů. Přehled doplňkových funkcí a vlastností, které minimalizují spotřebu vody a soli pro regeneraci:

  • Monitorování kvality regenerační vody
  • Opětovné použití regenerační vody z různých regeneračních fází v co největším rozsahu
  • Návrh zařízení pro přesné množství spotřebované soli bez ohledu na okolní teplotu

Část změkčené vody se používá jako technologická voda v pračkách, myčkách nádobí a myčkách nočníků. Zbývající objem změkčené vody je zpracováván ve třech systémech RO.

Úsporné jednotky reverzní osmózy šetřící vodu a energii

OUH zvolil tři systémy reverzní osmózy typu RO-Plus. Tento typ se vyznačuje mimořádně vysokou výtěžností až 90%. Pro srovnání, většina ostatních typů RO systémů má výtěžnost cca 75%.

Typ RO-Plus je navržen pro vyšší výtěžnost bez kompromisu v kvalitě vody nebo spolehlivosti provozu. Teoreticky to může znít jednoduše dosáhnout vyššího využití, ale v praxi to může být problematické, pokud nemáte správné zkušenosti a know-how. Každý systém RO je pro OUH navržen pro výkon 7 m³/h.

Vysoké využití vody má za následek značné úspory spotřeby vody, ale i spotřeby energie. Spotřeba energie na jeden m³ je snížena použitím většího množství vody na vstupu.

Demineralizovaná voda se používá pro parní kotle, autoklávy a v laboratořích.

Výsledek

V OUH existují velké výkyvy spotřeby vody během dne. Aby tedy byl zajištěn optimální průběh výroby vody, je tato upravená voda skladována v zásobní nádrži. Také to významně snižuje spotřebu elektrické energie, vody a soli.

Pro zabránění bakteriální kontaminace je voda z zásobní nádrže nepřetržitě cirkulována přes UV systém a systém reverzní osmózy. Dezinfekce UV zářením účinně eliminuje veškerý mikrobiologický růst ve vodě tím, že ničí DNA mikroorganismů, tj. bakterií, virů, řas a plísní. Membrány RO odstraní veškeré látky organického původu, a tím fungují jako hygienická bariéra.

V porovnání se zastaralou úpravnou vody dosáhla nová úpravna vody v OUH tak velkých úspor v provozních nákladech, že návratnost investice činila přibližně jeden rok.

Procesní schéma znázorňující princip úpravy vody v OUH a v nemocnicích obecně

Grundfos dodal:

S čím vám můžeme pomoci?

Ať už se chystáte zakoupit nějaký produkt, nebo jen hledáte radu od odborníka společnosti Grundfos, rádi vám pomůžeme vytěžit maximum z vašeho řešení pro úpravu vody! Neváhejte se na nás obrátit, pokud potřebujete podporu.