Dělejte věci postaru nebo lépe a rychleji s ALPHA GO

Nová řada ALPHA GO: mění trh se záměnami čerpadel

S novou řadou oběhových čerpadel ALPHA GO můžete zapomenout na reklamace vašich zákazníků, vracení se k instalacím a plýtvání vaším časem. Nepotřebujete sto různých modelů, s těmito čerpadly vyřešíte výměnu čerpadla hned při první návštěvě. Řadů činnosti spojených s výměnou čerpadla nyní můžete s ALPHA GO provádět z vašeho mobilu a tím si usnadnit správné uvedení čerpadla do provozu zajistit jeho optimální výkon. 

S novými čerpadly Grundfos ALPHA1 GO a ALPHA2 GO můžete nahradit téměř 70 % oběhových čerpadel Grundfos integrovaných v kotlích a sestavách. Navíc s nimi nahradíte téměř všechna samostatná oběhová čerpadla. Dimenzování a výběr oběhových čerpadel jsou teď mnohem snazší. Průlomové nové funkce vám umožní provést rychlou výměnu oběhového čerpadla již při první návštěvě u zákazníka. A díky průvodci nastavením můžete zajistit spolehlivé uvedení do provozu, zvýšit komfort uživatelů a snížit spotřebu energie. Pojďte GO! Seznamte se s novou řadou Grundfos ALPHA GO ve videu.

Rychlá výměna, i když máte u sebe jen dvě čerpadla

Díky designu čerpadel ALPHA GO můžete ve vaší dodávce vozit jen dvě varianty čerpadel a zvládnete vyměnit starší čerpadla hned na první návštěvě u zákazníka. S čerpadly ALPHA2 GO 25-75 180 a ALPHA1 GO 25-80 180 a signálním adaptérem FCI nahradíte téměř 70 % integrovaných oběhových čerpadel Grundfos a téměř všechna samostatná oběhová čerpadla.

Čerpadlo ALPHA1 GO 25-80 180 je kompatibilní s většinou integrovaných oběhových čerpadel UPS a ALPHA2 GO 25-75 180 je kompatibilní s většinou integrovaných oběhových čerpadel UPM3 a UPM4. Obě varianty jsou také adekvátní náhradou samostatných oběhových čerpadel. To vám umožní rychlou a bezproblémovou výměnu stávajících čerpadel, starších i novějších.

Náš sortiment oběhových čerpadel

Oběhová čerpadla Grundfos ALPHA1 GO a ALPHA2 GO jsou vybavena inovativními funkcemi, které výrazně optimalizují vaše pracovní postupy.


Grundfos ALPHA1 GO

Zjistěte více o čerpadle Grundfos ALPHA1 GO – úsporném oběhovém čerpadle s funkcemi, které zajišťují nejlepší výkon. Čerpadlo ALPHA1 GO je vhodné pro výměnu integrovaných oběhových čerpadel UPS a samostatných oběhových čerpadel. Nabízí nové a vylepšené vlastnosti, jako jsou:

  • Kompatibilita pro náhrady starších samostatných a integrovaných čerpadel

  • Automatické odvzdušňování

  • Ochrana proti provozu nasucho 

  • Robustní start / zesílený spouštěcí moment


Grundfos ALPHA2 GO

Zjistěte více o čerpadle Grundfos ALPHA2 GO – prvotřídní volbě, která nabízí vysoký výkon a funkce navržené pro každou situaci. Čerpadlo ALPHA2 GO je určeno k výměně samostatných a integrovaných oběhových čerpadel UPM3 a UPM4. Kromě vlastností ALPHA1 GO nabízí čerpadlo ALPHA2 GO navíc:  

  • Průvodce nastavením

  • Záznam varování & alarmů 

  • Detekce vzduchu & odvzdušnění

  • Hydronické vyvážení

  • Vylepšená funkce AUTOADAPT

Grundfos GO

Grundfos vyvinul mobilní aplikaci Grundfos GO pro usnadnění činností spojených s procesem výměny a uvedení do provozu oběhových čerpadel Grundfos. Funkce GO Replace pro záměny oběhových čerpadel a průvodce nastavením čerpadel ALPHA GO vám umožní efektivně a profesionálně pracovat s čerpadly z vašeho mobilu.

Video kurzy k ALPHA GO v naší Ecademy

Našich 7 video kurzů vás provede vlastnostmi nové řady ALPHA GO a naučí vás využít její nové funkce na maximum. Videa k ALPHA GO nebo mobilní aplikaci Grundfos GO jsou pro vás připravena česky a můžete se k nim kdykoliv vrátit.

Přidejte se k 57 000 profesionálů jako jste vy - získejte bezplatné nástroje, školení a znalosti

150 000 profesionálů se nemůže mýlit!

Ke službě Grundfos pro instalatéry se již  přihlásily tisíce vašich kolegů. Přidejte se k nim a získejte  neomezený přístup k nástrojům, školením a znalostem.  Budete také mezi prvními, kdo se dozví o připravovaných  výrobcích a exkluzivních akcích.

S čím vám můžeme pomoci?

Ať už se chystáte zakoupit výrobek, nebo jen hledáte radu od odborníka z Grundfosu, rádi vám pomůžeme získat z vašeho řešení maximum! Pokud potřebujete pomoct, neváhejte se na nás obrátit.