Odense Universitetshospital (OUH) har reduceret sit årlige vandforbrug med 10.000 m³ gennem et centralt placeret vandbehandlingsanlæg, der er optimeret til vand-, salt- og energiforbrug.

Emne: Vand- og energibesparelser

Lokation: Odense, Danmark

Industri: Hospitaler, sundhedsvæsen

Tekniske data:

  • flow: 50 m³/h blødgjort vand
  • flow: 3 x 7 m³/h demineraliseret vand

Situationen

Tusindvis af patienter behandles hver dag på Odense Universitetshospital (OUH) i Danmark. Det er OUH's ambition at sikre, at hver patient modtager højt kvalificeret behandling, og at de føler sig velbehandlede i forhold til pleje og omsorg. For at opfylde denne ambition er adgang til vand af den rette kvalitet og på det rette sted en vigtig faktor.

Da OUH skulle have et nyt vandbehandlingsanlæg, ønskede hospitalet en robust løsning med fokus på driftssikkerhed og økonomi. For at imødekomme disse krav var Grundfos Water Treatment nødt til at anvende nye og energieffektive teknologier for at minimere vand- og energiforbruget.

Løsningen

Vand- og saltbesparende blødgøringsanlæg

OUH valgte et blødgøringsanlæg af typen STFA bestående af to tanke med ionbytningsmasse. Blødgøringsanlægget har en samlet behandlingskapacitet på 50 m³/h og er designet med en fordelersektion, der sikrer et ensartet og jævnt flow, hvorved kapaciteten (filtermassens samlede volumen) udnyttes fuldt ud.

Regenereringen af blødgøringsanlægget udgør en stor del af de samlede driftsomkostninger. Forskellige specialfunktioner, der minimerer forbruget af vand og salt til regenerering:

  • Overvågning af regenereringsvandets kvalitet
  • Genbrug af regenereringsvand fra de forskellige regenereringsfaser i videst muligt omfang
  • Anlæg designet til at bruge præcis den mængde salt, der er behov for, uanset omgivelsestemperaturen

En del af det blødgjorte vand bruges som procesvand i vaskemaskiner, opvaskemaskiner og bækkenvaskere. Den resterende mængde behandles i tre RO-anlæg.

Vand- og energibesparende omvendt osmose-anlæg

OUH valgte tre RO-anlæg af typen RO-PLUS. Denne type er kendetegnet ved at have en høj genindvinding på op til 90 %. Til sammenligning har de fleste andre typer RO-anlæg en genindvinding på omkring 75 %.

RO-PLUS er designet til højere genindvinding uden at gå på kompromis med vandkvalitet eller driftssikkerhed. I teorien kan det lyde enkelt at opnå højere genindvinding, men i praksis kan det være problematisk, hvis man ikke har den rette erfaring og knowhow. Hvert RO-anlæg er designet til en ydelse på 7 m³/h.

Den høje genindvinding resulterer ikke kun i betydelige besparelser på vandforbruget, men også på energiforbruget. Energiforbruget pr. m³ reduceres ved at udnytte en større mængde af indløbsvandet.

Det demineraliserede vand bruges til dampkedler, autoklaver og i laboratorierne.

Resultatet

På OUH er der store udsving i vandforbruget i løbet af dagen. For at opnå et optimalt produktionsflow lagres det behandlede vand i en buffertank. Dette reducerer både el-, vand- og saltforbruget betydeligt.

For at undgå bakteriologisk kontaminering recirkuleres vandet fra buffertanken kontinuerligt gennem et UV-anlæg og et omvendt osmose-anlæg. UV-lysdesinfektion eliminerer effektivt al mikrobiologisk vækst i vandet ved at ødelægge mikroorganismernes DNA, dvs. bakterier, vira, alger og svampe. RO-membranerne fjerner alt organisk materiale og fungerer dermed også som en hygiejnebarriere.

Sammenlignet med det gamle vandbehandlingsanlæg opnåede det nye vandbehandlingsanlæg på OUH så store driftsbesparelser, at tilbagebetalingstiden var cirka ét år.

Procesdiagram, der illustrerer princippet for vandbehandling på OUH og hospitaler generelt

Grundfos har leveret:

Vi flytter grænserne sammen med vores kunder

Sammen opnår vi mere. Opdag hvordan vores vandbehandlingsløsninger hjælper vores kunder med at nå deres mål verden over.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Uanset om du vil købe et produkt eller blot har brug for råd fra en af vores eksperter, er vi klar til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din vandbehandlingsløsning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.