¿Qué pasaría si pudieras resolver casi todas las tareas de reemplazo de la bomba circuladora en la primera visita al cliente?

Encontrar e instalar la bomba circuladora de repuesto adecuada puede ser un trabajo complejo y que requiere mucho tiempo. La espera de que las piezas de repuesto estén en stock, la complejidad de encontrar la bomba circuladora adecuada: interrumpe el trabajo y, a menudo, se necesita conducir de un lado a otro más de una vez antes de que se complete la instalación. Pero, ¿qué pasaría si pudieras tener una solución a la primera en las visitas a los clientes y dejar las horas de trabajo desperdiciadas en el pasado? 

Las nuevas Grundfos ALPHA1 GO y ALPHA2 GO, junto con la aplicación Grundfos GO, están aquí para cambiar las reglas del juego optimizando el trabajo y realizando las sustituciones mucho más rápido, ahorrándote mucho tiempo a largo plazo. 

Un futuro con menos bombas

La gama ALPHA GO de Grundfos es una solución única en el mercado. Ha sido desarrollado en base a más de 30 años de experiencia con unidades integradas. La gama está diseñada tanto para bombas circuladoras independientes como integradas en aplicaciones de calefacción doméstica. Sus dos modelos cubren casi el 70% de las bombas circuladoras integradas de Grundfos y la mayoría de las bombas circuladoras independientes, lo que garantiza una sustitución rápida y sin esfuerzo de las circuladoras existentes, tanto nuevas como antiguas. En definitiva, solo necesitas dos bombas circuladoras en tu furgoneta, lo que facilita mucho el dimensionamiento y la selección de la bomba circuladora. 

Esto significa que solo necesitas llevar en tu furgoneta una ALPHA2 GO 25-75 180, una ALPHA1 GO 25-80 180, el conector de alimentación y un adaptador de señal.

El ALPHA1 GO 25-80 180 es compatible con la mayoría de las bombas circuladoras integradas UPS, y el ALPHA2 GO 25-75 180 es compatible con la mayoría de las bombas circuladoras UPM3 y UPM4, así como con la mayoría de las bombas circuladoras independientes.

Con solo dos bombas circuladoras de diferentes tamaños:

  • Puedes resolver las tareas de reemplazo en una sola visita 

  • Sin esperar a que te entreguen las piezas de repuesto.

  • Evita problemas de stock de existencias en tu trabajo diario. 

  • Reduce la complejidad de encontrar e instalar la bomba circuladora de repuesto adecuada, tanto para bombas circuladoras independientes como para bombas circuladoras integradas. 

Grundfos GO te guía en todo momento

Además, el flujo de trabajo se ha vuelto mucho más fácil y rápido gracias a la aplicación Grundfos GO para circuladoras, que te guiará a través del proceso de sustitución. Con la funcionalidad «Reemplazar bomba circuladora» de la aplicación Grundfos GO, puedes utilizar la función Escanear-encontrar-reemplazar o la función Buscar y seleccionar, y te proporcionará una sugerencia de sustitución precisa.

Explora nuestra gama de productos

Grundfos ALPHA1 GO y ALPHA2 GO incorporan nuevas e innovadoras características que te permitirán optimizar enormemente tu flujo de trabajo.


Grundfos ALPHA1 GO

Conoce la Grundfos ALPHA1 GO: una bomba circuladora de alta calidad con características que garantizan el máximo rendimiento. La bomba ALPHA1 GO es adecuada para la sustitución de bombas UPS integradas y bombas circuladoras independientes. Viene con una gran selección de características nuevas y mejoradas, como:

  • Compatibilidad de sustitución integrada e independientes

  • Función autopurgante.

  • Protección contra marcha en seco

  • Arranque robusto


Grundfos ALPHA2 GO

Conoce la gama ALPHA2 GO de Grundfos, la selección de gama alta que ofrece un alto rendimiento y características diseñadas para hacer frente a cualquier situación. La bomba ALPHA2 GO está diseñada para la sustitución de bombas circuladoras UPM3 y UPM4 independientes e integradas. Además de las características del ALPHA1 GO, el ALPHA2 GO también viene con: 

  • Configuración guiada

  • Aviso & alarma

  • Detección de aire & y ventilación

  • Equilibrado

  • AUTOADAPT mejorado

Grundfos GO

La funcionalidad «Reemplazar bomba circuladora» para circuladoras te ayuda a encontrar la bomba adecuada para la tarea.



Conviértete en un experto con nuestro curso gratuito Ecademy

Nuestros 7 módulos online son fáciles de seguir y te prepararán para utilizar la nueva gama de bombas en tu trabajo diario. Obtén toda la información sobre las revolucionarias funciones de la gama ALPHA GO de Grundfos y la aplicación Grundfos GO.

¡150.000 profesionales no pueden estar equivocados!

Miles de instaladores como tú ya se han registrado en Grundfos para Instaladores. Únete a ellos gratis y obtén acceso ilimitado a herramientas, formación y conocimientos. También serás de los primeros en enterarte de los próximos productos así como de eventos exclusivos.