Cómo sustituir las bombas circuladoras independientes con la aplicación Grundfos GO y la bomba circuladora ALPHA2 GO

Con las bombas circuladoras ALPHA1 GO y ALPHA2 GO es posible reemplazar la mayoría de las bombas circuladoras independientes.

Con «Reemplazar bomba circuladora» En la aplicación Grundfos GO puedes buscar entre más de 10.000 de las bombas circuladoras independientes más conocidas del mercado.

En este vídeo paso a paso, puedes ver cómo siguiendo las instrucciones de la aplicación Grundfos GO se hace la sustitución rápida de la antigua bomba circuladora y se garantiza una puesta en marcha precisa de la bomba circuladora con la configuración guiada.

Sustitución rápida con solo dos bombas en tu furgoneta

El diseño de la nueva gama ALPHA GO permite llevar solo dos bombas en la furgoneta. Con los modelos ALPHA2 GO 25-75 180 y ALPHA1 GO 25-80 180 y un adaptador de señal FCI, podrás sustituir casi el 70 % de las bombas circuladoras integradas de Grundfos y la mayoría de las bombas circuladoras independientes.

ALPHA1 GO 25-80 180 es compatible con la mayoría de las bombas circuladoras UPS integradas, y ALPHA2 GO 25-75 180 es compatible con la mayoría de las bombas circuladoras UPM3 y UPM4, así como con la mayoría de las bombas circuladoras independientes. Esto garantiza una sustitución rápida y sin esfuerzo de las bombas circuladoras existentes, tanto nuevas como antiguas.

Grundfos GO

La funcionalidad «Reemplazar bomba circuladora» para circuladoras te ayuda a encontrar la bomba adecuada para la tarea.



Conviértete en un experto con nuestro curso gratuito Ecademy

Nuestros 7 módulos online son fáciles de seguir y te prepararán para utilizar la nueva gama de bombas en tu trabajo diario. Obtén toda la información sobre las revolucionarias funciones de la gama ALPHA GO de Grundfos y la aplicación Grundfos GO.

¡150.000 profesionales no pueden estar equivocados!

Miles de instaladores como tú ya se han registrado en Grundfos para Instaladores. Únete a ellos gratis y obtén acceso ilimitado a herramientas, formación y conocimientos. También serás de los primeros en enterarte de los próximos productos así como de eventos exclusivos.