Odense Universitetssykehus (OUH) har redusert sitt årlige vannforbruk med 10 000 m³ gjennom et sentralt plassert vannbehandlingsanlegg som er optimalisert for vann-, salt- og energiforbruk.
Emne: Vann- og energibesparelser
Sted: Odense, Danmark
Industri: Sykehus, helsevesen
Tekniske data:
- Kapasitet: 50 m³/t bløtgjort vann
- Kapasitet: 3 x 7 m³/t demineralisert vann
Situasjonen
Tusenvis av pasienter behandles ved Odense Universitetssykehus (OUH) i Danmark hver dag. Det er OUH' s ambisjon om å sikre at hver pasient får høyt kvalifisert behandling og at de føler seg godt behandlet når det gjelder pleie og omsorg. For å nå denne ambisjonen er tilgang til vann av riktig kvalitet og på riktig sted en viktig faktor.
Da OUH skulle ha et nytt vannbehandlingsanlegg, ønsket sykehuset en robust løsning med fokus på driftssikkerhet og økonomi. For å oppfylle disse kravene måtte Grundfos Water Treatment ta i bruk nye og energieffektive teknologier for å minimere vann- og energiforbruket.
Løsningen
Vann- og saltbesparende bløtgjøringsanlegg
OUH valgte et bløtgjøringsanlegg av typen STFA, bestående av to tanker med ionebyttermateriale. Bløtgjøringsanlegget har en total behandlingskapasitet på 50 m³/t og er utformet med en fordelerseksjon som sikrer en jevn og sikker gjennomstrømning, og dermed utnytter kapasiteten (totalvolumet til filtermediet) fullt ut.
Regenerering av bløtgjøringsanlegget representerer en stor del av de totale driftskostnadene. Diverse spesialfunksjoner som minimerer forbruket av vann og salt til regenerering:
- Overvåking av regenereringsvannets kvalitet
- Gjenbruk av regenereringsvann fra de ulike regenereringsfasene i størst mulig grad
- Anlegg designet for å bruke nøyaktig den mengden salt som trengs, uavhengig av omgivelsestemperatur
En del av detbløtgjorte vannet brukes som prosessvann i vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og bekkenvaskere. Det resterende volumet behandles i tre RO-systemer.
Vann- og energibesparende omvendt osmosesystem
OUH valgte tre RO-systemer av typen RO-PLUS. Denne typen kjennetegnes av en høy utvinningsgrad på opptil 90 %. Til sammenligning har de fleste andre typer RO-systemer en gjenvinning på omtrent 75 %.
RO-PLUS er designet for høyere utvinning uten at det går på bekostning av vannkvalitet eller driftssikkerhet. I teorien kan det høres enkelt ut å oppnå høyere utvinning, men i praksis kan det være problematisk hvis du ikke har riktig erfaring og kunnskap. Hvert RO-system er designet for en ytelse på 7 m³/t.
Den høye utvinningen resulterer ikke bare i betydelige besparelser i vannforbruk, men også i energiforbruk. Energiforbruket per m³ reduseres ved å utnytte en større mengde av innløpsvannet.
Det demineraliserte vannet brukes til dampkjeler, autoklaver og i laboratorier.
Resultatet
På OUH er det store svingninger i vannforbruket i løpet av døgnet. For å oppnå en optimal produksjonsflyt lagres det behandlede vannet i en buffertank. Dette reduserer både strøm-, vann- og saltforbruket betraktelig.
For å unngå bakteriologisk forurensning resirkuleres vannet fra buffertanken kontinuerlig gjennom et UV-system og et omvendt osmosesystem. UV-lysdesinfeksjon eliminerer effektivt all mikrobiologisk vekst i vannet ved å ødelegge mikroorganismenes DNA, dvs. bakterier, virus, alger og sopp. RO-membranene fjerner alt organisk materiale og fungerer dermed også som en hygienisk barriere.
Sammenlignet med det gamle vannbehandlingsanlegget oppnådde det nye vannbehandlingsanlegget ved OUH så store driftsbesparelser at tilbakebetalingstiden var omtrent ett år.
Prosessdiagram som illustrerer prinsippet for vannbehandling ved OUH og sykehus generelt
Grundfos leverte:
- Bløtgjøringsenhet type STFA 30 duplex
- Testomat online hardhetsmåling
- Utstyr for gjenbruk av tilbakespylingsvann
- 3 x omvendt osmose-enheter med høy vann gjenvinningsteknologi type RO-PLUS
- Enkeltpass omvendt osmoseenhet type B1-1
- UV-desinfeksjonsenhet
Hvordan kan vi hjelpe deg?
Enten du leter etter å kjøpe et produkt eller bare søker råd hos en Grundfos-ekspert, kan vi hjelpe deg med å få mest mulig ut av vannbehandlingsløsningen! Ta gjerne kontakt hvis du trenger støtte.