Jako firma o zasięgu globalnym obsługująca klientów na ponad 120 rynkach na całym świecie, współpracujemy z partnerami, którzy podzielają nasze ambicje dotyczące ponownego wykorzystania wody i efektywności energetycznej.
Łukasz Jarczyński, lider zespołu inżynierów, Blum

Julius Blum GmbH (Blum) jest firmą rodzinną specjalizującą się w produkcji i dystrybucji okuć meblowych. Kiedy niedawno rozbudowywali swój zakład serwisowy w Polsce, zwrócili się do firmy Grundfos z prośbą o pomoc w rozbudowie swoich instalacji pompowych. Współpraca obu firm rozwija się od dawna a w ostatnim czasie zintensyfikowała się m.in. ze względu na sprawdzoną jakość, niezawodność i wydajność produktów Grundfos.

„W związku z rozbudową zakładu firma Grundfos dostarczyła produkty wysokiej jakości, które spełniały nasze oczekiwania dotyczące jak najdłuższej pracy bez awarii i przestojów, łącznie z rozszerzoną gwarancją „utrzymania niezawodności” na nasze zewnętrzne napędy do pomp”.

Sytuacja

Rozbudowa zakładu serwisowego Blum w Jasinie wymagała zainstalowania pomp wodociągowych zasilanych zewnętrznymi przetwornicami częstotliwości CUE.

Nowa instalacja miała na celu umożliwienie dalszego korzystania ze standardowych modeli dużych pomp z zewnętrzną regulacją prędkości obrotowej w obecnej instalacji, rozwijanej i optymalizowanej we współpracy z firmą Grundfos przez wiele lat. Ambicją firmy Blum przy każdym nowym projekcie jest nieustanna i rosnąca optymalizacja wykorzystania zasobów wodnych i zapewnienie efektywności energetycznej poprzez stosowanie inteligentnych rozwiązań pompowych.

Używamy również pomp Grundfos typu E z nabudowanymi napędami i systemami sterowania, ale w przypadku tego projektu chcieliśmy dalej rozwijać istniejące dedykowane systemy szaf, w których zamontowane są nasze zewnętrzne napędy do pomp
Mateusz Targosz, inżynier automatyki budynkowej, Blum

Inteligentne pompy TPE typu E i standardowe pompy TP sterowane przez zewnętrzną przetwornicę częstotliwości CUE w celu regulacji natężenia przepływu i ciśnienia w zależności od temperatury.

Firma Grundfos pomogła opracować odpowiednie rozwiązanie dla zastosowania wymagającego ciągłej pracy bez awarii i przestojów: „W odpowiedzi na oczekiwania Blum dotyczące bezpiecznej i nieprzerwanej pracy zapewniliśmy optymalne warunki zewnętrznego systemu dla regulacji prędkości obrotowej pomp”, mówi Witold Prusiński, Business Development, Grundfos. „Rozszerzyliśmy również zakres naszej współpracy, tak aby uwzględnić kluczowe kwestie związane z serwisem, niezawodnością i gwarancją”.

Rozwiązanie

Blum korzysta z większych pomp w swoich instalacjach z zewnętrznymi przetwornicami częstotliwości i sterownikami zamontowanymi w dedykowanej szafie. Firma Grundfos zapewnia kompleksowy pakiet pomp o wysokiej sprawności, aby spełnić wymagania dotyczące ogrzewania, chłodzenia i wentylacji po rozbudowie zakładu:

  • Precyzyjne pionowe pompy liniowe TP umożliwiające regulację natężenia przepływu i ciśnienia w zależności od temperatury

  • Wydajne pompy NB z wlotem osiowym zapewniające niezawodne i wydajne zaopatrzenie w wodę

  • Przetwornice częstotliwości CUE do regulacji prędkości obrotowej pomp TP i NB

  • Pompy obiegowe MAGNA3 o wysokiej sprawności

  • Umowa rozszerzonej gwarancji dla napędów CUE

Zewnętrzne przetwornice częstotliwości CUE zostały dostarczone do zabudowy w systemie szaf, aby zapewnić maksymalną wygodę, oszczędność kosztów energii i – przede wszystkim – bezpieczeństwo sprzętu i operatorów.

Po dostarczeniu i zamontowaniu wszystkich pomp w 2023 r. dysponowaliśmy kompletnym rozwiązaniem od jednego dostawcy, który mógł zagwarantować niezawodną pracę dostarczonych urządzeń przez wiele lat.
Mateusz Targosz, inżynier automatyki budynkowej, Blum

Wydajne pompy NB z wlotem osiowym zapewniają niezawodne i wydajne zaopatrzenie w wodę.

„Rozszerzona 5-letnia gwarancja, którą zaoferowaliśmy Blum, jest w dużej mierze identyczna z aktualną ofertą dla wybranych partnerów”, mówi Tomasz Graclik, inżynier ds. sprzedaży w branży przemysłowej, Grundfos. „Rzecz w tym, że w 2023 roku, kiedy zrealizowaliśmy zamówienie z Blum, nie było to jeszcze normalną praktyką. Blum był zasadniczo prekursorem rozszerzonej gwarancji na CUE”.

Rezultat

Firma Grundfos dostarczyła niezawodne pompy wysokiej jakości z zewnętrzną regulacją prędkości obrotowej. Możliwość dostosowania rozszerzonej gwarancji do oczekiwanych rezultatów projektu w znacznym stopniu przyczyniła się do spełnienia oczekiwań Blum w zakresie bezpiecznej i nieprzerwanej pracy.

Grundfos CUE nie jest jedynym zewnętrznym napędem o zmiennej prędkości obrotowej dostępnym na rynku, ale w przypadku Blum decydujące znaczenie miała rozszerzona gwarancja „utrzymania niezawodności”, a także zaufanie i wsparcie ze strony firmy Grundfos, na które zawsze można było liczyć. Rezultatem jest kontynuacja współpracy z zadowolonym partnerem:

Współpraca z jednym dostawcą pomp, napędów i sterowników przynosi nam również znaczne korzyści, a firma Grundfos spełnia nasze oczekiwania pod każdym względem.
Łukasz Jarczyński, lider zespołu inżynierów, Blum

Typowy widok dedykowanej szafy dla przetwornic częstotliwości CUE sterujących standardowymi modelami dużych pomp NB i TP.

podsumowuje: „Dzięki naszym dotychczasowym doświadczeniom w długoterminowej współpracy zdecydowaliśmy się na wybór firmy Grundfos jako kompleksowego dostawcy elementów niezbędnych do rozbudowy naszego zakładu. Zawsze chętnie rozmawiamy z firmą Grundfos i zawsze jesteśmy zadowoleni z wyników tych rozmów. Widzimy również potencjał dla szerzej zakrojonej współpracy w przyszłości!”

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.

Inne powiązane referencje

Przeczytaj inne historie od klientów, którzy również skorzystali z rozwiązania Grundfos.

Powiązane zastosowania

Znajdź zastosowania firmy Grundfos związane z tym tematem.