Uzdatnianie wody

Dzięki rozwiązaniom w zakresie uzdatniania wody możesz odnieść wymierne korzyści. Łączymy wiedzę, zaangażowanie i dążenie do opracowywania zrównoważonych, dostosowanych do potrzeb rozwiązań w różnych zastosowaniach. 

Przemysł spożywczy

Nasze systemy uzdatniania wody w przemyśle spożywczym i produkcji napojów zapewniają optymalną jakość wody do składników, przetwarzania i wymagań sanitarnych, przy jednoczesnej oszczędności wody i energii, zwiększeniu niezawodności i spełnieniu norm prawnych.

Zielony wodór

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie uzdatniania wody do produkcji zielonego wodoru, obejmujące wszystkie technologie elektrolizerów. Nasze usługi obejmują obróbkę wstępną, polerowanie i chłodzenie w celu zapewnienia optymalnej wydajności elektrolizera. Dowiedz się więcej.

Centra danych 

Nasze rozwiązania do uzdatniania wody dla centrów danych zapewniają wydajne chłodzenie na bazie wody i zapobiegają uszkodzeniom sprzętu poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości wody. 

Ciepłownictwo

Właściwa jakość wody ma zasadnicze znaczenie dla zarządzania zasobami w systemach ciepłowniczych. Nasze rozwiązania do uzdatniania wody pomagają zapobiegać korozji, osadom i pęknięciom rur, usuwając sole i tlen oraz dostosowując poziom pH w wodzie uzupełniającej. 

Przemysłowe kotły parowe

Skuteczne uzdatnianie wody w przemysłowych kotłach parowych ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania osadzaniu się kamienia, korozji i zanieczyszczeniom. Nasze rozwiązania w zakresie uzdatniania wody pomagają zapewnić optymalną wydajność kotła, co pozwala zapobiegać awariom. 

Wysokociśnieniowe kotły parowe 

Nasze rozwiązania do uzdatniania wody są specjalnie zaprojektowane dla wysokociśnieniowych kotłów parowych, zapewniając optymalną jakość wody uzupełniającej w celu ochrony kotłów i turbin przed korozją, osadami i kamieniem spowodowanymi przez sole i cząstki rozpuszczone w wodzie.  

Branża hotelarska

Nasze systemy uzdatniania wody zapewniają wysokiej jakości wodę dla hoteli i kurortów, poprawiając wrażenia gości i wydajność operacyjną. 

Woda dla statków wycieczkowych

Dostarczamy specjalistyczne rozwiązania w zakresie uzdatniania wody dla statków wycieczkowych, zapewniając pasażerom i załodze bezpieczną i czystą wodę podczas rejsów. 

Uzdatnianie wody w basenach i centrach wellness

Oferujemy rozwiązania w zakresie filtracji, dezynfekcji i konserwacji basenów, gwarantując krystalicznie czystą wodę i wyjątkowe wrażenia we wszystkich miejscach publicznych i prywatnych.

Bezpieczna woda w ochronie zdrowia

Zapewniamy bezpieczną i czystą wodę dla placówek służby zdrowia, wspierając bezpieczeństwo pacjentów oraz kontrolę zakażeń dzięki zaawansowanym technologiom uzdatniania. 

Obróbka powierzchniowa 

Nasze rozwiązania w zakresie uzdatniania wody dla systemów wstępnej obróbki powierzchniowej zapewniają doskonałą jakość wody w różnych strefach płukania. Właściwa jakość wody pomaga w zapewnieniu ochrony przed korozją, optymalnej przyczepności powłoki, doskonałej optyki i trwałości powierzchni. 

Woda pitna

Nasze zaawansowane systemy uzdatniania zapewniają jednostkom komunalnym i przemysłowi bezpieczną, czystą wodę pitną, spełniając wymagania norm i przepisów.

Oszczędność wody i energii w procesie uzdatniania wody 

Działalność przemysłowa – od przetwórstwa spożywczego po produkcję – stoi w obliczu rosnącej presji na zmniejszenie zużycia wody i energii. Grundfos dostarcza zaawansowane rozwiązania w zakresie uzdatniania wody, takie jak RO-PLUS, które mogą odzyskać do 90% wody i zmniejszyć zużycie energii nawet o 37%. Nasze inteligentne systemy zostały zaprojektowane z myślą o optymalizacji wydajności, obniżeniu kosztów operacyjnych i wspieraniu celów zrównoważonego rozwoju.  

Rozwiązania i technologie

Innowacyjne technologie zaprojektowane w celu poprawy jakości wody i wydajności operacyjnej w warunkach przemysłowych i komercyjnych. 

Filtracja

Oferujemy technologie filtracji, takie jak filtry ciśnieniowe, filtry piaskowe i wielowarstwowe, filtry nabojowe, filtry z węglem aktywnym, filtry workowe i filtry samoczyszczące do usuwania zanieczyszczeń z wody.

Wymiana jonowa 

Nasze rozwiązania w zakresie usuwania jonów obejmują zmiękczacze, demineralizatory, dealkalizatory i urządzenia ze złożem mieszanym, z opcjami regeneracji żywicy w miejscu instalacji lub poza nim.

Filtracja membranowa 

Oferujemy technologie ultrafiltracji, nanofiltracji i odwróconej osmozy w celu usunięcia cząstek, mikroorganizmów i rozpuszczonych substancji z wody.

Elektrodejonizacja 

Nasza bogata oferta systemów EDI stanowi niezawodną alternatywę dla konwencjonalnych urządzeń ze złożem mieszanym – zapewniając ciągłą pracę bez przestojów związanych z regeneracją. 

Odgazowanie

Dostarczamy systemy odgazowywaczy, takie jak odgazowywacz membranowy, odgazowywacz CO2, odgazowywacz termiczny i odgazowywacz próżniowy, przeznaczone do redukcji tlenu, kwasu węglowego i powietrza w wodzie.  

Dezynfekcja

Nasze urządzenia do dezynfekcji do zastosowań komunalnych i przemysłowych zapewniają doskonałą kontrolę mikrobiologiczną wody przy zachowaniu maksymalnej niezawodności działania. 

Wynajem mobilnych stacji uzdatniania wody

Potrzebujesz wody pitnej, wody zdezynfekowanej, zmiękczonej lub wody demineralizowanej przez pewien czas? Dysponujemy kompleksową flotą mobilnych stacji uzdatniania wody – gotowych do użycia. 

Aby zapoznać się z pełną ofertą mobilnych stacji do uzdatniania wody, przekierujemy Cię na stronę internetową Eurowater. Marka Eurowater zmienia nazwę na Grundfos Water Treatment, kontynuując dostarczanie specjalistycznych rozwiązań pod nazwą Grundfos.

Od analizy wody po rozwiązania „pod klucz” – i znakomity serwis!

Grundfos systemowo obsługuje każdy etap uzdatniania wody – od analizy wody i projektowania systemu po produkcję, instalację i serwis. To kompleksowe podejście zapewnia niezrównaną jakość i niezawodność. Nasi specjalnie przeszkoleni technicy zapewniają w pełni udokumentowany, dostosowany do potrzeb serwis, aby pomóc w utrzymaniu stałej, wysokiej jakości pracy każdego dnia.

Spersonalizowane umowy serwisowe

Wezwania serwisowe – z krótkim czasem reakcji

Części zamienne i materiały eksploatacyjne w magazynie

Modernizacja istniejących zakładów

Nasz dedykowany zespół ekspertów służy pomocą 

Nasz europejski dział uzdatniania wody oferuje usługi 1000 dedykowanych specjalistów, wspierających Cię na każdym etapie – od wstępnej oceny po instalację i od bieżącej pomocy po konserwację – poprzez sieć ponad 40 biur sprzedaży i serwisu w całej Europie.