Nowoczesny system uzdatniania wody dostarczony przez Grundfos pracuje w ukraińskiej firmie mleczarskiej Loostdorf. Zapewnia on zmniejszenie zużycia wody i energii przy zachowaniu wymaganej niezawodności operacyjnej.

Wstęp

Firma Loostdorf jest jednym z największych producentów wyrobów mleczarskich w Ukrainie. Zdolności produkcyjne fabryki zapewniają przetwarzanie 450 ton mleka dziennie, a zakres produkcji obejmuje ponad 100 produktów.

Jako jeden z niewielu producentów mleczarskich w Ukrainie spełnia wymagania jakościowe norm UE i eksportuje swoje produkty do ponad 25 krajów świata.

Cztery pompy Grundfos typu CRN (na pierwszym planie) zapewniają stabilne zasilanie wodą oraz generują znaczące oszczędności energii w porównaniu do rozwiązania uprzednio stosowanego przez Loostdorf.

Najważniejsza jest jakość

Filozofią firmy jest “stałe dostarczanie konsumentom wysokiej jakości produktów”. W tym przypadku nie są to tylko słowa, ale codziennie podejmowane decyzje i wybory – od wysokiej jakości surowców do najnowocześniejszych rozwiązań produkcyjnych.

“Loostdorf dobiera dostawców wyłącznie spośród liderów w danym segmencie producentów urządzeń” – mówi Walerij Meged, zastępca dyrektora produkcji w firmie Loostdorf.

Firma wybrała Tetra Pak jako dostawcę urządzeń do pakowania, Alfa Laval jako dostawcę urządzeń technologicznych i Grundfos jako dostawcę systemów uzdatniania wody.

Wszystkie rurociągi są wykonane ze stali nierdzewnej i spawane na miejscu przez pracowników Grundfos. Na zdjęciu widoczne są trzy filtry workowe EF5 do filtracji mechanicznej w kolorze “Grundfos blue”.

Stacje odwróconej osmozy (RO) usuwają pirogeny i mikroorganizmy oraz ponad 98% soli zawartych w wodzie całkowicie bez użycia chemikaliów.

Nowoczesne uzdatnianie wody

Firma Loostdorf istnieje od ponad 25 lat, ale dopiero w 2021 roku uznała, że posiadany system uzdatniania wody jest niewystarczający dla skali prowadzonego biznesu. Firma potrzebowała nowoczesnego systemu uzdatniania wody dla zwiększenia skali produkcji, podniesienia jakości wody, ograniczenia ilości używanych chemikaliów oraz zwiększenia efektywności zużycia wody i energii.

Grundfos jest wiodącą firmą specjalistyczną w segmencie urządzeń i usług do uzdatniania wody, dlatego Loostdorf nie miał żadnych wątpliwości co do wyboru dostawcy.

Inżynierowie Grundfos zaprojektowali nowy system uzdatniania wody zgodnie z wymaganiami Loostdorf. System ma wydajność 85 m3/h i dostarcza kompleksowo: wodę pitną i użytkową, wodę procesową, wodę jako składnik produktu, wodę do chłodzenia, wodę uzupełniającą do kotłów oraz wodę do czyszczenia CIP.

Rozwiązania Grundfos pracujące z sukcesami na całym świecie posiadały również referencje z pracy w Ukrainie od PepsiCo (Vimm-Bill-Dann), Danone i RUD. Nowy system uzdatniania wody zapewnia optymalizację zużycia wody równocześnie gwarantując stabilną pracę i wysoką jakość produktów.
Walerij Meged, zastępca dyrektora produkcji w firmie Loostdorf

System został zainstalowany i uruchomiony w styczniu 2022. Obecnie działa już ponad rok i pomimo trwającej wojny w Ukrainie Loostdorf odczuwa znaczącą poprawę w działalności operacyjnej.

Fakty

Firma Loostdorf

  • Zakład produkcyjny o powierzchni 32.000 m² zlokalizowany w mieście Ilińce, obwodzie Winnica.
  • Największy producent produktów pasteryzowanych w technologii UHT na rynku ukraińskim.
  • Kategorie produktów: mleko, mleka dla dzieci, śmietany i śmietanki, masło, koktajle mleczne, kefir, rjażenka, jogurty pitne, napoje na bazie roślinnej oraz gęste jogurty.

Schemat systemu uzdatniania wody zainstalowanego w Loostdorf

    • Stacje pompowe Grundfos CRN zapewniają stabilny przepływ wody z podziemnych ujęć przez system uzdatniania wody do punktów użycia wody o wymaganej jakości. Pompują również wodę recyrkulacyjną, która zmniejsza zapotrzebowanie na wodę i energię.
    • Systemy sterujące Siemens.
    • Filtry workowe Grundfos typu EF5 do filtracji mechanicznej dla usunięcia z wody cząstek stałych i nierozpuszczalnych.
    • Duże stacje odwróconej osmozy Grundfos  typu RO C3-36 dla usunięcia z wody jonów wapnia i magnezu, azotanów i chlorków oraz TDS (całkowitych cząstek zawieszonych).
    • Wszystkie rury, instrumenty pomiarowe i armatura wykonane są ze stali nierdzewnej AISI316L zgodnie z PID i spełniają standardy wymagane dla przemysłu spożywczego.

    Powiązane produkty

    Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.