Nye to miasto mądrze gospodarujące wodą

Nye, przedmieście położone na północ od Aarhus, jest liderem w ochronie środowiska i pierwszym miastem w Danii, w którym zbudowano scentralizowaną stację uzdatniania wody wtórnej. Stacja wykorzystuje zebraną wodę deszczową i drenażową do spłukiwania toalet i prania, co znacznie zmniejsza zużycie zasobów wód gruntowych.

Sytuacja

40% zużycia wody na tym obszarze będzie pokrywane z odzysku gromadzonej wody deszczowej. W pierwszej fazie Nye będzie liczyć 600 domów, a docelowo rozrośnie się do 15 000 mieszkańców.

Powstanie nowego przedmieścia daje możliwość zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i stworzenia inteligentnego, przyjaznego do życia miasta z kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania zasobami wodnymi.

To pierwsze tego rodzaju rozwiązanie w Danii. Innymi słowy, jest to innowacyjna koncepcja zagospodarowania wody deszczowej, które oszczędza wodę pitną i współtworzy ekscytujące oraz nowoczesne miasto.

Wody opadowe są zbierane z dachów, dróg i miejskiego jeziora. Następnie woda jest kierowana do stacji uzdatniania, skąd jest odprowadzana specjalnymi rurami do toalet i pralek w domach mieszkańców.

System uzdatniania wody

Rozwiązanie do uzdatniania wody zostało zaprojektowane i dostarczone przez Grundfos Water Treatment. Woda deszczowa jest gromadzona w jeziorze i po uzdatnieniu w stacji uzdatniania jest doprowadzana specjalnie zwymiarowanymi fioletowymi rurami do toalet i pralek w domach mieszkańców.

Na pierwszy rzut oka stacja uzdatniania wody wygląda jak rozwiązanie, które można zobaczyć w tradycyjnych wodociągach: pozyskanie, filtracja, magazynowanie i pompowanie.

Jednak gdy przyjrzeć się dokładniej, widać, że stacja uzdatniania wody różni się od tradycyjnego uzdatniania wód gruntowych. Wody powierzchniowe mają różny skład jakościowy i, w przeciwieństwie do wód gruntowych, ich jakość zmienia się w naturalny sposób wraz ze zmieniającymi się porami roku i ilością opadów.

Opis etap po etapie

1. Filtracja ciśnieniowa

Początkowym etapem uzdatniania  jest filtracja ciśnieniowa. Jest to naturalny proces, w którym woda miesza się ze sprężonym powietrzem i przechodzi głęboką filtrację. Zanieczyszczenia są wychwytywane przez starannie dobrane media filtracyjne, w tym piasek i antracyt (filtr wieloskładnikowy). Filtracja zapewnia uzyskanie wysokiej jakości wody przy wydajnej pracy stacji i minimalnym zużyciu energii.

Początkowe etapy uzdatniania wody deszczowej : filtracja ciśnieniowa i ultrafiltracja skutecznie eliminują cząstki o wielkości zaledwie 0,02 mikrona.

2. Ultrafiltracja

Drugim etapem uzdatniania jest ultrafiltracja, która również wykorzystuje naturalny proces filtracji. W ultrafiltracji stosuje się technologię membranową, która jest wysoce skuteczna w filtracji wody o różnej jakości. Taki system może eliminować cząstki o wielkości zaledwie 0,02 mikrometra i służy jako fizyczna bariera przed zanieczyszczeniem bakteriologicznym.

Oczyszczona woda jest magazynowana w zbiorniku wody czystej, a następnie rozprowadzana do odbiorców za pomocą pomp z przetwornicami częstotliwości, które zapewniają stałe ciśnienie wody.

3. Zbiornik na wodę czystą 

Oczyszczona woda jest magazynowana w zbiorniku wody czystej. Zbiornik może pomieścić 55 metrów sześciennych, co odpowiada średniemu dziennemu zużyciu. Uzdatniona woda (woda wtórna) może być używana tylko do spłukiwania toalet i prania.

4. Stacja pomp

Odbiorcy otrzymują ilość wody zgodną z ich zapotrzebowaniem przy zachowaniu stałego ciśnienia z całkowicie tradycyjnej stacji pomp. Wszystkie zainstalowane pompy są wyposażone w przetwornice częstotliwości i mogą działać pojedynczo lub wspólnie, z naciskiem na minimalizację zużycia energii.

5. System dezynfekcji UV

Na ostatnim etapie uzdatniania zainstalowany jest system dezynfekcji UV, stanowiący dodatkową barierę bezpieczeństwa, która zapewnia, że woda jest wolna od niepożądanych bakterii. W systemie stosowane jest światło ultrafioletowe (UV) o określonej długości fali, aby skutecznie hamować rozwój mikroorganizmów (w tym bakterii, wirusów, glonów i grzybów) poprzez niszczenie ich DNA.

Scentralizowane rozwiązanie w zakresie wody wtórnej zostało wdrożone i jest obsługiwane przez Aarhus Vand, co oznacza, że mieszkańcy Nye mogą cieszyć się zrównoważonym stylem życia bez odpowiedzialności, kosztów i kłopotów zwykle związanych ze stosowaniem wody wtórnej. Profesjonalnie prowadzona centralna oczyszczalnia gwarantuje bezpieczną eksploatację i spokój mieszkańców.

Ścisła współpraca

Projekt jest wspierany przez duńskie Ministerstwo Środowiska i Żywności w programie Rozwoju i Promocji Technologii Środowiskowych (MUDP) i wdrażany we współpracy z następującymi firmami.

Fakty

Urządzenia składowe systemu uzdatniania wody

    • Filtracja ciśnieniowa typu EFNSI130PPA
    • Ultrafiltracja typu UF1x2-60
    • Urządzenie do dezynfekcji UV typu Spektron 25
    • Zbiornik na czystą wodę o pojemności 55 m³ z HDPE
    • Zespół pompowy Grundfos typu CRE5-6-F

    Nye

    Nye rozwija się w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Ludzie żyją zgodnie z zasadami poszanowania przyrody i otoczenia. W związku z tym opracowano nowe rozwiązania w zakresie korzystania z zasobów, wpływu na środowisko, transportu i przyrody. Okolica liczy ok. 15 000 mieszkańców.

    Powiązane zastosowania

    Znajdź zastosowania firmy Grundfos związane z tym tematem.