Elektrociepłownia MEC szybko pojęła decyzję zamówienia nowej stacji uzdatniania wody Grundfos która przyniosła 90% redukcję kosztów eksploatacyjnych, a okres jej zwrotu wynosił niewiele ponad 2 lata.
Wstęp
Elektrociepłownia MEC pracuje w kogeneracji, spalając odpady i biomasę. Zakład mieści się niedaleko Holstebro w Danii i zaopatruje w energię cieplną i elektryczną dwie lokalne gminy. Dotychczasowa stacja uzdatniania wody, uruchomiona w 1993 roku, składała się z stacji odwróconej osmozy z regenerowaną zewnętrznie stacją mixed-bed. Stacja zasilała wodą zdemineralizowaną wysokociśnieniowy kocioł parowy, który wytwarza parę technologiczną dla turbiny parowej elektrociepłowni.
Wraz z upływem lat od uruchomienia koszty eksploatacji stacji uzdatniania wody stały się zbyt wysokie. W 2018 roku inżynier Jørgen Pors-Nielsen został szefem działu eksploatacji turbiny i stacji uzdatniania wody i postanowił rozwiązać ten problem.
Wychowany na wodzie Grundfos
Jørgen Pors-Nielsen, 32-letni szef eksploatacji, w zasadzie dorastał z narzędziami w dłoniach. Jako dziecko mieszkał w budynku szkoły, która miała własne ujęcie wody z ładnym czerwonym żwirowym filtrem NSB produkcji Grundfos, który Jørgen serwisował wraz z ojcem.
Szef eksploatacji MEC, Jørgen Pors-Nielsen
Jako nastolatek zbudował przenośną kuźnię z wykorzystaniem starego odkurzacza Nilfisk, z regulatorem z karty do gry (zamiast miecha kowalskiego), w której wykuwał małe noże, strzały i gwoździe. Zupełnie naturalne było, że Jørgen najpierw zdobędzie zawód ślusarza, a następnie zostanie inżynierem.
Po ukończeniu uczelni pracował przez kilka lat w DONG (obecnie Ørsted Energy), a następnie został zatrudniony jako szef eksploatacji w MEC. Zasiada również w radzie nadzorczej lokalnej spółki ciepłowniczej, która zaopatruje w ciepło dom, w którym mieszka.
Nowa stacja uzdatniania wody z RO i EDI
Gdy Jørgen uzyskał zgodę zarządu na poprawę sytuacji w zakresie uzdatniania wody, przeprowadził rozeznanie w sieci kontaktów zawodowych. Doradzono mu kontakt z Grundfos którego nazwa budziła w nim pozytywne skojarzenia z dzieciństwa. Po pozytywnych rozmowach na targach Ajour w 2019 roku rozpoczęły się rozmowy nad wypracowaniem rozwiązania: dwupasowej stacji odwróconej osmozy (DPRO) wstępnie uzdatniającej wodę dla stacji elektrodejonizacji EDI dla całkowitej demineralizacji wody.
Modernizacja jednopasowej stacji RO do dwupasowej stacji RO zapewnia dużo lepszą pracę stacji EDI dzięki wydłużeniu czasu pracy niż przy poprzednim rozwiązaniu mixed-bed.
Końcowy projekt i wymiarowanie stacji były prowadzone wspólnie przez MEC i Grundfos. Oprócz rozwiązań technologicznych trzeba było uwzględnić uwarunkowania techniczne: umiejscowienie stacji z wykorzystaniem istniejących fundamentów i połączeń oraz sterowanie stacją z poziomu istniejącego systemu. Perfekcyjne rozwiązanie opracowane przez Grundfos było możliwe dzięki połączeniu wiedzy najbardziej doświadczonych pracowników w branży oraz ponad 85-letniego doświadczenia firmy.
Wymiana stacji uzdatniania wody zasilającej wodą zdemineralizowaną kocioł turbiny parowej nie jest prosta. Wyłączenie kotłów skutkujące przestojem w pracy jest poważną, potencjalnie długotrwałą sytuacją, której elektrociepłownia bardzo chciała uniknąć. Dlatego należało znaleźć tymczasowe rozwiązanie zasilające wodą o odpowiedniej jakości na czas prac związanych z wymianą stacji.
Stacje na wynajem dostępne w ofercie Grundfos mają możliwość konstrukcyjnego dopasowania do wymaganego zastosowania. W tym przypadku zastosowanie kontenerowej stacji odwróconej osmozy i zewnętrznie regenerowanych stacji mixed-bed spełniało wymagania w zakresie jakości wody MEC.
Kontenerowa stacja na wynajem (WTP-C) połączona ze stacjami mixed-bed EUREX dostarcza 10 m³/h całkowicie zdemineralizowanej wody kotłowej podczas prac związanych z wymianą stacji. Szczytowa wydajność stacji tymczasowej wynosi do 20 m³/h.
Kontenerowa stacja na wynajem (WTP-C) połączona ze stacjami mixed-bed EUREX dostarcza 10 m³/h całkowicie zdemineralizowanej wody kotłowej podczas prac związanych z wymianą stacji. Szczytowa wydajność stacji tymczasowej wynosi do 20 m³/h.
Współpraca z Grundfos
Elektrociepłownia MEC przeprowadziła postępowanie ofertowe z udziałem kilku oferentów, ale końcowym wyborem było Grundfos. Kompletna i dopasowana oferta wyróżniała się spośród innych. Rozwiązanie było przemyślane i gotowe do wdrożenia.
Wsparcie Grundfos było bez zarzutu – współpraca miała wręcz podręcznikowy przebieg. Powiedziałbym nawet, że wykazali się dokładnością, z jaką nie zetknąłem się nigdy wcześniej. Dało mi to pewność co do dalszych etapów projektu i późniejszej eksploatacji.
Na nieformalnym spotkaniu obie strony dyskutują o następnej fazie projektu: membranowe odgazowanie wody ciepłowniczej w celu usunięcia tlenu.
Fakty
O nowej stacji uzdatniania wody
Nominalna wydajność:
- 12.5 m³/h
Urządzenia:
DPRO C3-12/9 dwupasowa stacja odwróconej osmozy
EDI 3-5000e stacja elektrodejonizacji
Dozownik ługu do usuwania CO2
O MEC
Elektrociepłownia obecnie dostarcza 28 MW energii elektrycznej odpowiadającej zużyciu ok. 40.000 gospodarstw domowych, i 84–110 MW energii cieplnej zaspokajającej zapotrzebowanie 16.000–22.000 domów jednorodzinnych.
BioHeat & Power jest elektrociepłownią pracującą w kogeneracji. Zaopatruje w energię cieplną i elektryczną dwie lokalne gminy. BioGas, uruchomiony w 2012 roku, jest jednym z największych na świecie przemysłowych producentów biogazu. Razem tworzą Maabjerg Energy Center (MEC).
Ambicją firmy jest rozwijanie zrównoważonej produkcji energii w oparciu o lokalne, niepowodujące emisji CO2 surowce, przy wykorzystaniu najnowszych technologii.
Inne powiązane referencje
Przeczytaj inne historie od klientów, którzy również skorzystali z rozwiązania Grundfos.