Studium przypadku

Wydajne zdalne sterowanie i monitorowanie z Grundfos Connect Asset Monitor

W jaki sposób rozwiązania cyfrowe firmy Grundfos poprawiły wydajność i codzienną eksploatację w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Peachtree City.

Grundfos nie tylko dostarcza wysokiej jakości pompy, ale także system zdalnego monitorowania, który całkowicie zmienił zasady gry
Jonathan King, starszy technik utrzymania sieci kanalizacyjnej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Peachtree City

Jako starszy technik utrzymania sieci kanalizacyjnej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Peachtree City Jonathan King należy do zespołu odpowiedzialnego za bezpieczne i niezawodne działanie sieci kanalizacyjnych obsługujących ponad 35 000 klientów indywidualnych, przemysłowych i komercyjnych w małej społeczności w stanie Georgia. „Bezpieczna i odpowiedzialna gospodarka ściekami jest kluczową częścią codzienności” – wyjaśnia King w odniesieniu do znaczenia własnej pracy, która w celu bezpiecznego transportu ścieków do oczyszczalni wymaga zakulisowych działań, takich jak zapobieganie wyciekom lub przelewom. „Transport i oczyszczanie ścieków są ważniejsze od energii elektrycznej. W większości przypadków możemy przetrwać bez prądu, ale bez odpowiedniej gospodarki ściekami groziłoby nam poważne ryzyko dla zdrowia”.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Peachtree City opiekuje się ponad 200 milami sieci wraz z 38 przepompowniami. Jego misja zakłada zapewnienie bezpiecznego i niedrogiego odbioru i transportu ścieków, a także realizację usług oczyszczania ścieków dla klientów indywidualnych, przemysłowych i komercyjnych. Powstał w roku 1987 roku, a dziesięć lat później, w roku 1997, rozpoczął działalność jako niezależne przedsiębiorstwo kanalizacyjne.

King stara się zapewnić odpowiedni sprzęt i narzędzia cyfrowe, aby umożliwić swojemu zespołowi bezpieczną i wydajną realizację pracy. King podkreśla, że kluczowe znaczenie ma dla niego ścisła współpraca z firmą Grundfos oraz lokalnym dystrybutorem, Goforth Williamson INC. (GWI). To dzięki nim gmina dysponuje niezawodnymi pompami, układami sterowania, serwisem oraz platformą cyfrową, które zapewniają bezawaryjne funkcjonowanie instalacji. Przejście na Grundfos Connect Asset Monitor znacznie usprawniło pracę personelu w Peachtree City. Dzięki całodobowym funkcjom monitorowania i sterowania pracownicy mogą na koniec dnia odbić kartę ze świadomością, że przepompownie posiadają ochronę, a jeśli zdarzy się coś wymagającego uwagi, otrzymają powiadomienie.

„Grundfos nie tylko dostarcza wysokiej jakości pompy, ale także system zdalnego monitorowania, który całkowicie zmienił zasady gry” – dodaje King. „Nasz poprzedni system SCADA nie był tak przyjazny dla użytkownika ani nie zapewniał takiego samego poziomu danych i widoczności. Był bardzo podstawowy. Otrzymując powiadomienie o alarmie, nie wiedzieliśmy dokładnie, na czym polega problem, a dostęp do systemu był utrudniony”.

Opłacalne rozwiązanie cyfrowe

Grundfos Connect Asset Monitor to prosta i ekonomiczna alternatywa dla rozwiązań typu SCADA. Umożliwiając klientom zdalne monitorowanie i sterowanie sprzętem za pośrednictwem platformy internetowej, to cyfrowe rozwiązanie pomaga obniżyć koszty eksploatacji. Automatyczne powiadomienia pozwalają klientom szybko, proaktywnie reagować w razie problemów, co ostatecznie minimalizuje przestoje.

Peachtree City szukało przyjaznego systemu zapewniającego szczegółowe informacje i właśnie wtedy skontaktowało się z GWI w celu uzyskania lepszego rozwiązania. Teraz, dzięki obecnemu rozwiązaniu firmy Grundfos, są w stanie monitorować własne układy pompowe i nimi zarządzać z dowolnego miejsca na świecie. System idealnie nadaje się do monitorowania szerokiego zakresu zastosowań pompowych, od układów podnoszenia ciśnienia po przepompownie ścieków, i można go łatwo zintegrować niezależnie od marki obsługiwanego sprzętu. 

Automatyczne alarmy natychmiast, za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub komputera, powiadamiają operatorów o krytycznych zdarzeniach, a dostęp do danych z instalacji w czasie rzeczywistym wymaga jedynie przeglądarki internetowej i połączenia z internetem. Zdaniem Kinga zalet jest znacznie więcej:

  • Nie ma już potrzeby monitorowania na miejscu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  • Odciąża to nieco dyżurnego operatora.
  • Proces instalacji jest płynny, prosty i bezstresowy.
  • Nauka obsługi cyfrowego systemu Grundfos jest znacznie łatwiejsza niż w przypadku poprzedniego systemu SCADA dzięki funkcjom nawigacji przyjaznej dla użytkownika.

Jak twierdzi, platforma Grundfos stała się znaczącą częścią programu szkoleniowego Peachtree dla nowych pracowników. Można teraz przyznawać użytkownikom różne poziomy dostępu (tylko do odczytu, operator lub administrator) na podstawie poziomu wiedzy, a po pełnym przeszkoleniu uzyskują oni nieograniczony dostęp do pełnego zdalnego sterowania pompami. Grundfos kontynuuje modernizację i ulepszanie swojego systemu w oparciu o postęp technologiczny i rosnące potrzeby klientów. Asset Monitor charakteryzuje się zwiększonym bezpieczeństwem, szybszą transmisją, wyższą rozdzielczością danych i przyjaznym dla użytkownika interfejsem.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.

Powiązane zastosowania

Znajdź zastosowania firmy Grundfos związane z tym tematem.

Inne powiązane referencje

Przeczytaj inne historie od klientów, którzy również skorzystali z rozwiązania Grundfos.