Wyobraź sobie, że zaraz wyjeżdżasz na urlop i idziesz do piwnicy po walizki, ale okazuje się, że są one pokryte pleśnią. To właśnie przydarzyło się Johnowi Sørensenowi w styczniu 2024 roku i okazało się, że problem był znacznie poważniejszy. Niestety przypadek Johna nie jest wyjątkiem.
Sytuacja
Na skutek intensywnych opadów deszczu i topnienia śniegu w Danii jesienią i zimą 2023 r. poziom wód gruntowych znacznie się podniósł, powodując poważne problemy dla właścicieli domów w całym kraju.
Z powodu słabego parowania w zimnych miesiącach, ogromne masy wody nie miały gdzie się podziać, wywołując zalania od wód gruntowych i związane z nimi szkody w piwnicach wielu domów.
Tak też było w przypadku Johna Sørensena, którego dom i rzeczy osobiste zostały poważnie uszkodzone. Dom nie nadawał się do zamieszkania, dopóki pleśń nadal się rozprzestrzeniała, potencjalnie powodując problemy zdrowotne. Przez wiele miesięcy w jego piwnicy zamontowane były osuszacze powietrza, a niedawno poziom wody gruntowej obniżył się na tyle, że można było przystąpić do prac remontowych.
Zazwyczaj dwa czynniki zapewniają stabilizację poziomu wód gruntowych na akceptowalnym poziomie: Wiosną coraz wyższe temperatury powodują parowanie wód gruntowych, a drzewa i rośliny, które zaczynają rosnąć, pobierają więcej wody przez korzenie. Firma Grundfos zapewniła trwałe rozwiązanie w zakresie odwadniania, zapobiegające ponownemu wystąpieniu zalania od wód gruntowych.
Właściciel domu John Sørensen i globalny specjalista ds. produktu w zakresie ścieków domowych, Bjarni Rom-Jensen, przeprowadzają kontrolę ścian piwnicy pod kątem obecności pleśni i pęknięć
Ulewne deszcze i zmiany klimatyczne powodują wzrost poziomu wód gruntowych
Co szósty dom w Danii jest zagrożony powodzią
W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy termowentylatory i osuszacze powietrza stały się stałym elementem wyposażenia piwnicy Johna Sørensena, pomagając w ten sposób w usuwaniu wilgoci.
W Danii, a także w Europie Północnej i Środkowej, obserwuje się tendencję wzrostową w zakresie intensywnych opadów deszczu, a w 2023 r. w większości krajów europejskich panowały warunki pogodowe charakteryzujące się większą niż średnia wilgotnością.
W ciągu ostatniego stulecia roczne opady w Danii wzrosły o około 20%, a w 2023 r. poziom opadów w Europie był o 7% wyższy od średniej, co zwiększyło ryzyko powodzi w wielu regionach Europy6. W związku ze zmianami klimatycznymi przewiduje się nasilenie i wzrost częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak ulewne deszcze.
Kiedy woda deszczowa nie może zostać wchłonięta przez glebę, czy to z powodu ulewnych opadów, czy wysokiego poziomu wód gruntowych, spływa po powierzchni ziemi i zwiększa ryzyko zalania nisko położonych obszarów. Jeśli gleba otaczająca fundamenty domu jest nasycona wodą, ciśnienie hydrostatyczne rośnie i wywiera nacisk na fundamenty budynku. Z czasem woda zacznie przeciekać przez pęknięcia i otwory w betonie.8 Ciśnienie to może również spowodować pękanie podłogi i ścian piwnicy, dlatego tak ważne jest zastosowanie odpowiednich środków ostrożności i zabezpieczenie domu.
Rozwiązanie
Nie trzeba dodawać, że dom Johna Sørensena wymagał wielu napraw, w które zaangażowana była firma ubezpieczeniowa. Jednak, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu zalania wodami gruntowymi w przyszłości, konieczne było zastosowanie kilku środków zapobiegawczych.
W betonowej podłodze piwnicy zamontowano nową instalację odwadniającą, dzięki czemu woda spływa do pośredniej studni osadnikowej, a następnie do studni drenarskiej. Ze studni drenarskej pompa tłoczy ścieki w górę do systemu miejskiego. Firma Grundfos stworzyła pompę UNILIFT KP do zainstalowania wewnątrz studni – kompaktowa pompa zatapialna ze stali nierdzewnej przeznaczona jest do pompowania wody nieagresywnej i wody szarej.
UNILIFT KP jest wyposażona we wbudowany czujnik poziomu, który uruchamia i zatrzymuje pompę w momencie wpłynięcia wody do studni. Jest to najsolidniejsza i najbardziej odpowiednia pompa do tego rodzaju zadań, obsługująca zarówno wodę drenażową, jak i wodę powierzchniową.
John Sørensen kupił osobny alarm, który zostanie zainstalowany w studni i włączy się, gdy woda osiągnie określony poziom, wskazując, że pompa nie została uruchomiona. Jest to dodatkowy środek ostrożności. Zapewnia mu to całkowity spokój ducha i spełnia wymagania firmy ubezpieczeniowej, która w pewnych przypadkach może odmówić pokrycia kosztów powstałych szkód, jeśli nie zostaną zastosowane takie środki zapobiegawcze.
Z pomarańczowej rury szara woda z instalacji odwadniającej piwnicę wpływa do studni. Niebieski czujnik poziomu unoszący się na powierzchni wody uruchamia pompę, gdy woda osiągnie określony poziom.
UNILIFT i podtopienia
Dowiedz się więcej o UNILIFT KP
Zazwyczaj pompa UNILIFT jest doskonałym rozwiązaniem w dwóch przypadkach:
- Podczas budowy domu lub przejmowania starszego domu warto zamontować odpowiednią instalację odwadniającą wokół budynku (drenaż opaskowy), aby zapobiec zalaniu przez wodę gruntową i uszkodzeniom domu. Ponieważ jest to dość kosztowne rozwiązanie, często nie traktuje się go priorytetowo.
- Kiedy już doszło do zalania i potrzebujesz pompy, aby usunąć wodę z domu i/lub ogrodu oraz odprowadzić ją do kanalizacji miejskiej.
Jeśli masz problemy z cofką, zalaniem lub przedostawaniem się wód gruntowych do piwnicy, oznacza to, że ścieki nie zostały jeszcze usunięte i potrzebujesz zespołu pompującego lub zatapialnej pompy odwadniającej.
Rezultat
Choć proces renowacji trwa już dziewięć miesięcy i przysporzył sporo kłopotów, John Sørensen jest zadowolony z dotychczasowych rezultatów. Teraz może być spokojny, że zalania piwnicy to już przeszłość. Jest również przekonany, że dzięki odpowiednim pracom remontowym z użyciem wysokiej jakości materiałów wzrosła wartość rynkowa jego domu.
Niektóre rzeczy należące do Johna Sørensena udało się uratować, a inne trzeba było wyrzucić z powodu rozległych szkód wyrządzonych przez wodę. Firma ubezpieczeniowa pokryła jedynie szkody na kwotę około 500 000 DKK, czyli niespełna 300 000 PLN (wg. kursu z 10.2025). John musiał samodzielnie pokryć koszty instalacji odwadniającej, które wyniosą około 250 000 DKK – ponad 140 000 PLN (wg. kursu z 10.2025).
Brak odpowiedniej instalacji odwadniającej na wypadek zalania wodą gruntową może okazać się bardzo kosztowny w skutkach. Pompa UNILIFT KP i nowa instalacja odwadniająca sprawiły, że dom Johna jest teraz suchy i bezpieczny.
„Skorzystaliśmy z doskonałego doradztwa przy doborze pompy do ścieków i wybraliśmy najbardziej solidną oraz odpowiednią do tego zadania pompę”.
John Sørensen, właściciel domu
Hinnerup, Dania