Uzdatnianie wody dla nowoczesnej mleczarni

Niezawodność, efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój były dla ukraińskiej mleczarni BIAGR kryteriami wyboru przy wyborze kompletnego systemu zasilania uzdatnioną wodą. Projekt obejmował projektowanie, dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie systemu.

Wstęp

Przed wprowadzeniem na rynek nowych produktów mlecznych kierownictwo BIAGR uznało, że konieczna jest przebudowa i wdrożenie nowych technologii mleczarskich, w tym systemu zasilania wodą. Niezawodność, efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój były kryteriami wyboru, dlatego naturalny był wybór rozwiązania Grundfos. Rozwiązania Grundfos pracujące z sukcesami na całym świecie posiadały również referencje z pracy w Ukrainie od PepsiCo (Vimm-Bill-Dann), Danone i RUD.

Podstawowym zadaniem było dostarczenie kompletnego rozwiązania: od tłoczenia wody surowej wody z sześciu źródeł głębinowych, następnie uzdatniania do jakości wymaganej dla różnych zastosowań, do dystrybucji do odpowiednich punktów zużycia z zapewnieniem właściwego przepływu i ciśnienia.

Realizacja projektu

Wszystkie źródła wody zostały wyposażone w pompy Grundfos SP wyposażone w falowniki CUE. Te zaawansowane technicznie pompy eliminują konieczność stosowania pośrednich zbiorników magazynujących redukując ryzyko mikrobiologiczne występujące w zbiornikach wody.

Ponieważ zawartość żelaza i manganu w wodzie surowej jest powyżej poziomów wymaganych dla wody pitnej zainstalowane zostały dwa filtry ciśnieniowe Grundfos TFB35 z systemami napowietrzenia dla odpowiedniego natlenienia.

Po filtracji ciśnieniowej następuje filtracja membranowa z użyciem dwóch stacji Grundfos C3-21, która dostarcza 50 m³/h wody zdemineralizowanej.

Uzdatniona woda jest magazynowana w dużych zbiornikach:

  • Filtrowana woda pitna i użytkowa.
  • Woda zdemineralizowana dla procesów produkcyjnych: czyszczenia CIP, płukania, wyciskania i chłodzenia do produkcji masła, twarogu, sproszkowanego mleka, maślanki i serów.
     

Woda uzupełniająca dla kotła parowego wymaga usunięcia twardości szczątkowej z wody zdemineralizowanej. Odbywa się to z wykorzystaniem technologii wymiany jonowej, która zapewnia brak osadów i korozji oraz dobrą jakość pary.

Dystrybucja wody uzdatnionej odbywa się przy użyciu pomp Grundfos typu CRNE. Dodatkowo zastosowano stacje dezynfekcji UV (typu Wedeco BXe) o łącznej wydajności 300 m3/h, które służą jako bariery mikrobiologiczne, również w obiegu recyrkulacji, eliminując ryzyka mikrobiologiczne związane z wodą magazynowaną w zbiornikach.

Schemat przepływu dla kompletnego systemu uzdatniania i dystrybucji wody

BIAGR: Potrzebowaliśmy w 100% kompletnego rozwiązania

“Potrzebowaliśmy dostawcy z doświadczeniem w rozwiązaniach wody dla przemysłu mleczarskiego zarówno na lokalnym jak i na europejskim rynku. Dostawca powinien mieć odpowiednie kompetencje, aby obsłużyć cały proces uzdatniania wody: od źródeł do ostatniego zaworu przed punktami użycia. W roku 2018 odbyliśmy wizytę w centrali Grundfos w Danii, a także u ich klientów z sektora mleczarskiego. Byliśmy pod wrażeniem organizacji, wartości firmy i jej orientacji na klienta."

CEO, Roman Kovalenko

 

System uzdatniania wody funkcjonuje operacyjnie już ponad pół roku. Charakteryzuje się znacząco niższymi kosztami operacyjnymi przy wyższej jakości procesów technologicznych. Jednym z najcenniejszych efektów jest możliwość produkcji wyrobów mleczarskich o najwyższej jakości.

Studium przypadku zostało opisane w ostatnim wydaniu Danish Dairy & Food Industry 2021 w artykule „Opening new tap”. Można tam również znaleźć więcej istotnych informacji o rozwiązaniach dla mleczarstwa i przemysłu spożywczego.

 

Fakty

Urządzenia zastosowane w systemie uzdatniania wody

  • Pompy Grundfos typu SP 
  • Filtry ciśnieniowe Grundfos typu TFB 35
  • Stacje odwróconej osmozy Grundfos typu RO C3-21
  • Pompy dystrybucyjne Grundfos CRNE
  • Stacje dezynfekcji UV Wedeco 
  • Stacja zmiękczania w technologii wymiany jonowej Grundfos typu SMH 902-F

O przedsiębiorstwie mleczarskim BIAGR

Przedsiębiorstwo BIAGR zostało założone w 1980 roku a jego siedziba znajduje się w regionie Połtawy w Ukrainie. Firma eksportuje swoje produkty mleczarskie do ponad 70 krajów na całym świecie. Nowy system uzdatniania wody umożliwia nie tylko produkcję najwyższej jakości wody dla celów produkcyjnych, ale również wody pitnej dla lokalnej społeczności (przedszkole i świetlica).

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.