iGRID

Przewidywanie, jak dokładnie zareaguje Twoja sieć ciepłownicza na zmiany hydrauliczne jest trudne. Punkty pomiarowe Grundfos iGRID umożliwiają optymalizacje sieci ciepłowniczej w oparciu o dane w czasie rzeczywistym.

iGRID – inteligentne zarządzanie/sterowanie siecią. Polega na podzieleniu sieci ciepłowniczej na strefy. Każda ze stref może być odpowiedzialna za dostarczenie odpowiedniego ciśnienia, temperatury dokładnie takich, jakie są w danej chwili potrzebne.

Korzyści

  • Obniżenie temperatury zasilania – temperatura w każdej strefie jest dopasowywana do aktualnie wymaganych potrzeb.
  • Obniżenie temperatury powrotu.
  • Eliminacja krytycznych punktów sieci (ciśnienia, temperatury)
  • Zwiększenie efektywności systemu (źródła, dystrybucji). Możliwość podłączenia większej ilości klientów przy tej samej mocy źródła.
  • Obniżenie strat ciepła i ciśnienia w całym systemie.
  • Rozwiązanie problemów z zarządzaniem siecią.
  • Rozwiązanie problemów z pomiarami gdzie nie ma zasilania.
  • Lepszy przegląd działania całej sieci.
  • Przygotowanie sieci do instalacji nowych odnawialnych źródeł energii.
  • Zmniejszenie emisji CO2.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Aby uzyskać optymalną efektywność, Grundfos zintegrował monitorowanie w czasie rzeczywistym krytycznych części sieci. Temperatura i ciśnienie są mierzone przez punkty pomiarowe iGRID umieszczone w określonych miejscach na sieci. Jednostki te nie potrzebują zasilania elektrycznego, ponieważ termiczny generator elektryczny wykorzystuje różnice temperatur do wytworzenia wystarczająco dużej energii, aby sterować jednostką i przesyłać dane do systemu SCADA. Zebrane z sieci dane, dostępne są na urządzeniach „SMART”, w Internecie i za pośrednictwem systemu SCADA. Sterownik Temperatury iGRID pobiera te dane i dostosowuje temperaturę zasilania do potrzeb konsumenta.

Sterownik Temperatury iGRID oferuje również  inteligentną kompensacje pogodową, aby w większym stopniu zoptymalizować działanie sieci ciepłowniczej.  

iGRID Measure Point –
(Punkt Pomiarowy iGRID). Jak to działa?

Punkty pomiarowe iGRID są umieszczane w strategicznych punktach sieci ciepłowniczej i na bieżąco monitorują wszystkie parametry pracy. Ciśnienie, temperatura zasilania i powrotu są stale monitorowane, a dane są przekazywane w sposób ciagły przez sieć komórkowa. Parametry te można wykorzystać do regulacji ustawień pompy, a tym samym zoptymalizować dystrybucje ciepła według popytu w czasie rzeczywistym.

Punkt pomiarowy iGRID można łatwo przenieść z jednego miejsca do drugiego, co sprawia, że idealnie nadaje się do optymalizacji pracy sieci cieplnej.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.