Kup pakiet pomp. Odbierz wanienkę serwisową w prezencie.
Kup pakiet pomp. Odbierz wanienkę serwisową w prezencie.
Pompy Grundfos zapewniają niezawodne zaopatrzenie w wodę, efektywne podnoszenie ciśnienia oraz bezpieczne odprowadzanie ścieków dla Twoich Klientów. Zyskaj i Ty! Kup pakiet pomp, zarejestruj zakup i odbierz praktyczną wanienkę serwisową w prezencie!
Pakiet 1: SCALA1 lub SCALA2
Grundfos SCALA to zintegrowane, samozasysające, kompaktowe hydrofory przeznaczone do domowych instalacji zaopatrzenia w wodę oraz zagospodarowania wody deszczowej.
- Kompaktowe, w pełni zintegrowane rozwiązanie
- Łatwy montaż
- Cicha praca
Pakiet 1: Kup 2 dowolne pompy SCALA i odbierz wanienkę serwisową
SCALA2 3-45: 93013252
SCALA1 3-25: 99530403
SCALA1 3-35: 99530404
SCALA1 3-45: 99530405
SCALA1 5-25: 99530406
SCALA1 5-55: 99530407
Pakiet 2: UNILIFT KP lub CC
UNILIFT CC/KP to kompaktowe, zatapialne pompy odwadniające do wody drenażowej i ścieków szarych.
- Do zastosowań przenośnych i stacjonarnych
- Przepływ cząstek do 10 mm
- Zdolność do zasysania wody z poziomu 3 mm (UNILIFT CC)
Pakiet 2: Kup 2 dowolne pompy UNILIFT KP lub CC i odbierz wanienke serwisową
Pakiet 3: SOLOLIFT2
SOLOLIFT2 to kompaktowe, gotowe do montażu agregaty do podnoszenia ścieków, które umożliwia odprowadzanie ścieków z niemal każdego miejsca w domu.
- Wytrzymałe i niezawodne
- Łatwy montaż i serwisowanie
- Profesjonalny system rozdrabniający (WC-1, WC-3, CWC-3)
Pakiet 1: Kup 2 dowolne pompy SCALA i odbierz wanienkę serwisową
SOLOLIFT2 WC-1: 97775314
SOLOLIFT2 WC-3: 97775315
SOLOLIFT2 CWC-3: 97775316
SOLOLIFT2 C-3: 97775317
SOLOLIFT2 D-2: 97775318
Odbierz składaną wanienkę serwisową w prezencie!
- Kup pakiet/zestaw pomp
- Wypełnij formularz poniżej
- Wgraj zdjęcie faktury
- Poczekaj na przesyłkę
Wypełnij formularz, by zarejestrować pompy i otrzymać wanienkę serwisową
Vielen Dank für Ihre Nachricht.
Ihre Grundfos Flex-Wanne ist schon so gut wie auf dem Weg.
Viel Erfolg beim Pumpentausch wünscht Ihnen
Ihr Grundfos Team
Warunki akcji promocyjnej
1. Uprawnieni uczestnicy
W akcji promocyjnej mogą wziąć udział osoby będące właścicielami lub pracownikami firm instalacyjnych, które na potrzeby swojej działalności kupują i montują pompy Grundfos. Jednocześnie w akcji promocyjnej nie mogą brać udział pracownicy Grundfos ani Partnerów określonych w Regulaminie akcji.
2. Czas trwania akcji promocyjnej
Akcja promocyjna obowiązuje od 1 września 2026 do 30 czerwca 2027 roku lub do wyczerpania się puli nagród określonych w regulaminie.
3. Mechanizm promocji
Warunkiem otrzymania nagrody jest zakup minimum 1 pakietu pomp objętych promocją:
Pakiet 1: 2 dowolne pompy SCALA
Pakiet 2: 2 dowolne pompy UNILIFT KP lub CC
Pakiet 3: 2 dowolne pompy SOLOLIFT2
oraz zarejestrowanie zakupu poprzez wypełnienie formularza i dołączenie dowodu zakupu. Dokonanie wielokrotnego zakupu pakietów pomp uprawnia do otrzymania odpowiednio większej liczby Nagród, z zastrzeżeniem § 2 pkt 4 Regulaminu
4. Wysyłka nagrody nastapi w terminie 14 dni od zarejestrowania zakupu na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu.
Dołącz do programu Grundfos Premium
Grundfos Premium to program przeznaczony dla instalatorów pomp Grundfos. Aby wziąć udział w programie musisz wypełnić krótki formularz rejestracyjny. Nie zajmie to więcej niż 3 minuty. Zapraszamy!
Grundfos Premium - wspólne źródło sukcesu
Rejestruj pompy i otrzymuj nagrody! Grundfos Premium to nie tylko program partnerski. To przede wszystkim miejsce, w którym doceniamy to, co robisz. Dołącz do nas i wejdź do wyjątkowej gry - pamiętaj, że tutaj nic nie tracisz! Z każdą kolejną zarejestrowaną pompą będziesz bliżej wymarzonej nagrody. Zacznij już dziś!