Odliczanie do nowej odsłony pompy liniowej trwa.
Przyszłość branży pompowej to inteligencja, która wprowadza technologię na wyższy poziom.
Rozpoczyna się nowa era inteligentnego pompowania. Przygotuj się na uproszczenie doboru, instalacji i uruchomienia. Korzystaj z płynnej cyfrowej łączności i funkcjonalności systemów. Podnieś efektywność energetyczną budynków na zupełnie nowy poziom. Ogranicz emisję dwutlenku węgla w budynku, aby przyspieszyć przejście na zerowy bilans energetyczny netto.
Bądź na bieżąco i jako pierwszy odkryj, w jaki sposób nowa pompa Grundfos TPE3 może usprawnić Twoje operacje i pomóc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju. Rewolucja w pompowaniu jest już blisko - nie przegap jej!
Najwyższa wydajność w kluczowych zastosowaniach
Grundfos TPE3 wyznacza nowy standard efektywności energetycznej i kontroli w systemach HVAC i sieciach ciepłowniczych.
Osiągnij precyzję i niezawodność dzięki Grundfos TPE3. Adaptacyjna technologia sterowania zapewnia dynamiczne równoważenie hydrauliczne, optymalizację rozkładu temperatury i zmniejszenie zużycia energii, nawet w najbardziej wymagających systemach HVAC.
Pompa Grundfos TPE3 została zaprojektowana z myślą o skomplikowanych systemach ciepłowniczych i chłodniczych. Inteligentne zarządzanie przepływem i monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym zwiększają efektywność energetyczną, zmniejszają wahania ciśnienia i ułatwiają integrację odnawialnych źródeł energii.
Jeśli masz jakieś pytania, wypełnij formularz, a wkrótce skontaktuje się z Tobą jeden z naszych ekspertów.
Dziękuję za prośbę! Oddzwonimy tak szybko, jak to możliwe.
Jeśli zarejestrowałeś się na nasze zezwolenie marketingowe, możesz teraz otrzymywać spersonalizowane informacje od Grundfos dotyczące wiadomości, narzędzi, produktów, aplikacji, wydarzeń i promocji.
Pamiętaj, że możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Twoich danych osobowych i praw, zapoznaj się z naszą Informacją o Prywatności.