ALPHA GO Wprowadzenie
Odkryj pompy ALPHA GO i dowiedz się, jak można wykorzystać ich kluczowe funkcje, aby poprawić komfort i efektywność energetyczną oraz uprościć proces montażu i wymiany.
W tym module zapoznasz się z produktami ALPHA GO i poznasz ich funkcje, zastosowania oraz najważniejsze cechy.
Pompy ALPHA GO przeznaczone są do pracy w domowych instalacjach grzewczych, zarówno w zastosowaniach samodzielnych, jak i zintegrowanych w urządzeniach.
Pozwalają poprawić komfort mieszkańców i zmniejszyć zużycie energii. Upraszczają proces pierwszego uruchomienia pomp, eliminując konieczność czasochłonnego poszukiwania optymalnej nastawy.
Pozwalają również na szybką i łatwą wymianę pomp, zarówno starszych, jak i nowszych typów.
Nowy typoszereg obejmuje dwa podstawowe produkty: ALPHA1 GO i ALPHA2 GO.
Dzięki uproszczonemu portfolio instalator jest w stanie zrealizować większość zadań, wożąc w samochodzie zaledwie dwie pompy.
- ALPHA1 GO zastępuje starsze zintegrowane pompy obiegowe, w szczególności trójbiegowe pompy, takie jak UPS, oraz modele ALPHA1 L i ALPHA1.
- ALPHA2 GO zastępuje nowsze zintegrowane pompy obiegowe, w szczególności UPM3 i UPM4, a także poprzednie generacje pomp ALPHA, takie jak ALPHA2 i ALPHA3.
Można dzięki nim zminimalizować opóźnienia i wykonać dowolne zadanie, bez dodatkowych wyjazdów do hurtowni lub oczekiwania na dostawę niestandardowej części zamiennej przez producenta kotła lub pompy ciepła.
Do oferty wprowadzono również nowe warianty różniące się parametrami pracy:
ALPHA1 GO oferuje te same parametry i niezawodność, co jej poprzedniczki - pompy ALPHA1 i ALPHA1 L, a nowy wariant o wysokości podnoszenia 8 m umożliwia zamianę ponad 70% zintegrowanych pomp obiegowych UPS.
ALPHA2 GO jest dostępna w jeszcze większej liczbie wariantów, w tym m.in.:
- Jako pompa o wysokości podnoszenia 7,5 m, która może być wykorzystywana jako uniwersalny zamiennik dla 70% pomp obiegowych Grundfos o wysokiej efektywności wbudowanych w kotłach, pompach ciepła lub podobnych urządzeniach.
- Jako pompa o wysokości podnoszenia 9 m, idealna do zastosowań takich jak pompy ciepła, które wymagają wyższego przepływu i większej wysokości podnoszenia.
Pompy ALPHA GO oferują szereg funkcji zaprojektowanych w celu zapewnienia:
- łatwiejszego montażu,
- łatwego i precyzyjnego uruchomienia,
- oszczędności energii i lepszego komfortu w domu,
- mniejszej liczby wezwań serwisowych,
- szybszej i łatwiejszej konserwacji oraz diagnostyki usterek.
Przyjrzyjmy się teraz bliżej temu, w jaki sposób nowe pompy zapewniają opisane wyżej korzyści.
Funkcja samoczynnego odpowietrzania automatycznie usuwa powietrze z pompy, oszczędzając czas instalatorów poprzez wyeliminowanie konieczności ręcznego odpowietrzania pompy.
Dzięki zabezpieczeniu przed suchobiegiem pompy ALPHA GO są chronione przed ewentualnymi uszkodzeniami w przypadku niedostatecznej ilości cieczy, ograniczając ryzyko awarii i znacząco wydłużając okres eksploatacji.
Funkcja niezawodnego rozruchu zapewnia wysoki moment rozruchowy podczas uruchomienia, w celu zwiększenia wydajności w trudnych warunkach.
Niemagnetyczny wał i łożysko zmniejszają ryzyko zatorów, a unikalny układ łożysk pomaga zapobiegać osadzaniu się kamienia.
W mało prawdopodobnym przypadku zablokowania się pompy, silnik będzie stale uruchamiał się ponownie przy najwyższym możliwym momencie obrotowym, zapewniając skuteczny rozruch w trudnych warunkach.
Pompa ALPHA2 GO może być dodatkowo obsługiwana za pomocą aplikacji Grundfos GO, która zapewnia szereg funkcji ułatwiających montaż, uruchomienie i diagnostykę usterek.
Dzięki funkcji konfiguracji z przewodnikiem aplikacja podaje szczegółowe wskazówki w celu umożliwienia precyzyjnego uruchomienia i zapewnienia optymalnej wydajności systemu, zarówno w przypadku wymiany pompy, jak i w nowych instalacjach.
Funkcja wykrywania powietrza z możliwością odpowietrzania układu umożliwia pompie wykrywanie powietrza w komorze wirnika. W razie stwierdzenia obecności powietrza, pompa będzie pracować pulsacyjnie, aby skuteczniej usunąć powietrze przez najbliższy zawór odpowietrzający w instalacji.
Redukcja nocna. W przypadku aktywowania tej funkcji w aplikacji, pompa będzie wykrywać, że kocioł wszedł w tryb pracy nocnej, co często wiąże się z obniżeniem temperatury zasilania.Ta funkcja pozwala zaoszczędzić energię i zapewnić mieszkańcom odpowiedni komfort.
Aplikacja oferuje dane o trendach, które pozwalają użytkownikowi śledzić parametry pompy w określonym okresie i rozpoznawać trendy dot. przepływu, ciśnienia i zużycia energii, temperatury oraz czasu pracy.
Dziennik zdarzeń zapewnia dostęp do zdarzeń historycznych i rejestrów błędów, które sugerują również możliwe środki zaradcze w przypadku pojawienia się ostrzeżeń lub alarmów.
Dzięki aktualizacjom oprogramowania instalatorzy zawsze mają dostęp do najnowszych funkcji i ulepszeń.
Równoważenie hydrauliczne dostępne w aplikacji sprawia, że instalacja grzewcza może utrzymać odpowiedni poziom komfortu, zmniejszyć zużycie energii i zapewnić odpowiednie temperatury zasilania.
Obie pompy ALPHA GO upraszczają proces wymiany zintegrowanych pomp obiegowych z wykorzystaniem aplikacji Grundfos GO, ale robią to w nieco odmienny sposób.
Pompa ALPHA2 GO łączy się bezpośrednio z aplikacją, umożliwiając odtworzenie parametrów wymienianej pompy obiegowej.
Bezpośrednie połączenie umożliwia precyzyjną konfigurację, oszczędzając czas i zapewniając optymalną wydajność instalacji.
Pompa ALPHA1 GO, pomimo że nie jest bezpośrednio połączona z aplikacją, również umożliwia korzystanie z jej funkcji w trakcie wymiany starych pomp.
Instalatorzy wprowadzają szczegółowe informacje o istniejącej pompie do aplikacji, skanując starą pompę lub ręcznie wprowadzając nazwę modelu bądź numer części w aplikacji, aby odnaleźć prawidłowe ustawienia, które następnie wprowadzają na pompie na panelu pompy.
Czas na podsumowanie:
Pompy ALPHA GO upraszczają instalatorom proces montażu, uruchomienia i diagnostyki pracy pomp.
Pompa ALPHA2 GO umożliwia łączność z aplikacją dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth, obsługując takie funkcje cyfrowe, jak:
- konfiguracja z przewodnikiem,
- funkcja GO Replace,
- równoważenie hydrauliczne
- i dostęp do danych o trendach oraz rejestru błędów.
Pompa ALPHA1 GO umożliwia prostą konfigurację ze wsparciem aplikacji.
Wspólnie pomagają oszczędzać energię, jednocześnie poprawiając komfort właścicieli domów i zapewniając im niezawodne działanie.