ALPHA2 GO’s Konfiguracja z przewodnikiem funkcja
Dowiedz się, jak korzystać z funkcji konfiguracji z przewodnikiem dla pompy ALPHA2 GO w aplikacji Grundfos GO, aby znaleźć odpowiedni tryb sterowania i wartość zadaną dla dowolnej instalacji grzewczej.
Z tego modułu dowiesz się więcej na temat funkcji konfiguracji z przewodnikiem ALPHA2 GO oraz wyzwań, z którymi instalatorzy mogą łatwiej się uporać, korzystając z tej funkcji, a także sposobu obsługi konfiguracji z przewodnikiem za pośrednictwem aplikacji Grundfos GO.
95% zużycia energii i współczynnika GWP generowanych przez pompę związane jest z jej eksploatacją, więc nawet drobne ulepszenia w konfiguracji mogą przynieść znaczną oszczędność energii i ograniczenie emisji CO2.
Osiągnięcie tych oszczędności nie jest jednak prostym zadaniem.
Trudności z konfiguracją pompy są związane ze zmiennością potrzeb instalacji.
Parametry, takie jak liczba grzejników, wymiary podłogi lub wielkość kotła mogą wydawać się użytecznymi wskaźnikami, ale często nie pozwalają na bezpośrednie określenie prawidłowych ustawień pompy.
Spójrzmy na przykład na wykres, na którym każdy punkt przedstawia rzeczywisty punkt pracy dla pompy w danej instalacji.
Nawet w instalacji z 10 grzejnikami, prawidłowe ustawienie może się znacznie różnić.
Czynniki, takie jak projekt instalacji, dynamika przepływu, i potrzeby w zakresie dystrybucji ciepła odgrywają istotną rolę, sprawiając, że zakres potencjalnych ustawień jest bardzo szeroki.
Oczywiste jest, że nie ma tutaj jednej, prawidłowej formuły ani wytycznej - jest tylko zróżnicowanie i nieprzewidywalność.
Konsekwencje nieprawidłowego ustawienia pompy wpływają na każdy aspekt pracy instalacji.
Pompy obiegowe są często nieprawidłowo ustawione, z przewymiarowanymi charakterystykami, które powodują nadmierny przepływ i marnowanie energii.
Nadmierny przepływ wpływa nie tylko na zużycie energii przez pompy obiegowe, lecz również na pracę urządzeń grzewczych, zwiększając temperaturę powrotu i zmniejszając wydajność, szczególnie gdy temperatura powrotu jest wyższa od punktu rosy. Oznacza to marnotrawstwo energii i wyższe rachunki za ogrzewanie dla właściciela domu.
Nieprawidłowe uruchomienie również ma wpływ na użytkowników. Hałas i dyskomfort spowodowany nierównomiernym ogrzewaniem powodują niezadowolenie mieszkańców, a instalatorzy tracą cenny czas na ponowne wezwania i rozwiązywanie problemów, których można było uniknąć.
Aby zapewnić poprawną konfigurację pomp ALPHA2 GO, aplikacja Grundfos GO oferuje funkcję konfiguracji z przewodnikiem, zapewniającą szybkie, proste i precyzyjne uruchomienie.
Za pomocą kilku prostych pytań na temat instalacji, funkcja konfiguracji z przewodnikiem jest w stanie zalecić nie tylko odpowiedni tryb sterowania, lecz także właściwą wartość zadaną dla tego trybu.
W większości przypadków zalecanym ustawieniem będzie tryb AUTOADAPT.
Tryb AUTOADAPT automatycznie optymalizuje wydajność poprzez regulację wartości zadanej w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie instalacji na ciepło. Wystarczy podłączyć pompę i wybrać zastosowanie oraz tryb sterowania, a następnie wybrać AUTOADAPT jako wartość zadaną.
Dla pomp ALPHA2 GO tryb AUTOADAPT jest dostępny zarówno dla ogrzewania grzejnikowego i podłogowego.
W sytuacji, gdy AUTOADAPT nie jest preferowanym wyborem, aplikacja Grundfos GO pomaga użytkownikowi w obliczeniu właściwej wartości zadanej dla danej instalacji.
Zobaczmy, jak działa obliczenie wartości zadanej.
Znalezienie optymalnego ustawienia wymaga opracowania obliczeniowego natężenia przepływu i strat wysokości podnoszenia dla danego zastosowania.
Aby obliczyć obliczeniowe natężenie przepływu, najpierw wprowadź powierzchnię ogrzewanego obszaru obsługiwanego przez pompę.
Następnie, wprowadź wymaganą moc cieplną, którą można oszacować na podstawie roku wzniesienia budynku.
Na koniec, wprowadź żądaną wartość współczynnika delta T, czyli różnicy temperatur.
Dysponując 3 punktami danych określonymi powyżej, możesz teraz obliczyć obliczeniowe natężenie przepływu.
Następnym krokiem jest pomiar strat wysokości podnoszenia w układzie przez pompę ALPHA2 GO, który wymaga symulacji szczytowego zapotrzebowania domu.
Otwarcie wszystkich zaworów w instalacji pozwoli na zasymulowanie najzimniejszego dnia w roku, gdy wszystkie odbiorniki ciepła są włączone.
Umożliwi to pompie pomiar maksymalnych strat wysokości podnoszenia w instalacji.
Korzystając z dwóch wyżej wspomnianych wartości: obliczeniowego natężenia przepływu i zmierzonych strat wysokości podnoszenia w układzie, udało nam się zidentyfikować optymalną nastawę dla instalacji.
Czas na podsumowanie.
Największym utrudnieniem podczas konfiguracji jest zmienność warunków w instalacji.
Nieprawidłowe ustawienia mogą zmniejszyć wydajność i wpływać na komfort mieszkańców.
Korzystanie z funkcji konfiguracji z przewodnikiem w aplikacji Grundfos GO pomaga znaleźć odpowiedni tryb sterowania i wartość zadaną.
W przypadkach, gdy stosowanie funkcji AUTOADAPT nie jest zalecane, aplikacja pomaga znaleźć optymalną nastawę poprzez skalkulowanie obliczeniowego natężenia przepływu i pomiar strat wysokości podnoszenia w instalacji.