ALPHA2 GO Dane trendów
Dowiedz się, jak interpretować dane trendów ALPHA2 GO i korzystać z dziennika zdarzeń w aplikacji Grundfos GO, aby rozwiązywać problemy, diagnozować usterki i optymalizować wydajność instalacji grzewczej.
Z tego modułu dowiesz się, jak interpretować dane dotyczące trendów pracy pompy ALPHA2 GO.
Zidentyfikowanie głównej przyczyny problemów w instalacji grzewczej może być trudnym zadaniem. Bez odpowiednich danych, rozwiązywanie problemów często opiera się na domysłach. Aby ułatwić to zadanie, aplikacja Grundfos GO dostarcza danych dotyczących trendów, które umożliwiają analizę parametrów pracy pompy i instalacji w określonym okresie.
Śledząc określone parametry, instalatorzy mogą dostrzec niespójności, zdiagnozować usterki i zapewnić optymalną pracę instalacji.
Aby uzyskać dostęp do danych trendów, połącz się z pompą za pomocą aplikacji Grundfos GO.
Po przejściu do panelu, przewiń ekran w dół, do sekcji z danymi trendów.
Podczas przeglądania danych trendów w aplikacji możesz analizować różne parametry:
- Wysokość podnoszenia i przepływ wskazują zmianę punktu pracy w określonym czasie.
- Czas trwania cykli pracy pomaga wykrywać nieregularności w pracy pomp obiegowych, które mogą wskazywać na nieoptymalną wydajność instalacji.
- Szacowana temperatura medium może być wykorzystywana d kontrolowania temperatury cieczy.
Zmierzone wartości można wykorzystywać podczas rozwiązywania problemów w instalacji.
Porównując dane z wielu cykli, instalatorzy mogą łatwiej zidentyfikować główne przyczyny problemu.
W przeciwieństwie do tradycyjnych dzienników, aplikacja Grundfos GO nie korzysta ze znaczników czasu w czasie rzeczywistym. Zamiast tego, dane trendów są uporządkowane według znaczników czasu cykli pracy.
Cykl pracy rozpoczyna się w momencie włączenia pompy i kończy się w chwili jej wyłączenia.
Jeśli pompa pracuje nieprzerwanie przez ponad 24 godziny,rejestrowany jest nowy cykl pracy, mimo że pompa jeszcze się nie wyłączyła.
Najnowszy cykl pracy jest oznaczony jako Cykl 1.
Starsze cykle przesuwają się w lewo w miarę rejestrowania nowych.
Przyjrzyjmy się teraz typowym trendom i ich potencjalnemu znaczeniu:
- Duża wysokość podnoszenia i niski przepływ wskazują na wzrost oporu w instalacji. Może to świadczyć o obecności zatoru lub o zamkniętym zaworze. Sprawdź, czy w instalacji nie ma niczego, co mogłoby blokować przepływ.
- Długie cykle pracy mogą oznaczać, że instalacja ma trudności ze spełnieniem zapotrzebowania. Jeśli w pomieszczeniach jest zimno, problem można rozwiązać zwiększając przepływ lub podnosząc temperaturę zasilania.
- Nagły spadek temperatury medium często oznacza usterkę źródła ciepła lub zablokowany zawór. Sprawdź temperaturę kotła i skontroluj zawory pod kątem ewentualnych zatorów.
Aby jeszcze bardziej pomóc instalatorom w śledzeniu problemów i parametrów pracy, dziennik zdarzeń w aplikacji Grundfos GO rejestruje kluczowe zdarzenia związane z pompą, w tym m.in.:
- Ostrzeżenia.
- Alarmy.
- Błędy systemu.
Do każdego zdarzenia dołączony jest krótki opis problemu, a w niektórych przypadkach również zalecane działania.
Instalatorzy mogą korzystać z tego dziennika, aby śledzić powracające usterki i ustalić, czy problem dotyczy całej instalacji, czy tylko pompy.
Analizując dane trendów i skutecznie korzystając z dziennika zdarzeń, możesz łatwiej rozwiązywać problemy z instalacjami grzewczymi, zmniejszyć liczbę ponownych wezwań oraz zapewnić długoterminową optymalizację wydajności.