Instalacja ALPHA1 GO i ALPHA2 GO

Dowiedz się, jak zamontować pompy ALPHA1 GO i ALPHA2 GO. Ten moduł obejmuje wszystkie istotne aspekty, poczynając od montażu i ustawiania głowicy pompy, a kończąc na montażu elektrycznym oraz wielu innych aspektach.

Z tego modułu nauczysz się, jak zamontować pompy ALPHA2 GO i ALPHA1 GO, w tym jak je zamocować, jak prawidłowo ustawić głowicę pompy i jak wykonać montaż elektryczny z uwzględnieniem opcjonalnych adapterów do dokonania wymiany.

Zaczynajmy.

Po pierwsze upewnij się, że masz wszystko, czego potrzebujesz:

- Pompę ALPHA2 GO lub ALPHA1 GO.

- Dwie uszczelki.

- Wtyczkę instalacyjną.

Masz to wszystko? Dobrze,zatem przejdźmy dalej.

Krok 1: zamocuj pompę.

Najpierw spójrz na strzałki na korpusie pompy ALPHA1 GO lub ALPHA2 GO. Strzałki wskazują kierunek przepływu cieczy przez pompę.

Następnie zamknij zawory wlotowe i wylotowe.

Podczas montażu pompy na rurociągu załóż dwie dołączone uszczelki.

Upewnij się, że pompa jest zamontowana tak, aby oś wału silnika była ułożona poziomo z maksymalną tolerancją wynoszącą ±5°.

Dokręć śrubunki kluczem i zamontuj wtyczkę instalacyjną.

Krok 2: ustawianie głowicy pompy.

Podczas montażu pomp ALPHA2 GO lub ALPHA1 GO możesz ustawić głowicę pompy w położeniu na godzinie 3, 6, 9 i 12. Wyjątkiem jest wariant ALPHA2 GO K do zastosowań w środowisku kondensacyjnym, który może być zamontowany tylko w pozycji na godzinie 9.

Jeśli chcesz zmienić położenie głowicy pompy ALPHA2 GO lub ALPHA1 GO, użyj klucza imbusowego 4 mm, aby poluzować i wykręcić cztery śruby z głowicy pompy.

Teraz obróć głowicę pompy do odpowiedniego położenia, a następnie ponownie włóż śruby w otwory na głowicy i dokręć je na krzyż.

Krok 3: montaż wtyczki instalacyjnej.

Pompy ALPHA2 GO i ALPHA1 GO są dostarczane z wtyczką instalacyjną niewymagającą użycia żadnych narzędzi, która upraszcza proces montażu okablowania i może być obrócona o 90 stopni.

Dowiedzmy się, jak zamontować wtyczkę instalacyjną i zakończyć montaż okablowania.

- Krok 1: Odkręć dławik kablowy.

- Krok 2: Wsuń przewód zasilający do dławika kablowego i obudowy wtyczki.

- Krok 3: Usuń izolację z przewodów w obudowie wtyczki zgodnie z długościami pokazanymi na ekranie.

- Krok 4: Otwórz zaciski przewodów i włóż przewody zgodnie z odpowiednimi kolorami:

Niebieski przewód do zacisku neutralnego lub N.

Czarny lub brązowy przewód do zacisku fazy lub L.

Żółto-zielony przewód do uziemienia.

- Krok 5: Zabezpiecz przewody, zamykając zaciski.

- Krok 6: Nałóż obudowę wtyczki.

- Krok 7: Podłącz wtyczkę do pompy i dokręć dławik kablowy.

- Krok 8: Po zamontowaniu pompy na rurze, zamocuj okładziny izolacyjne na obudowie pompy, jeśli są dostępne.

Aby zamontować wtyczkę pod kątem 90 stopni, wykonaj kroki od 1 do zgodnie z wcześniejszym opisem. Następnie unieś płytę czołową wtyczki, obróć główną wtyczkę o 90 stopni i umieść płytę czołową w położeniu obróconym o 90 stopni. Nałóż obudowę wtyczki. Podłącz wtyczkę do pompy i dokręć dławik kablowy.

Na koniec zamocuj okładziny izolacyjne na obudowie pompy, po jej zamontowaniu we właściwym miejscu.

Dla pomp ALPHA GO dostępna jest szeroka gama adapterów przewodów zasilających, aby pomóc instalatorom w dokonaniu wymiany w różnych sytuacjach. Przyjrzyjmy się teraz ich funkcjom.

W przypadku wymiany pomp UPM3 lub UPM4 na pompę ALPHA2 GO wymagane jest wykorzystanie adaptera sygnału FCI, jeśli poprzednia pompa była obsługiwana za pomocą sygnału zewnętrznego wykorzystującego połączenie FCI.

Zarówno adapter sygnału FCI, jak i przewód sygnałowy powinny być podłączone do portu sygnału zewnętrznego pompy za pomocą złącza Mini Superseal.

Adapter wtyczki ALPHA jest zalecany podczas wymiany starszych generacji pomp ALPHA1, 2 i 3. Umożliwia on podłączenie starego przewodu zasilającego i wtyczki do pomp ALPHA1 GO lub ALPHA2 GO bez przecinania przewodu.

W przypadku wymiany starszych pomp UPS, w których wykorzystywano złącza Volex lub Molex, adaptery Volex i Molex umożliwiają podłączenie starego przewodu zasilającego do pompy ALPHA1 GO bez przecinania przewodu i montowania nowych przewodów.

Na tym kończy się moduł dotyczący montażu pomp ALPHA GO.