Wymiana pompy z aplikacją Grundfos GO

Dowiedz się, jak korzystać z funkcji GO Replace w aplikacji Grundfos GO w celu szybkiej i prawidłowej wymiany zintegrowanych pomp obiegowych na ALPHA1 GO i ALPHA2 GO.

Z tego modułu dowiesz się, jak korzystać z aplikacji Grundfos GO podczas wymiany zintegrowanych pomp obiegowych na ALPHA1 GO i ALPHA2 GO.

Aplikacja Grundfos GO jest cyfrowym zestawem narzędzi, który ułatwia pracę z inteligentnymi produktami elektronicznymi Grundfos.

Łączy w sobie zestaw profesjonalnych narzędzi, które upraszczają montaż, uruchomienie i konserwację pomp oraz sterowanie nimi.

Funkcja GO Replace w aplikacji Grundfos GO jest narzędziem niezbędnym do wymiany zintegrowanych pomp obiegowych na pompy ALPHA1 GO i ALPHA2 GO.

Najpierw pobierz aplikację Grundfos GO ze sklepu Apple App Store lub Google Play. Możesz też zeskanować kod QR na panelu sterowania ALPHA1 GO lub ALPHA2 GO, który przeniesie Cię do sklepu w celu pobrania aplikacji Grundfos GO.

Otwórz aplikację na swoim urządzeniu i przejdź do karty „Produkty”. Wybierz opcję „GO Replace dla pomp obiegowych”, aby rozpocząć proces wymiany. Zaleca się również dodanie funkcji GO Replace do „Twoich Narzędzi” w karcie „Informacje Ogólne”, aby mieć do niej łatwy dostęp.

W przypadku ALPHA2 GO, dostęp do procesu wymiany pompy można również uzyskać, wybierając opcję konfiguracji z przewodnikiem w aplikacji po połączeniu się z pompą.

Po uruchomieniu GO Replace, narzędzie poprosi Cię o podanie szczegółów na temat wymienianej pompy.

W przypadku pomp Grundfos, użyj aparatu w aplikacji, aby zeskanować numer produktu. Numer można znaleźć na górze lub po bokach pompy, a także na tabliczce znamionowej pompy, w zależności od wymienianego modelu. Możesz też wprowadzić numer produktu ręcznie.

Pompy marek innych niż Grundfos można znaleźć, wpisując nazwę produktu.

Jeśli używasz pompy ALPHA2 GO w celu wymiany pomp Grundfos UPM3 lub UPM4, użyj aparatu aplikacji, aby zeskanować matrycę danych z przodu pompy.

Po zidentyfikowaniu wymienianego produktu, dalsze etapy procesu będą się różnić w zależności od tego, czy aplikacja zasugeruje wymianę na pompę ALPHA1 GO, czy ALPHA2 GO.

Pompa ALPHA2 GO połączy się bezpośrednio z aplikacją Grundfos GO i przeprowadzi Cię przez kolejne etapy, aby automatycznie odtworzyć konfigurację starej pompy.

W przypadku pomp UPM3 i UPM4 sterowanych zewnętrznie, zewnętrzny przewód sygnałowy będzie musiał być podłączony do portu sygnału zewnętrznego na pompie ALPHA2 GO.

Podczas odtwarzania parametrów pracy pomp obiegowych UPM3 lub UPM4 na pompie ALPHA2 GO, aplikacja Grundfos GO będzie potrzebować dostępu do danych z chmury. Aplikacja nie musi być cały czas połączona z pompą ALPHA2 GO podczas pobierania ustawień konfiguracyjnych.

Aplikacja łączy się z pompą nawet wtedy, gdy sygnał sieci jest słaby.

Konieczne jest jednak ponowne połączenie się z pompą ALPHA2 GO później w celu przesłania parametrów pracy do pompy obiegowej.

W przypadku ALPHA1 GO proces wygląda inaczej, ponieważ pompa nie łączy się bezpośrednio z aplikacją. Zamiast tego, Grundfos GO zapewni szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji pompy za pośrednictwem panelu sterowania.

Po wprowadzeniu danych starej pompy w narzędziu GO Replace i określeniu zamontowanego typu pompy ALPHA1 GO, aplikacja wskaże charakterystykę, której należy użyć.

Aby ją ustawić, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru na panelu sterującym pompy przez 10 sekund, aby uzyskać dostęp do trybu zaawansowanego.

Następnie wybierz zalecaną charakterystykę i poczekaj 10 sekund na ustawienie nowej charakterystyki.

W razie potrzeby możesz teraz wybrać ustawienie prędkości: 1, 2 lub 3.

W ten sposób funkcja GO Replace pomaga Ci skonfigurować pompy zamienne ALPHA GO w aplikacji Grundfos GO.