interfejs użytkownika ALPHA GO
Dowiedz się, jak poruszać się po panelach sterowania pomp ALPHA GO, przełączać między trybami sterowania i korzystać z funkcji zaawansowanych za pomocą aplikacji Grundfos GO.
Z tego modułu dowiesz się więcej na temat panelu sterowania i trybów sterowania pomp ALPHA GO.
Zacznijmy od panelu sterowania pompy ALPHA2 GO.
Przycisk wyboru umożliwia instalatorom łatwe przełączanie między trybami pracy, takimi jak:
- ciśnienie proporcjonalne,
- ciśnienie stałe
- i stałą charakterystyką
oraz ich ustawieniami, umożliwiając prostą i precyzyjną konfigurację.
Konfiguracja zaawansowana zostanie podświetlona po uruchomieniu pompy za pomocą aplikacji Grundfos GO.
Panel sterowania oferuje czytelne informacje na temat parametrów systemu, pokazując pobór mocy, wysokość podnoszenia lub przepływ pompy i ułatwiając monitorowanie oraz dostosowywanie ustawień.
Wskaźnik jednostek po prawej stronie panelu sterowania umożliwia łatwy odczyt danych poprzez wyświetlanie trzech różnych jednostek. W danym momencie wyświetlana będzie tylko jedna jednostka.
Przycisk połączenia umożliwia bezproblemowe parowanie z aplikacją Grundfos GO oraz odblokowanie dodatkowych narzędzi na potrzeby konfiguracji z przewodnikiem i optymalizacji instalacji.
Ikona kłódki jest wyświetlana, gdy panel sterowania został zablokowany za pomocą aplikacji Grundfos GO w celu zabezpieczenia ustawień pompy. Zablokowaną pompę można odblokować tylko poprzez połączenie się z aplikacją Grundfos GO.
Tryb oszczędzania energii panelu sterowania aktywuje się po 15 minutach bezczynności, zarówno w pompie ALPHA1 GO, jak i ALPHA2 GO. Pompy przechodzą w tryb oszczędzania energii i wyłączają wyświetlacz w celu zmniejszenia zużycia energii w okresach bezczynności. Tryby sterowania i ustawienia pozostaną podświetlone w trybie oszczędzania energii. Aby ponownie włączyć wyświetlacz pompy, należy nacisnąć dowolny przycisk na wyświetlaczu. Tryb uśpienia wyświetlacza można wyłączyć w aplikacji Grundfos GO.
Przyjrzyjmy się teraz pompie ALPHA1 GO.
Podobnie jak w przypadku ALPHA2 GO, przycisk wyboru umożliwia łatwe przełączanie między trybami pracy, takimi jak:
- ciśnienie proporcjonalne,
- ciśnienie stałe
- i stała charakterystyka,
a także odpowiadającymi im trzema zestawami ustawień oraz trybem zaawansowanym, w którym aplikacja Grundfos GO prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji. Tryb ten jest używany do wymiany i odtworzenia ustawień wymienianej pompy.
Aby go włączyć, wystarczy przytrzymać przycisk wyboru przez 10 sekund. Umożliwi to wykorzystanie przycisku wyboru do przełączania między numerami charakterystyk i znalezienia charakterystyki zalecanej przez aplikację.
A teraz przyjrzyjmy się trybom sterowania pomp ALPHA GO i zobaczmy, jak można je zidentyfikować na panelu sterowania.
Stałe ciśnienie.
Tryb zalecany do stosowania z instalacjami ogrzewania podłogowego, utrzymuje stałą różnicę ciśnienia niezależnie od zapotrzebowania na przepływ, dzięki czemu idealnie nadaje się do instalacji, w których straty ciśnienia są niewielkie. Zapewnia stabilną, wydajną pracę i jest wskazywany przez ikonę ogrzewania podłogowego na panelu sterowania.
Ciśnienie proporcjonalne.
Tryb zalecany do instalacji grzewczych, wykorzystujących termostatyczne zawory grzejnikowe, inaczej zwane TRV, reguluje różnicę ciśnień w zależności od zmian natężenia przepływu, utrzymując stałe ciśnienie na zaworach grzejnikowych w celu zapewnienia komfortu przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii. Jest wskazywany za pomocą ikony grzejnika na panelu sterowania.
Stała charakterystyka.
Pompa pracuje ze stałą charakterystyką, niezależnie od rzeczywistego zapotrzebowania na przepływ w instalacji. Pompy ALPHA1 GO i ALPHA2 GO pracują ze stałą charakterystyką, jeśli nie wybrano trybu sterowania wykorzystującego stałe ciśnienie lub ciśnienie proporcjonalne.
AUTOADAPT.
Inteligentny tryb sterowania w pompach ALPHA2 GO, który optymalizuje wydajność poprzez regulację wartości zadanej w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie instalacji na ciepło. Funkcja AUTOADAPT jest dostępna zarówno dla sterowania na podstawie ciśnienia proporcjonalnego, jak i stałego ciśnienia, eliminując konieczność ręcznego wybierania ustawienia.