Ostrzeżenia i alarmy dla ALPHA GO

Dowiedz się, jak interpretować ostrzeżenia i alarmy pomp ALPHA GO, aby szybko i precyzyjnie rozwiązać każdy problem.

Z tego modułu nauczysz się interpretować ostrzeżenia i alarmy pomp ALPHA GO, aby diagnozować problemy i łatwiej usuwać usterki.

Pompy ALPHA1 GO i ALPHA2 GO są wyposażone w czytelne wskaźniki, które pomagają w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu potencjalnych problemów.

Przyjrzyjmy się teraz ostrzeżeniom i alarmom, ich znaczeniu i sposobowi, w jaki są wyświetlane.

Żółta dioda LED sygnalizuje ostrzeżenie, co oznacza, że pompa pracuje, ale nie działa optymalnie. Zazwyczaj nie ma potrzeby podejmowania natychmiastowych działań, chyba że powoduje to niedogrzanie lub dyskomfort.

Zdarzenia, które uruchamiają żółtą diodę LED, to m.in.:

- Zbyt niskie napięcie podczas pracy. Pompa wykrywa niskie napięcie, ale nadal działa, sygnalizując problem żółtą diodą LED i kodem błędu E2. Ostrzeżenie pojawi się zarówno na pompie ALPHA1 GO, jak i ALPHA2 GO. Ostrzeżenie zostanie zapisane w dzienniku zdarzeń ALPHA2 GO.

- W przypadku wykrycia zewnętrznego sygnału,który nie został jeszcze aktywowany w aplikacji Grundfos GO, pompa zasygnalizuje ostrzeżenie za pomocą żółtej diody LED i kodu błędu E9. Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać konfigurację z przewodnikiem w celu aktywowania sterowania przez sygnał zewnętrzny.

- Wymuszona praca. Inne pompy lub źródła mogą wymuszać przepływ przez pompę, nawet jeśli pompa jest wyłączona. Jest to sygnalizowane żółtą diodą LED i kodem błędu E3. Aby rozwiązać ten problem, sprawdź instalację i upewnij się, że zawory zwrotne są prawidłowo ustawione oraz sprawdź, czy żaden z zaworów nie jest uszkodzony. W razie potrzeby wymień zawory.

Ikona „stanu przejściowego” wskazuje stany tymczasowe, które nie wymagają żadnego działania.

- Przykład: Uruchamianie pompy lub wykrycie wody. Podczas początkowej konfiguracji ikona stanu przejściowego pokazuje, że trwa uruchamianie pompy. Ikona stanu przejściowego świeci się również, gdy pompa próbuje wykryć wodę. Instalacja powinna powrócić do normalnej pracy w sposób automatyczny.

- Wykrywanie powietrza i odpowietrzanie podczas pracy. Po włączeniu za pomocą aplikacji Grundfos GO, pompa ALPHA2 GO będzie automatycznie wykrywać i usuwać powietrze. W takich sytuacjach będzie wyświetlana ikona stanu przejściowego.

- Aktualizacje oprogramowania. Ikona stanu przejściowego pojawia się również podczas aktualizacji oprogramowania ALPHA2 GO, które powoduje tymczasowe wstrzymanie normalnej pracy aż do czasu zakończenia procesu. Zdarzenie zostanie zapisane w dzienniku zdarzeń ALPHA2 GO.

Czerwona dioda LED sygnalizuje alarm, co oznacza, że pompa zatrzymała się i wymaga natychmiastowego działania. Możliwe alarmy obejmują:

- Wykrycie pracy na sucho i zatrzymanie pompy. W przypadku wykrycia możliwości pracy na sucho, na wyświetlaczu pojawi się ikona stanu przejściowego. Jeśli pompa wykryje suchobieg, pompa zatrzyma się automatycznie, sygnalizując problem czerwoną diodą LED i kodem błędu E4. Alarm pojawi się zarówno na pompie ALPHA1 GO, jak i ALPHA2 GO. Alarm zostanie zapisany w dzienniku zdarzeń ALPHA2 GO. Aby rozwiązać problem z pracą na sucho, napełnij instalację odpowiednią ilością cieczy, a następnie zalej i odpowietrz pompę przed ponownym uruchomieniem.

- Pompa zablokowana. W mało prawdopodobnej sytuacji fizycznego zablokowania pompy zaświeci się czerwona dioda LED z kodem błędu E1. Alarm pojawi się zarówno na pompie ALPHA1 GO, jak i ALPHA2 GO. Alarm zostanie zapisany w dzienniku zdarzeń ALPHA2 GO. Odblokowanie pompy może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę. Najpierw należy odizolować pompę, a następnie zdjąć głowicę pompy i usunąć wszelkie osady.

- Usterka elektryczna. Zatrzymanie pompy w związku z usterką elektryczną zostanie zasygnalizowane czerwoną diodą LED oraz kodem błędu E3. Alarm pojawi się zarówno na pompie ALPHA1 GO, jak i ALPHA2 GO. Alarm zostanie zapisany w dzienniku zdarzeń ALPHA2 GO.

Jeśli pompa zatrzyma się, gdy dioda LED świeci się na czerwono z kodem błędu E3, może to wskazywać na jedną z następujących sytuacji:

- Zbyt wysokie napięcie. Napięcie zasilania pompy jest zbyt wysokie. Aby usunąć problem, sprawdź, czy napięcie zasilania mieści się w określonym zakresie.

- Usterki wewnętrzne. Pompę należy wymienić. Skontaktuj się z serwisem Grundfos w celu utylizacji pompy w sposób przyjazny dla środowiska zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Kod E3 może również oznaczać, że pompa ALPHA2 GO nie ma niezbędnego oprogramowania w przypadku uruchomienia procesu przywracania ustawień fabrycznych pompy. Ponowne połączanie pompy ALPHA2 GO z aplikacją Grundfos GO powinno automatycznie rozwiązać ten problem.

Hałas w instalacji może być spowodowany jedną z następujących przyczyn.

- Zbyt duży przepływ. Aby wyeliminować ten problem, zmniejsz przepływ.

- Powietrze w instalacji. Aby wyeliminować ten problem w pompie ALPHA2 GO, połącz się z aplikacją Grundfos GO, wybierz menu ustawień, a następnie odpowietrzanie pompy i instalacji, i naciśnij przycisk rozpoczynający odpowietrzanie. Zdarzenie zostanie zapisane w dzienniku zdarzeń ALPHA2 GO.

W przypadku pomp ALPHA2 GO, w aplikacji Grundfos GO dostępne są dodatkowe informacje, w tym szczegółowe rejestry zdarzeń, które rejestrują ostrzeżenia i alarmy w celu ułatwienia rozwiązywania problemów.

Czas na podsumowanie.

Żółta dioda LED wskazuje ostrzeżenie. Kontroluj pracę instalacji i działaj tylko wtedy, gdy problem ma wpływ na parametry pracy.

Czerwona dioda LED sygnalizuje alarm. Wymaga natychmiastowego działania w celu rozwiązania problemu.

Ikona stanu przejściowego. Stan tymczasowy w trakcie uruchamiania, wykrywania wody, usuwania powietrza lub aktualizacji oprogramowania. Nie są potrzebne żadne dodatkowe działania. Pompa automatycznie powróci do normalnej pracy.