Korzystanie z platformy MyGrundfos przez klientów bezpośrednich

Dowiedz się więcej o wyjątkowych funkcjach platformy MyGrundfos przeznaczonych dla klientów bezpośrednich oraz o tym, jak z nich korzystać w codziennej pracy.

Bezpośredni klient korzystający z platformy MyGrundfos  ma dostęp do wielu wyjątkowych funkcji,  które umożliwiają śledzenie na bieżąco współpracy z firmą Grundfos. 

W tym module wyjaśnimy, na czym to polega,  a także jakie korzyści się z tym wiążą.  Platforma MyGrundfos zapewnia kompletny przegląd najnowszych ofert,  zapytań ofertowych i innych zadań do wykonania. 

Wszystko dostępne jest w jednym miejscu  co ułatwia znajdowanie tego, czego potrzebujesz. 

Oprócz funkcji takich jak wyszukiwanie cen i dostępności,  części zamiennych oraz zamienników,  platforma MyGrundfos oferuje trzy inne kluczowe funkcje  przeznaczone wyłącznie dla klientów bezpośrednich. 

Rzućmy na nie okiem.  Po pierwsze bezpośrednio na platformie MyGrundfos możesz śledzić swoje zlecenia.  Wystarczy wpisać numer zlecenia,  aby śledzić jego realizację na wszystkich etapach.  Dzięki temu możesz na przykład informować klientów o postępach prac. 

Oprócz tego dostępny jest przegląd ofert.  Platforma MyGrundfos zapewnia dostęp do szybkiego przeglądu  najnowszych ofert między Twoją firmą a firmą Grundfos.  Przekłada się to na szybkie i łatwe zarządzanie ofertami.  Klikając ofertę,  zobaczysz jej szczegóły bezpośrednio w naszej platformie zakupowej w ekstranecie  gdzie można z łatwością przekształcić ofertę w zlecenie, zmodyfikować lub odrzucić. 

Są wreszcie dostępne zapytania ofertowe.  Podobnie jak w przypadku przeglądu ofert z platformy MyGrundfos możesz skorzystać  do śledzenia statusu zapytań ofertowych oraz innych związanych z firmą Grundfos  z dostępem do takich informacji jak status, termin zapytania,  numer referencyjny oraz szacowana data uzyskania odpowiedzi. 

Co te funkcje oznaczają dla Ciebie?  Przede wszystkim zapewniają one przegląd wszystkich informacji w jednym miejscu. 

Oprócz tego pozwalają szybko sprawdzać status zleceń,  co obejmuje także informacje uzyskane w toku śledzenia,  które pozwalają ustalić, czy dostawa, której  potrzebujesz w ramach projektu, dotrze na czas. 

Zapewniają wreszcie łatwy i czytelny przegląd najnowszych ofert  i zapytań, wtym zapytań ofertowych, między Twoją firmą a firmą Grundfos.  Platforma MyGrundfos jest szybka i łatwa w obsłudze.  Wystarczy kliknąć ikonę menu na stronie grundfos.com, a następnie ikonę mygrundfos.  W ten sposób w jednym miejscu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.