Ciśnienie wstępne zbiornika pompy SCALA2

Dowiedz się, jak coroczna kontrola i regulacja wstępnego ciśnienia w pompie SCALA2 pomaga utrzymać optymalną wydajność, oraz zobacz, jak zrobić to krok po kroku.

SCALA2 to zintegrowane urządzenie do podnoszenia ciśnienia wody typu „wszystko w jednym”. Została zaprojektowana tak, aby dostarczać stałe ciśnienie wody nawet w ośmiu punktach poboru jednocześnie, zapewniając przy tym wysoką efektywność energetyczną, oszczędność kosztów dla właścicieli domów i cichą pracę.

Osiągnięcie tych korzyści zależy od zapewnienia prawidłowego ciśnienia wstępnego w zintegrowanym zbiorniku ciśnieniowym. Z czasem ze zbiornika może wydostać się powietrze, co prowadzi do wahań ciśnienia, spadku wydajności, zwiększonego hałasu i skrócenia okresu eksploatacji pompy. Aby zapobiec tym problemom, zaleca się coroczne sprawdzanie i regulację ciśnienia wstępnego.

Sprawdźmy, jak ustawić optymalne ciśnienie wstępne w zintegrowanym zbiorniku pompy SCALA2.

Najpierw zatrzymaj pompę SCALA2, naciskając przycisk STOP na urządzeniu.

Następnie usuń powietrze z układu, zamykając przewód zasilający i otwierając zawór, aby uwolnić pozostałe ciśnienie.

W kolejnym kroku, okręć nakrętkę zaworu powietrza na zbiorniku ciśnieniowym, aby uzyskać dostęp do zaworu powietrza. Tutaj będziesz potrzebować przenośnego elektrycznego kompresora powietrza lub podobnego narzędzia, aby sprawdzić aktualne ciśnienie i wpompować powietrze do zintegrowanego zbiornika ciśnieniowego.

Przed wpompowaniem powietrza do zbiornika ważne jest, aby prawidłowo ustawić ciśnienie wstępne. Najlepiej, aby wynosiło ono 70% wartości zadanej lub pożądanego ciśnienia tłoczenia i nigdy więcej. Na przykład, jeśli wartość zadana wynosi 3,0 bary ciśnienie wstępne powinno wynosić 2,1 bara.

Po ustaleniu właściwej wartości ciśnienia wstępnego wpompuj powietrze, aż do uzyskania pożądanego ciśnienia.

Ponownie załóż i mocno dokręć nakrętkę zaworu powietrza, aby zapobiec wydostawaniu się powietrza z czasem. Następnie ponownie otwórz zawór odcinający dopływ i włącz SCALA2.

Podsumujmy.

Pamiętaj, że regularne utrzymywanie prawidłowego ciśnienia wstępnego to prosty, ale kluczowy krok zapewniający optymalną pracę pompy SCALA2.

Zawsze należy upewnić się, że ciśnienie wstępne wynosi 70% wartości zadanej / pożądanego ciśnienia wylotowego i nigdy nie przekracza tej wartości. Wykonując kontrolę ciśnienia raz w roku, zabezpieczysz swoją instalację przed potencjalnymi problemami i zagwarantujesz, że SCALA2 będzie stale zapewniać stałe ciśnienie, najwyższą efektywność energetyczną i cichą pracę.