Na co zwracać uwagę przy wymianie agregatu podnoszącego

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę przy wymianie agregatu podnoszącego oraz jak wybrać najlepszy zamiennik SOLOLIFT2 do istniejącej instalacji.

W tym module sprawdzimy, na co zwracać uwagę przy wyborze zamiennika agregatu podnoszącego i jak dobrać najlepszy agregat SOLOLIFT2 do istniejącej instalacji. Zaczynamy. 

Gdy agregat podnoszący lub pomporozdrabniacz coraz częściej się zatyka albo występują problemy ze szczelnością lub nieprzyjemnym zapachem, czas rozważyć wymianę. W tym momencie instalator ma dwie opcje: wymianę na podobne urządzenie lub modernizację, na przykład do SOLOLIFT2. 

Dlaczego warto przejść na SOLOLIFT2? Typoszereg SOLOLIFT2 składa się z zaledwie pięciu modeli przeznaczonych do obsługi prawie wszystkich zastosowań domowych. Wybór modelu jest prosty, zakresy stosowania nie nakładają się, dlatego łatwo wybrać odpowiedni model, oszczędzając czas na analizowanie specyfikacji. 

SOLOLIFT2 to nie tylko uproszczony dobór, ale także łatwiejsza wymiana i montaż. Każde gotowe do montażu urządzenie wykonane jest w technologii „podłącz-i-uruchom” i oferuje adapter wylotowy z zakresem obrotu 360°, umożliwiając szereg opcji montażu. 

Modele WC-1, WC-3 i C-3 umożliwiają umieszczenie przyłącza wylotowego w pozycji poziomej lub pionowej, natomiast wylot w modelach D-2 i CWC-3 można połączyć tylko w pionie. Do każdego agregatu SOLOLIFT2 dołączonych jest wiele elementów łączących do przyłączy wlotowych i wylotowych o różnych średnicach, dostarczanych w jednym opakowaniu, ułatwiając połączenie z istniejącą instalacją. 

Jak zapewnić idealny dobór zamiennika? Przy wyborze zamiennika agregatu podnoszącego ważna jest precyzja. Firma Grundfos oferuje przewodnik doboru i zamiany, dzięki któremu sprawdzisz, czy SOLOLIFT2 pasuje do istniejącej instalacji bez potrzeby zmian lub z drobnymi modyfikacjami. 

W przewodniku analizowane są cztery główne kryteria: kompatybilność wymiarów, położenie przyłączy wlotowych i wylotowych, liczba przyłączy oraz łatwość montażu. 

Wymiary, takie jak wysokość, szerokość i długość każdego urządzenia, są dokładnie porównywane, aby idealnie dopasować się do dostępnej przestrzeni przy zachowaniu wymagań technicznych producenta. Dokładnie sprawdzane jest położenie i wielkości przyłączy wlotowych i wylotowych, aby zminimalizować potrzebę istotnych modyfikacji. 

Porównywana jest liczba przyłączy, aby dopasować się do istniejącej konfiguracji i umożliwić bezproblemową wymianę. Analiza uwzględnia również sprawdzenie, czy możliwa jest wymiana bez zmian w istniejącej instalacji rurowej lub jedynie z niewielkimi zmianami, przy użyciu dostępnych akcesoriów, takich jak przedłużki lub adaptery, aby skrócić czas i koszty montażu. 

Aby określić najlepszy zamiennik SOLOLIFT2 i możliwość montażu w istniejącej instalacji lub potrzebę wykonania niewielkich modyfikacji albo zastosowania akcesoriów, instalatorzy mogą skorzystać z przewodnika wymiany SOLOLIFT2 firmy Grundfos. 

Przewodnik zawiera przegląd zamienników agregatów podnoszących oraz ułatwia wybór odpowiedniego modelu SOLOLIFT2. W następnym module zobaczymy, jak serwisować agregat Grundfos SOLOLIFT2.