contenttype.encyclopedia
Czym jest kawitacja?
Kawitacja polega na gwałtownej przemianie fazowej z fazy ciekłej w fazę gazową pod wpływem zmniejszenia ciśnienia. Proces ten odbywa się wewnątrz pompy, w miejscu gdzie ciśnienie spada poniżej ciśnienia nasycenia tłoczonej cieczy. Ciśnienie nasycenia cieczy jest ciśnieniem, przy którym ciecz zaczyna wrzeć lub odparowywać. Kawitacja, która może uszkodzić pompę, występuje wtedy, gdy wymagana wysokość napływu (NPSHR) wymagana przez pompę nie jest dostępna.
W celu uniknięcia kawitacji na króćcu ssawnym musi być zapewnione minimalne ciśnienie, określane mianem nadwyżki wysokości ssania (NPSHA), tak aby ciecz nie mogła się zagotować lub odparować. Należy zadbać o to, aby ciśnienie przykładane do króćca ssawnego było zawsze większe od ciśnienia nasycenia cieczy w danej temperaturze medium.
Uwaga: W przypadku kawitacji pompy należy zdławić zawór po stronie tłocznej, aby zmniejszyć natężenie przepływu, a tym samym osiągnać wymaganą przez pompę wartość NPSH. Jednakże należy upewnić się, że minimalna wydajność potrzebna do chłodzenia i smarowania pompy jest wystarczająca